Enhetsservrar och gateways
Industriell kommunikation
Målet med industriell kommunikation är att skapa tillförlitlig dataöverföring från fält- till styrsystemsnivån. Heltäckande lösningar med Industrial Ethernet, moderna trådlösa tekniker och cybersäkerhet ökar tillgängligheten och säkerheten hos nätverkssystem. Kommunikationen blir effektiv tack vare nätverksprotokoll och fältbussystem såsom PROFINET, OPC UA, PROFIBUS och INTERBUS.
Genomgående nätverksanslutning från fältnivån till styrsystemsnivån
Digitalisering förutsätter att alla system och komponenter är nätverksanslutna med varandra – från givare till moln. Här har Ethernet etablerat sig som gemensam kommunikationsstandard för en genomgående nätverksanslutning från fältnivå upp till styrsystemsnivå och kontor (IT).
Digitalisering i produktionen
Nya produkter
Wi-Fi 6/6E för högpresterande nätverk
WLAN-moduler av den nya generationen
Den nya WLAN 2300-accesspunkt- och WLAN 1000-klientserien med Wi-Fi 6/6E erbjuder tillförlitlig realtidskommunikation, hög tillförlitlighet och stöd för stora nätverk med många abonnenter. Wi-Fi 6E använder också nya överföringskanaler i 6 GHz-bandet för bättre prestanda.
Huvudegenskaper
- Wi-Fi 6/6E (2,4 / 5 / 6 GHz, beroende på variant och land)
- Bruttodatahastighet upp till 2.400 MBit/s
- Snabb roaming i mobila applikationer
- Styrbar via REST API
- Maximal säkerhet med WPA2 / WPA3
- Ethernet med 10/100/1.000 MBit/s
Fördelar
- Wi-Fi 6 (IEEE 802.11AX) för bättre resursutnyttjande, stabilitet och nätverkskapacitet
- Wi-Fi 6E med nya, fria kanaler i 6 GHz-bandet
- Snabbt byte av WLAN-celler med programvaruoptimerad roamingfunktion
- WLAN-klienter stöder alla tre banden: 2,4 GHz, 5 GHz och det nya 6 GHz
- Särskilt hög säkerhet tack vare WPA 3 och design-in (IEC 62443-4-1)
Inom industriautomationen används dock fortfarande ofta traditionella fältbussar, olika protokoll och terminaler med seriellt gränssnitt används. Därför tillhandahåller Phoenix Contact seriella enhetsservrar och gatewayer. De integrerar de olika kommunikationssystemen i Industrial Ethernet-nätverket, omvandlar data och därmed gör dem allmänt tillgängliga.
Robusta automationsswitchar tillhandahåller en tillförlitlig sammanlänkning på fält- och styrsystemsnivå. De fördelar alla data intelligent i nätverket. Backbone-switchar med höga prestanda gör det enkelt att sammanlänka till IT-nätverket (företagets nätverk). Brandväggar ger den nödvändiga säkerheten som säkerställer en kontrollerad och säker kommunikation mellan nätverkssegmenten.
Industriell kommunikation via koppar, fiberoptik och trådlös teknik
Industriell kommunikation via koppar, fiberoptik och trådlös teknik: allt från samma källa
Vilket överföringsmedium är lämpligt för din applikation? Om ditt system sträcker sig över stora avstånd rekommenderar vi fiberoptik. Om kabelinstallationer är dyra eller inte kan användas kan trådlösa gränssnitt användas över korta och medellånga avstånd, t.ex. WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless och WirelessHART. Om inga kommunikationsledningar är tillgängliga är mobilnät ett bra alternativ. Phoenix Contact har de passande komponenterna för alla överföringsmedier: från mediekonverterare till konvertering till fiberoptik, via trådlösa moduler (mobilnät) till passande kontakter, kablar och antenner.
Tillförlitliga nätverk med hög prestanda
Det pågår ett kontinuerligt utbyte av processrelevanta data mellan komponenterna i ditt automationssystem, t.ex. mätvärden, tillståndsvärden och kommandon. Dessutom skickas ytterligare information vidare t.ex. för processoptimering eller för ett framåtblickande underhåll på kontorsnivå. För att överföra dessa allt större datamängder tillförlitligt tillhandahåller Phoenix Contact prestandastarka nätverkskomponenter med Gigabit-överföring och intelligenta filterfunktioner.
Redundansmekanismer som MRP, DLR, RSTP, PRP m.m. möjliggör dessutom ett särskilt felsäkert produktionsnätverk och därmed öka tillgängligheten.
Cyber security är en förutsättning för ett tillförlitligt nätverk
Cybersäkerhet för ökad nätverkssäkerhet
Nätverkssäkerhet får en allt viktigare roll eftersom nätverken blir fler och fler. Våra komponenter stödjer funktioner för att skydda dina system mot hot och obehörig åtkomst. Det är funktioner som nätverkssegmentering, brandväggar, säker fjärråtkomst, krypterad dataöverföring, Port security m.m.
För oss är en heltäckande cybersäkerhet dock någonting som går utöver själva säkerhetsfunktionerna. Det börjar med en säker produktutveckling och sträcker sig över kontinuerliga analyser och omedelbara åtgärder då säkerhetsluckor uppstår samt nödvändiga uppdateringar som är tillgängliga i många år. Vi erbjuder säkra helhetslösningar och rådgivningstjänster.
Säker anslutning av decentraliserade stationer till kontrollrummet
Fjärrövervakning via internet och Cloud
Tack vare den direkta åtkomsten kan industrianläggningar som är på olika platser få underhålls- och servicearbete snabbt och effektivt. Beroende på dina krav kan du använda ledningar som finns till för ändamålet eller kommunicera över mobilnätet. Phoenix Contact har en passande lösning för alla applikationer: från DSL-, LAN- och mobilnätsroutrar till fältbuss- och ethernet-extendrar. För att skydda mot störningar och obehöriga ändringar erbjuder Phoenix Contact produkter som är utrustade med de modernaste säkerhetsmekanismerna såsom VPN, IPsec-kryptering och integrerade brandväggar.
Vi ger dig gärna råd – på plats eller på telefon
Vi hjälper dig gärna Hjälp vid nätverksplaneringen och -idrifttagningen
Från nätverksplaneringen via idrifttagning till underhåll så ger våra kompetenta nätverksexperter råd och stöd. Med vår mångåriga erfarenhet i automationstekniken är vi bekanta med dina utmaningar samtidigt som vi kan ge dig råd om den senaste Industri 4.0-tekniken och säkerhetsstandarder. Vi erbjuder dessutom dina medarbetare kurser för Industrial Ethernet, säkerhetsmedvetande och hur våra produkter ska hanteras på rätt sätt.
LinkedIn: Industrial Communication och Cyber Security Bli en del av vår community nu!
Med hjälp av industriella kommunikationsnätverk kan vi på ett tillförlitligt sätt överföra data från fältet via styrsystemsnivån till molnet. På vår LinkedIn-sida Industrial Communication och Cyber Security hittar du intressant information om nätverkstillgänglighet, cybersäkerhet, fjärrövervakning och mycket mer. Bli en del av vår community!