Smart Camera Box

Smart Ethernet Box – Outdoor-PoE-Switch

Smart Ethernet Box är en PoE-switch för utomhusbruk med integrerad strömförsörjning, överspänningsskydd, splicebox för fiberoptik och en DIN-skena för ytterligare tillbehör. Den har upp till fyra gigabit Power over Ethernet-portar och två Uplink-portar, vilket gör den till en perfekt allt-i-ett-enhet för en mängd olika tillämpningar, t.ex. kameraövervakning, LED-belysning, WLAN-accesspunkt och andra nätverksapplikationer. Den lämpar sig därmed inte bara perfekt för utomhusbruk, utan även för krävande användning inomhus på industrier och företag.

Fördelar

  • Lägre kostnader tack vare kompakt All-in-One-enhet
  • Hög tidsbesparing tack vare adaptrar för vägg- och mastmontering och genom minimalt kabeldragningsarbete
  • Utökad PoE-hantering för tillförlitlig drift av t.ex. IP-kameror
  • Enkel idrifttagning och konfiguration genom webbaserad hantering eller med programvaran FL Network Manager
  • Ett antal olika larmmeddelanden via SNMP, t.ex. vid sabotageförsök eller ett defekt överspänningsskydd

Power over Ethernet – mångsidig integration

Smart Ethernet Box erbjuder en kraftfull PoE-försörjning för krävande nätverksutrustning: Med stöd för IEEE 802.3bt-standarden förser den terminaler med upp till 90 W per port, perfekt för strömkrävande applikationer som PTZ-kameror eller accesspunkter. En integrerad kalenderfunktion gör det möjligt att slå på och av anslutna terminaler automatiskt vid definierade tidpunkter. Omfattande övervakningsfunktioner säkerställer genomgående transparens, t.ex. genom grafisk visning av PoE-budgeten eller riktade feldiagnoser vid spänningsproblem.

Smart Ethernet Box med säkerhetssköld

Skydd genom integrerade säkerhetsfunktioner

Säkerhetsfunktioner

Smart Ethernet Box stöder säkerheten i ditt nätverk med omfattande säkerhetsfunktioner: VLAN separerar logiskt känsliga dataströmmar, medan autentisering i enlighet med IEEE 802.1X säkerställer att endast behöriga enheter får åtkomst. Dessutom försvårar ett MAC-adressfilter obehöriga anslutningar. Den integrerade roll- och användarhanteringen möjliggör differentierad tilldelning av rättigheter för administratörer och intern eller extern underhållspersonal. Om det görs några försök att fysiskt manipulera enheten signaleras detta omedelbart genom ett sabotagelarm.

Smart Ethernet Box med öppen frontlucka och mastmontering

Maximal tillgänglighet med Smart Ethernet Box

Systemintegritet och nätverkstillgänglighet

Omfattande funktioner maximerar tillgängligheten och stabiliteten i din nätverksinfrastruktur: Nätverksredundans via RSTP säkerställer oavbruten kommunikation. Funktioner som PoE watchdog, LLDP för analys av angränsande enheter, LAN-portar som kan inaktiveras och syslog-loggning säkerställer systemintegriteten. Det integrerade och utbytbara överspänningsskyddet skyddar enheten och larmar vid behov. Den låsbara kapslingen ger ytterligare skydd mot obehörig åtkomst. Det säkerställer oavbrutet tillförlitlig drift även under krävande förhållanden.

Flänsplatta och splicebox för Smart Ethernet Box

Utbytbar flänsplatta för snabbt byte av enhet

Funktionell utomhuskapsling

Smart Ethernet Box har en funktionell utomhuskapsling för krävande användning. En ny funktion är kombinationen av avtagbar splicebox och flänsplatta, som kan tas bort utan verktyg när service krävs för att möjliggöra snabbt byte utan att störa kabeldragningen.

Tack vare förmonterade kabelförskruvningar är enheten omedelbart klar för anslutning utan ytterligare installationsarbete. Den praktiska adaptern för vägg- eller mastmontering möjliggör snabb installation med hjälp av en låsmekanism. En integrerad kylfläns säkerställer också effektiv avledning av den värme som genereras av den höga PoE-effekten. Det är en klar fördel jämfört med klassiska styrskåpslösningar.

Den UV-beständiga kapslingen är slag- och stöttålig enligt IK10 och skyddad mot vattenstrålar och damm enligt IP65/NEMA 4X. Den är därför idealisk för långvarig användning utomhus, t.ex. i en marin miljö.

Smart Ethernet Box: kompakt – robust – kraftfull Vår innovativa Smart Ethernet Box kombinerar många egenskaper i en och samma enhet:

Interaktiv Image-Map: Smart Ethernet Box i 3D-vy
Universell monteringsadapter
Den universella monteringsadaptern förenklar installationen med en enkel låsmekanism.
Robust kapsling
Den robusta kapslingen med klimatmembran uppfyller alla krav för användning utomhus.
Kabelinföringar
Via kabelinföringarna kan konfektionerade kablar anslutas vatten- och dammtätt.
Kraftfull strömförsörjning
Kraftfull strömförsörjning möjliggör tillförlitlig och permanent försörjning av kameror med högt effektbehov även i extrema omgivningsförhållanden.
PoE-switch
PoE-switchen försörjer upp till fyra kameror med ström och är utrustad med management- och diagnosfunktioner.
Utbytbart överspänningsskydd
Det utbytbara överspänningsskyddet garanterar att systemet har hög tillgänglighet. Vid händelser genereras ett larmmeddelande via Ethernet.
Splicebox
Med den integrerade spliceboxen kan du ansluta fiberoptik enkelt och säkert.
Integrerad dörrövervakning
Vid sabotageförsök larmar den integrerade dörrövervakningen via Ethernet.

Allt för kameraövervakningen i en enhet Översikt över produktegenskaper

Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box

  • Managed-switch (kan kopplas om till unmanaged-läge)
  • High Switching Capacity (backplan bandbredd)
  • Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  • Simple Network Time Protocol (SNTP)
  • Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)

Smart Ethernet Box

  • Virtual Local Area Network (VLAN)
  • Remote Authentication Dial-in User Service (som RADIUS 802.1x-Authenticator)
  • MAC-adressfilter
  • Sabotagelarm (dörröppning, kabelmanipulation)

Smart Ethernet Box

  • Webbaserad hantering (HTTP/HTTPS)
  • Simple Network Management Protocol (SNMPv2/3); (MIB-browser, FL Network Manager)
  • Command Line Interface (Telnet, SSH)

Smart Ethernet Box

  • Enkel och snabb idrifttagning med Basic-Setup
  • Modern webbdesign, optimerad även för mobila terminaler
  • Fri utformning av användar- och rollhantering (skalning av åtkomsträttigheter för enskilda användare)
  • Utformning av egna timerprofiler i vecko- eller dygnsrytm (möjliggör individuell till- och frånkoppling av PoE-spänningarna och 24 V DC-utgången)
  • Global tidsinställning (automatisk tidsomställning för sommar- och vintertid i alla tidszoner i hela världen)

Smart Ethernet Box

  • Övervakning och händelseprotokoll för de anslutna enheterna
  • Grafisk representation av den tilldelade PoE-budgeten och PoE-effektövervakningen
  • Stöd för syslog (loggning av enhetshändelser och lagring på en fjärrserver)
  • Snapshot-funktion (enkel översikt och dokumentation av systemets status samt alla inställningar som gjorts)
  • Proaktivt händelselarm (överspänningsskydd, temperatur)

Smart Ethernet Box

  • Slag- och stötsäker enligt IK10 och därmed säker mot vandalism
  • Vatten- och dammtät enligt IP65/NEMA 4X och därmed skyddad mot vattenstrålar och annan negativ miljöpåverkan
  • Väder-, UV- och korrosionstålig. Därför är obegränsad användning utomhus möjlig
  • Motverkar att det bildas kondens i enheten tack vare det integrerade klimatmembranet
  • Konstruktion utan fläkt även för extrema omgivningar tack vare en effektivt inställd kylfläns
  • Enkel montering på vägg eller mast tack vare självlåsande monteringsadapter
  • Variabel dörrmontering (höger- och vänsterhängd, avtagbar)

Smart Ethernet Box sedd ur olika perspektiv

Stående Smart Ethernet Box med öppen täckplatta
Smart Ethernet Box liggande med bild på kabelinföringarna
Baksidan av en Smart Ethernet Box med monteringsadapter och kylfläns

Produktvarianter

Smart Ethernet Box finns i följande varianter:

SCX 2POE 2LX
SCX 4POE 2T
SCX 2POE 2T
SCX 4POE 2LX
SCX 2POE 2LX

SCX 4POE 2T

SCX 2POE 2T

SCX 4POE 2LX

Uplink-portar 2 x FO 2 x Ethernet-koppar 2 x Ethernet-koppar 2 x FO
Kameraanslutningar 2 x PoE 4 x PoE 2 x PoE 4 x PoE
Artikelnr 1108543 1108542 1108544 1102626
Modulära komponenter för kameraövervakning

Infrastruktur för kameraövervakningen – individuellt kombinerbar

Modulär lösning för kameraövervakningen Individuella komponenter för kamerans anslutningsbox

Förutom Smart Ethernet Box tillhandahåller Phoenix Contact ett brett spektrum av industriella produkter inom anslutnings- och kommunikationsteknik – dessa kan kombineras till en applikationsorienterad lösning mellan kamera och videoserver.

På så sätt har du tillgång till samtliga infrastrukturkomponenter för tillförlitlig kameraövervakning från ett och samma ställe. Dessutom kan du flexibelt anpassa övervakningssystemet.