SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch
1108543
E-nummer: 5171934

Smart Ethernet Box för anslutning av Power over Ethernet-terminaler, två POE-portar, två Uplink-portar (SPF-Slots), Managed Switch, överspänningsskydd och splicebox integrerat, spänningsförsörjning 100 ... 240 V AC, vägg- eller mastmontering

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

Lägre kostnader tack vare kompakt lösning som tillhandahåller samtliga funktioner i en enhet
Hög tidsbesparing tack vare adaptrar för vägg- och stolpmontering
Minimalt kabeldragningsarbete
Utbytbart överspänningsskydd
Ett antal olika larmmeddelanden via Simple Network Management Protocol, t. ex. vid sabotageförsök eller defekt överspänningsskydd
Utökad POE-management för tillförlitlig drift av IP-kameror
Enkel och snabb installation och konfiguration via webbaserad hantering eller med programvaran FL Network Manager
Integrerad splicebox för säker arkivering av fiberanslutningar och fiberreserver
Motståndskraftig mot saltdimma