Smart Ethernet Box används för att ansluta POE-terminaler, t.ex. IP-kameror med en videoserver. Via Smart Ethernet Box kan man försörja PoE-terminaler och ytterligare externa enheter med spänning. Smart Ethernet Box är en hanterbar PoE-switch för utomhusbruk med ett nätaggregat, ett anslutningsutrymme för AC-spänningsförsörjningen, utbytbara moduler för överspänningsskydd samt ett område med en integrerad 24-V-DC-försörjning och DIN-skena för montering av ytterligare enheter. Smart Ethernet Box integrerar funktioner från konventionella anslutningsboxar som bestyckats med DIN-skeneenheter av standardtyp i en kompakt enhet. Detta minskar tidsåtgången vid planering och installation. En rad olika management- och monitoring-funktioner garanterar att anläggningen kan drivas tillförlitligt.
SCX 2POE 2T
-
Industrial Ethernet Switch
1108544
E-nummer:
5171936
E-nummer:
5171936
Smart Ethernet Box för anslutning av Power over Ethernet-enheter, två POE-portar, två Uplink-portar (RJ45), Managed Switch och överspänningsskydd integrerat, spänningsförsörjning 100 ... 240 V AC, vägg- eller mastmontering
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 284 mm |
| Höjd | 364 mm |
| Djup | 121 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Färg (Kapsling) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material (Kapsling) | Polykarbonat |
| Material (Kabelförskruvning) | Polyamid |
| Material (Tätning av kabelförskruvningen) | Neopren |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapslingar, släcker ett vertikalt fastspänt prov inom 10 sekunder, inga brinnande droppar av smält plast, efterglödning i högst 60 sekunder) |
| V2 (Kabelförskruvning, släcker ett vertikalt fastspänt prov inom 30 sekunder, brinnande droppar får förekomma) |
| Monteringssätt | Väggmontering |
| Stolpmontering |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
| Data: Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit-Ethernet | |
| Överföringshastighet | 10/100/1000 MBit/s |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
| Antal kanaler | 2 (RJ45-PoE-Ports) |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Utgångseffekt maximal | 165 W (>55 °C derating, se datablad) |
| 155 W (Om kopplingsutgång aktiv, >55 °C derating) | |
| 90 W (per port POE1/2, >50 °C derating, se datablad) | |
| Data: Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit-Ethernet | |
| Överföringshastighet | 10/100/1000 MBit/s |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Antal kanaler | 2 (SFP-portar) |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Data: Konfigurationsgränssnitt | |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Antal kanaler | 1 (RJ45-port) |
| Data: Kopplingsutgång | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Antal kanaler | 1 (Push-in Technology) |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Avisoleringslängd 8 mm) |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avisoleringslängd 8 mm) |
| Ledararea flexibel AWG max | 16 |
| Ledararea flexibel AWG min | 24 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Last/utgångslast strömutgång | ingen induktiv last |
| Utgångsmärkspänning | 24 V DC ±10 % (Försörjning för enheter inom Smart Ethernet Box) |
| Utgångsström | 300 mA (typisk) |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilj | Smart Ethernet Box |
| MTTF | 496 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 247 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 105 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | I (Skyddsjord för alla ledande kapslingsdelar) |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III (Vid anslutna skyddsmoduler) |
| II (Utan skyddsmoduler) | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Switchfunktioner | |
| Diagnostikfunktioner | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
| Filterfunktioner | Portprioritering |
| VLAN (upp till 32 VLANs) | |
| IP-parametrering | DHCP-klient |
| BootP | |
| Statisk IP-adress | |
| MAC adresstabell | 8k |
| Management | Web-based Management (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Redundans | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol enligt IEEE 802.1D-2004) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Ytterligare funktioner | Jumboframes |
| Tidssynkronisering | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
| Funktioner | |
| Diagnostikfunktioner | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
| Filterfunktioner | Portprioritering |
| VLAN (upp till 32 VLANs) | |
| IP-parametrering | DHCP-klient |
| BootP | |
| Statisk IP-adress | |
| MAC adresstabell | 8k |
| Management | Web-based Management (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Redundans | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol enligt IEEE 802.1D-2004) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Ytterligare funktioner | Jumboframes |
| Tidssynkronisering | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | min. 7 W (vid 230 V AC, standby-läge) |
| Märkisolationsspänning | 3 kV AC (Ingång/utgång, IEC/EN 60950-1) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (enfas) |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 1 mm² ... 6 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 10 |
| Avisoleringslängd | 10,00 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP65 (Enligt DIN EN 60529: fullständigt beröringsskydd, damm kan inte tränga in, skydd mot vattenstrålar från alla riktningar) |
| Slagtålighet | IK10 (enligt IEC 62262: Slagenergi 20 J, motsvarar 5 kg från 40 cm höjd) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (>50 °C derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Övrig beständighet | UV-beständig enligt UL746C, f1-listning/utvärdering (Utomhuskapsling, 1 000 timmar under Xenon-förvittring, 7-dagars vattendoppstest) |
| Motståndskraftig mot saltdimma i enlighet med IEC 60068-2-11 (96 h i 5 % saltdimma) | |
| Normer/föreskrifter | IEC 62444 |
| Normbeteckning | Dragavlastning |
| Normer/föreskrifter | IEC 61249-2-21 |
| Normbeteckning | Halogenfrihet (kapsling, brom: < 900 ppm, klor: < 900 ppm, sammanlagd halogenandel: < 1500 ppm) |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 45545-2, kravsats R22, risknivå HL3 |
| Normbeteckning | Brandskydd |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Listed |
| UL 61010-1, 3rd Edition | |
| UL 61010-2-201, 2nd Edition | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 | |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4, klass B, användningsområde bostäder och mindre företag |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV |
| Lufturladdning | ± 8 kV |
| Indirekt urladdning | ± 6 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (80 % amplitudmodulering med 1 kHz) |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Signal | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 1 kV (AC-försörjning, kabel mot kabel) |
| ± 2 kV (AC-försörjning, kabel mot jord) | |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz (80 % amplitudmodulering med 1 kHz) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Anmärkning | Klass B, användningsområde bostäder och mindre företag |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
| Artikelnr | 1108544 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC371 |
| Produktnyckel | DNC371 |
| GTIN | 4063151015121 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 5 005 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4 315 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180590 |
| ECLASS-15.0 | 27180590 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Diboron trioxide (CAS-nummer: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nummer: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nummer: 3147-75-9) | |
| SCIP | 04c3e3de-d25c-448e-94ed-a173dfa981ee |
Kompatibla produkter
-
F-MS 12 HD ST - Skyddsplugg typ 2 1224885
-
VAL-MS 320 HD ST - Skyddsplugg typ 2 1224886
-
VAL-MS 230 ST - Skyddsplugg typ 2 2798844
-
VAL-MS 350 VF ST - Skyddsplugg typ 2 2856595
-
SCX-CLAMP 14X51-127 - Mastklämma 1175556
-
SCX-CLAMP 14X102-254 - Mastklämma 1188634
-
SCX-DOOR-LOCK - Låsning 1184401
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Programvara för nätverkshantering 2702889
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Nätverkskabel 1411842
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Monteringsplatta 1085485
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Monteringsplatta 1085484
-
DT-LAN-CAT.6+ - Överspänningsskydd 2881007
-
MW 35/35 - Monteringsvinkel 5040078
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Monteringsplatta 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Monteringsplatta 1456045
Fördelar
Lägre kostnader tack vare kompakt lösning som tillhandahåller samtliga funktioner i en enhet
Hög tidsbesparing tack vare adaptrar för vägg- och stolpmontering
Minimalt kabeldragningsarbete
Utbytbart överspänningsskydd
Ett antal olika larmmeddelanden via Simple Network Management Protocol, t. ex. vid sabotageförsök eller defekt överspänningsskydd
Utökad POE-management för tillförlitlig drift av IP-kameror
Enkel och snabb installation och konfiguration via webbaserad hantering eller med programvaran FL Network Manager
Motståndskraftig mot saltdimma
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge