Industriskrivare för professionell märkning

Skrivare

Skapa märkningar lättare än någonsin med våra industriskrivare – med laserteknik, UV-LED eller termotransferteknik. De olika tryck- och märkningssystemen gör att vi garanterat har rätt lösning för märkning av plintar, ledare och kablar, enheter och anläggningar som motsvarar just din situation. Alla skrivare kännetecknas av hög användarvänlighet.

Fördelar

  • Intuitiv menynavigering med enhetliga pekskärmar
  • Programvaran för MARKING system styr alla märkningssystem
  • Felmärkning undviks tack vare automatisk materialidentifiering
  • Förstklassiga resultat tack vare perfekt anpassade komponenter
  • Sparar tid tack vare att skrivaren snabbt integreras i befintliga strukturer

MARKING system – simply easy!

Portföljen MARKING system erbjuder en integrerad systemlösning för enkla och effektiva märkningsprocesser. Den består av intuitiv märkningsprogramvara, kraftfulla industriella skrivare, mångsidiga märkningslösningar och omfattande tjänster. Så här gör vi ditt arbetsliv enklare.

Märkningssystem

Industriell märkning ska möjliggöra entydig identifiering. Därför finns det många och olika krav beroende på användningsområdet och de aktuella omgivningsförhållandena. Vi erbjuder ett stort urval av märkningssystem för stationär och mobil märkning. Organisera dina arbetsprocesser ännu mer effektivt och bestäm vilket system som bäst passar dina behov.

Interaktiv bildkarta: Märkningssystem
TOPMARK NEO
Med lasermärkningen TOPMARK NEO kan du skapa hållbar märkning för industriella miljöer med tuffa krav. Tack vare att lasermärkning är enormt tålig håller den även när den utsätts för olika yttre påverkan och mekaniska påfrestningar.
Mer om TOPMARK NEO
TOPMARK NEO
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0 är redo att användas var du än behöver den. Med den mångsidiga fristående skrivaren kan du snabbt, enkelt och kostnadseffektivt märka upp märkmaterial i kort- och arkformat tack vare termotransfertekniken.
Mer om THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
Med termotransferskrivaren THERMOMARK CARD 2.0 kan du skriva ut plastskyltar i kort- och arkformat för märkning av terminaler, ledare, kablar, enheter och anläggningar.
Mer om THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK E SERIES
Kombinera en termotransferskrivare i standardutförande med en applikator från THERMOMARK E SERIES för att göra märkningen så effektiv som möjligt. Detta förvandlar din skrivare till ett effektivt utskrifts- och appliceringssystem som sparar i genomsnitt 60 % av tiden.
Mer information om THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES
BLUEMARK E.CARD
Med BLUEMARK E.CARD UV-bläckstråleskrivare kan du bearbeta stora utskriftsvolymer inom industriell märkning särskilt effektivt. Tack vare den innovativa kombinationen av termisk bläckstråleteknik och UV-LED-härdande bläck ger skrivaren optimala utskriftsresultat på plast- och metallmaterial.
Mer om BLUEMARK E.CARD
BLUEMARK E.CARD
THERMOMARK ROLL 2.0
Med termotransferskrivaren THERMOMARK ROLL 2.0 kan du skriva ut etiketter, krymp- och märkningsslangar på rulle för applikationer inom plint-, ledar- och kabelmärkning samt för apparat- och anläggningsmärkning.
Mer om THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK GO SERIEN
Med THERMOMARK GO SERIES-enheterna kan du skapa dina märkningar direkt i applikationsmiljön. Oavsett om det gäller den appstyrda etikettskrivaren THERMOMARK GO eller den kompakta handhållna skrivaren THERMOMARK GO.K – med våra mobila skrivare är du perfekt utrustad för underhålls- och servicearbeten ute på fältet.
Mer om våra mobila skrivare
THERMOMARK GO SERIEN

Märkningsteknik Rätt teknik för varje applikation inom industriell märkning

Det finns ett passande märkningssystem för alla dina märkningsbehov. Välj mellan tre olika utskrifts- och märkningstekniker och skapa etiketter som passar perfekt för dina användningsområden.

E-paper
Industriell märkning

Hela vår portfölj i en överblick: Produktbroschyren innehåller omfattande information och tekniska data om märkningssystem och material samt programvara och tjänster.

Öppna e-paper
Märkningssystem