Lasermärkningssystem för effektiv märkning av metall- och plastmärkningar i produktfamiljerna LS…; UCT…; UC…/PP…; UM…
Lasermärkning
TOPMARK NEO flyttar gränserna för lasermärkning. Märkningssystemet skapar snabbt märkningar som uppfyller de högsta kraven. Med över 650 olika material kan TOPMARK NEO bearbeta en stor materialportfölj för märkning av plintar, ledare, kablar samt enheter. Enkel användning som inte kräver stora förkunskaper.
Apparatsats bestående av lasermärkningssystemet TOPMARK NEO och utsugningsanordningen TMN-EXTRACTION för effektiv märkning av metall- och plastmärkningar i produktfamiljerna LS, UCT, UC/PP, UM
Rengöringssats, Filter- och utsugningsanordning för effektiv utsugning av rökgaser och damm genom laseremissioner från TOPMARK NEO, vikt: 55 kg, längd: 0,35 m, bredd: 350 mm, höjd: 880 mm, Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA)
Förfilter för TOPMARK NEO, för byte
HEPA-filter, för byte
Aktivkolfilter, för byte
O-ring tillhållare
Skyddsskiva för laserlins
Materialmagasin för TOPMARK LASER
Finstoftsfilter MP-TEC, för byte
Fördelar
- Smidig hantering tack vare programvara ”on-board”, direktimport av märkfiler samt bilddata
- Undviker felmärkning tack vare automatisk materialdetektering och förinställda laserparametrar
- Korta tillverkningstider genom hög utskriftshastighet samt magasin för oskrivet och skrivet material
- Rätt lasermärkning för varje applikation tack vare omfattande materialutbud
- Välkänd menynavigering på ergonomisk display, tack vare enhetlig programvara för alla Phoenix Contact-skrivarsystem
Lasermärkning för tuffa krav med TOPMARK NEO. Pekskärmen är intuitiv och användarvänlig och är lätt att använda även för dem som inte har några särskilda fackkunskaper. Du kan bearbeta en mängd olika material för att märka din applikation.
Test av resultaten efter lasermärkning med TOPMARK NEO-lasermärkning
Lasermärkning för tuffa krav
Tack vare den unika materialhanteringen och integreringen av planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete är TOPMARK NEO den snabbaste desktop-laserskrivaren i sin klass med en kapacitet på över 250 skyltar per minut.
- Baserat på pulsad ytterbium-fiberlaserteknik
- Mångsidigt materialspektrum med aluminium, stål, plast och olika typer av folie
- Lasermärkning betyder: inget bläck, inget färgband, ingen toner
- Permanent utskrift med gravering, glödning eller karbonisering
- Hög kvalitet: streckkodskompatibel, upplösning 500 dpi
Över 650 märkningsmaterial av rostfritt stål, aluminium, ABS, polyakryl och polykarbonat står till förfogande för TOPMARK NEO.
Det finns två alternativ för märkning av rostfritt stål:
- Vid materialavverkning graverar lasern in märkningen.
- Glödgningsmärkning ger en färgändring, men materialytan förblir jämn.
Karbonisering gör materialet mörkare. Denna metod används på ljus plast.