Lasermärkning
TOPMARK LASER RR - Fästramar
TOPMARK LASER RR
-
Fästramar
0803434
O-ring tillhållare
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Skrivartillbehör
Typ av gänga
jackbar
Mått
Höjd
3 mm
Diameter
25 mm
Innermått
Innerdiameter
25 mm
Materialuppgifter
Material
EPDM
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
0803434
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Försäljningskod
BGS12Y
Produktnyckel
BGS12Y
GTIN
4055626077888
Vikt per styck (inklusive förpackning)
7,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
7,2 g
Tullnummer
84439990
Ursprungsland
Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen.
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
19140192
ECLASS-15.0
19140192
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)