Avisoleringsautomater
Verktygsautomater för ledarkonfektionering
Vårt verktygsprogram omfattar effektiva verktygsautomater för kapning, avisolering och crimpning. Automatisera de tre delstegen i dina tillverkningsprocesser – även för små och medelstora serier. Verktygsautomaterna för exakt och snabb bearbetning av ledare och kablar ger dig arbetsresultat med hög och jämn kvalitet.
Produktkategori
Fördelar
- Exakt och snabb bearbetning av olika ledarmaterial
- Enkel idrifttagning med Plug-and-Play
- Intuitiv styrning via display, vridrattar eller siffertangenter
- Robusta och hållbara verktygsautomater genom användning av slitstarka komponenter
Verktygsautomater för effektiv ledarbearbetning
Kapning, avisolering och crimpning: Öka din effektivitet vid ledarbearbetning med våra verktygsautomater genom att automatisera dessa tre delsteg. Kombinationen av funktionalitet, kvalitet och snabba ställtider ger hög flexibilitet med konsekvent högkvalitativa arbetsresultat. Våra verktygsautomater är avsedda för snabb och exakt bearbetning av ledare och kablar och tack vare den intuitiva användningen går det snabbt att ta dem i drift. Den robusta utformningen med de slitstarka komponenterna gör att verktygsautomaterna både håller länge och kräver lite underhåll.
Kapningsautomat CUTFOX 10
Kapningsautomater
Spara tid vid ledarförberedelsen: Med vår kapningsautomat CUTFOX 10 kan du kapa ledare upp till 16 mm² area och kablar upp till 9 mm diameter automatiskt och med hög repeterbarhet. Användargränssnittet gör att längd och antal kan anges snabbt och intuitivt, vilket praktiskt taget utesluter felanvändning. Enheten anpassar sig automatiskt till den inmatade diametern.
- Intuitiv användning med display och sifferknappar
- Enkel idrifttagning med Plug-and-Play
- Automatisk diameterinställning genom fjädersystem
- Bekväm dataöverföring, t.ex. från Microsoft Excel
- Konsekvent dataanvändning genom styrning via hjälpprogramvaran clipx WIRE assist
Avisoleringsautomat E.FOX S 10
Avisoleringsautomater
Från standard-PVC till problematisk teflonisolering: Våra kompakta avisoleringsautomater möjliggör snabb och processäker bearbetning av olika ledartyper. Ledare upp till 10 mm² strippas automatiskt och exakt, inklusive möjlighet till partiell avisolering. Du utför parameterjusteringen med pekskärm eller vridknappar.
- Konsekvent hög kvalitet tack vare repeterbar avisoleringsprocess
- Tidsbesparingar tack vare korta cykeltider
- Intuitiv inställning av avisoleringsparametrar via pekskärm eller vridreglage
- Konsekvent dataanvändning genom styrning via hjälpprogramvaran clipx WIRE assist vid E.FOX S 10
Crimpautomat CF 500
Crimpautomater
Från trådändhylsor till koaxialkontakter: Vår kompakta crimpautomat CF 500 passar för bearbetning av ett brett utbud av terminaltyper upp till 50 mm² tack vare den höga presskraften och möjligheten att byta kavitetsverktyg.
- Intuitiv användning med display och sifferknappar
- Enkel idrifttagning med Plug-and-Play
- Hög flexibilitet genom utbytbara kavitetsverktyg
- Crimpningen sker enkelt med hjälp av en fotbrytare
Avisolerings- och crimpautomaten CF 3000
Avisolerings- och crimpautomater
Två funktioner i en enhet: Minska dina bearbetningstider med våra verktygsautomater för avisolering och crimpning. Skapa en prydligt konfektionerad ledare på bara en sekund och med ett arbetssteg. För mobil användning använder du vår kompakta avisolerings- och crimpautomat CF 3000. Med denna enhet kan du snabbt och säkert bearbeta lösa trådändhylsor på band upp till 2,5 mm². För massbearbetning av ledare med isolerade trådändhylsor upp till 10 mm² ska du använda den robusta avisolerings- och crimpautomaten CF 1000.
- Snabbt byte till olika ledarareor tack vare modulär konstruktion
- Kort cykeltid tack vare avstämda delprocesser
- Enkel idrifttagning med Plug-and-Play
Mobil avisolerings- och crimpautomat
Mobil avisolerings- och crimpautomat
Vår mobila avisolerings- och crimpautomat Crimphandy är den minsta verktygsautomaten och är perfekt för effektiv ledarbearbetning direkt vid eller i apparatskåpet. Med handautomaten kan du konfektionera en ledare på endast två sekunder. Avisolera, sätta dit trådändhylsan och crimpa – Crimphandy klarar allt i ett arbetsmoment.
- Spara upp till 75 % tid genom sammanfattade arbetsmoment och extra enkel användning
- Högklassiga och konsekventa arbetsresultat med automatiska övervakningsfunktioner
- Obegränsad mobil användning med batteridrift och inbyggt magasin