Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Avisoleringsautomat E.FOX S 10

Avisoleringsautomater – kompakt design och enkel användning

Med de kompakta avisoleringsautomaterna kan du bearbeta olika ledartyper enkelt och sekundsnabbt. Med avisoleringsautomaterna kan du automatiskt avisolera ledare på upp till 10 mm² – även partiell avisolering. Du utför parameterjusteringen intuitivt med pekskärm eller vridknappar. Du kan sätta i ledare snabbt och exakt både framifrån och uppifrån.

Fördelar

  • Tidsbesparingar tack vare korta cykeltider
  • Intuitiv inställning av avisoleringssparametrar via pekskärm eller vridreglage
  • Brett användningsområde tack vare V-blad med stort areaområde för olika ledartyper
  • Konsekvent hög kvalitet tack vare repeterbar avisoleringsprocess

Nya produkter

Avisoleringsautomat E.FOX S 10 med pekskärm

Smart avisoleringsautomat

Snabb och enkel avisolering av ledare

Med den smarta avisoleringsautomaten E.FOX S 10 kan du bearbeta ledare enkelt och effektivt. Den manövreras intuitivt via pekskärmen. Den korta cykeltiden och parameterjusteringen med elektriska drivenheter säkerställer repeterbara, snabba avisoleringsprocesser.

Huvudegenskaper

  • Ledararea: 0,08 mm² ... 10 mm²/28 AWG ... 8 AWG
  • Avisoleringslängd: 2 mm ... 20 mm
  • Cykeltid: 0,3 s
  • 5"-pekskärm
  • Lagring av upp till 100 favoriter
  • Val av favoriter via streckkodsläsare (tillval)
  • Avisoleringskniv: V-formad och platt kniv (tillval)
  • Kontroll via programvara för assistentstöd

Fördelar

  • Hög effektivitet tack vare end-to-end-dataanvändning och smart assistentstöd
  • Tidsbesparingar tack vare korta cykeltider och elektrisk parameterjustering
  • Brett användningsområde tack vare V-kniv med stort areaområde för olika ledartyper
  • Enkel användning tack vare intuitiv visualisering

Avisoleringsautomat E.FOX S 10

Avisoleringsautomat E.FOX S 10

Avisoleringsautomat E.FOX S 10 Effektiv och smart

Med den elektriska avisoleringsautomaten E.FOX S 10 kan du snabbt och effektivt bearbeta ledare med ett areaområde på mellan 0,08 till 10 mm²:

  • Exakt och ren bearbetning av standard- och specialisoleringar som gummi-, teflon- och högtemperaturisoleringar
  • Enkel inställning med pekskärm och intuitiv visualisering
  • Elektriska drivenheter för snabb parameterjustering
  • Lagring av upp till 100 favoriter
  • Möjlighet att integrera en streckkodsläsare för direkt val av favoriter
  • Konsekvent dataanvändning genom styrning via hjälpprogramvaran clipx WIRE assist
Avisoleringsautomat WF 1000

Avisoleringsautomat WF 1000

Avisoleringsautomat WF 1000

Avisolera ledare på upp till 6 mm² och ledningar med en upp till 6 mm area med den kompakta avisoleringsautomaten WF 1000:

  • Exakt och ren bearbetning av standard- och specialisoleringar som gummi-, teflon- och högtemperaturisoleringar
  • Skyddar mot fransning tack vare den partiella avisoleringen
  • Automatisk inställning av klämkraften till lämplig dragkraft
  • Enkel manövrering med endast tre vridknappar
  • Översiktlig visning av aktuella värden på displayen
  • Ledaren läggs in framifrån och uppifrån