WF 1000
-
Avisoleringsautomat
1212149
Avisoleringsautomat med integrerad grafikdisplay, för ledare och kablar upp till 6mm diameter, 230-V-utförande
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Den individuella inställningen för isoleringsmåttet sker med hjälp av rattar och visas visuellt på den stora displayen
Flertrådiga kablar upp till 6 mm diameter kan också avisoleras
Det är möjligt att dra av delar av isoleringen
Klämkraften ställer in sig automatiskt till den avdragskraft som är nödvändig
Kompakt avisoleringsautomat för automatisk avisolering av ledare med 0,08 mm² ... 6 mm² diameter
Även specialisoleringar som t.ex. PTFE och silikon kan avisoleras förutom standardisoleringarna
Man undviker tryckmärken på ömtålig isolation