På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Fastigheter
Digitaliseringen måste vara till för människor. Särskilt där de bor och arbetar. Därför kopplar vi samman fastigheten och dess system efter individuella krav. Hur gör vi det möjligt? Genom data. Genom data. Genom data. De utgör grunden för detta samspel. Med dem automatiserar vi utvecklingen och frigör potentialen i Smart Buildings, där vi bor bekvämare och arbetar effektivare. Det är så vi lyckas med intelligent interaktion mellan människor och fastigheter.
Den digitala omställningen kräver anpassningsbara fastigheter som tänker på morgondagen redan idag. Nyckeln: smarta nätverk och övergripande fastighetsautomation.
Våra intelligenta lösningar för fastighetsautomation
Intelligent sammankoppling av fastighetens alla system tack vare helhetsbaserad fastighetsautomation
Building Intelligence
Smarta byggnader blir alltmer uppkopplade. Därför är det ännu viktigare att du har en partner som har ett helhetsgrepp – från fältnivån via fastighetsautomation till fastighetshantering och -drift. Oavsett om du är elektriker, systemintegrator, planerare, arkitekt eller byggherre: Endast genom samverkan mellan alla inblandade parter är det möjligt att bygga och driva effektiva, intelligenta och hållbara fastigheter. Det som hör ihop sammanförs: en övergripande fastighetsautomation och ett smart BIoT-ramverk där allt sammanstrålar. Automatisering, energiövervakning, datainsamling och säker anslutbarhet för system, anläggningar och komponenter. Vad får du ut av det? Det är enkelt: Driftkostnaderna minskar, användarkomforten ökar.
Integrerad fastighetsplanering som grund för en Smart Building
Grunden för varje Smart Building: övergripande fastighetsplanering
Den som vill bygga smarta byggnader måste planera med ett helhetsgrepp redan från början. Endast en sammankoppling av hela infrastrukturen leder i slutändan till högre effektivitet i fastigheten. För att uppnå detta måste tydligt fokus läggas på ett smidigt samspel mellan fastighetens olika system redan innan planeringen påbörjas. Resultatet: En hållbar och energieffektiv fastighetsdrift samt individuella och behovsorienterade användarkoncept. Det är bra för dig – och för miljön.
Intelligent sammankoppling av teknisk fastighetsutrustning
Intelligent automation för idag, imorgon och i övermorgon
Tekniken ska följa dig, inte tvärtom. Därför möjliggör vårt BIoT-ramverk en smidig integration av hela den tekniska fastighetsutrustningen – inklusive system från tredje part – på denna plattform. Då framtiden är öppen måste alla gränssnitt också vara det. Vår plattform är därför inte bara effektiv och säker, utan också flexibel och modulärt utbyggbar. Det är så här man skapar fastigheter som utvecklas tillsammans med dig.
Dina fördelar
Digitaliserade fastigheter ökar användarnas tillfredsställelse och produktivitet
Helhetsautomation på ett enkelt sätt: en öppen och flexibel plattform för alla tillämpningar och processer
Spara kostnader och utnyttja potentialer: styra, utvärdera och bearbeta data från alla enskilda system efter behov
Skydda investeringar på lång sikt: kan uppdateras och uppgraderas när som helst under drift, enkelt modulärt utbyggbar
Öka energieffektiviteten: minskning av CO2-utsläpp med målet att uppnå klimatneutralitet
Öka marknadens attraktionskraft: hög användarkomfort, låga driftkostnader
Utforma den digitala omställningen tillsammans
Smart, digitalt, framåtblickande
För att fastigheter ska kunna drivas effektivt och vara framtidssäkrade behövs övergripande och intelligenta nätverk. I vårt e-paper visar vi hur du kan uppnå just detta genom att digitalisera fastighetsautomationen.
Vill du ha en Smart Building? Då behöver du en partner med en helhetssyn – från fältnivån till kommunikation och övergripande hantering. En gång utformad och alltid uppdaterad. Med över 60 000 produkter är det precis vad vi erbjuder – kontakta oss.
Upplev Building IoT-lösningar virtuellt idag!
Upplev vår Smart Building
Upptäck Phoenix Contact-gruppens Industry Solution Center i Bad Pyrmont i en 360° rundvandring. Rör dig virtuellt genom fastigheten och få en uppfattning om de möjligheter som vår IoT-baserade fastighetshantering innebär.
Begreppet fastighetsautomation omfattar all utrustning för styrning, reglering och övervakning av komplexa fastighetstekniska anläggningar och för insamling av driftsdata.
Vi är din partner för detta. Det uttalade målet är att allt ska vara sammankopplat. Detta är dock endast möjligt om vi lämnar de klassiska strukturerna för fastighetsautomation bakom oss. Vi talar inte längre enbart om fält-, automations- och ledningsnivåer, utan om integration av alla system i fastigheten. Och det under en fastighets hela livscykel. Fastighetsautomation innebär idag fastigheter med integrerade nätverk, hållbar och effektiv fastighetsdrift och en hög trivselfaktor för de människor som bor och arbetar i dessa fastigheter. För detta har vi produkter, lösningar och våra experter.