Komponenter för dina E-Mobility-laddningsstationer

Är du tillverkare, systemintegrator eller operatör av laddinfrastruktur? Vi har rätt komponenter för dig och ger gärna råd!
Volkswagen ID. Buzz laddas vid HPC-laddstation med Phoenix Contact-komponenter

Innovativ laddningsteknik från en och samma leverantör

Utrusta dina laddpunkter med CHARX från Phoenix Contact: Som komponenttillverkare levererar vi all utrustning för din laddinfrastruktur – oavsett om det gäller AC-wallbox, DC-snabbladdstation eller HPC-laddpark, oavsett om det gäller kretskorts-, DIN-skene- eller 19" rackmontering. Vår breda portfölj, från CCS-laddkablar till lasthantering, utgör grunden för ett högpresterande laddningsnätverk för elbilar.

Fördelar Varför Phoenix Contact är rätt val

Rådgivningssamtal om E-Mobility-produkter
Montering av och kabeldragning för en laddstation
Elbil laddas med High Power Charging
Laddparkshantering i ett kontrollrum
Parkeringshus med många laddpunkter
Rådgivningssamtal om E-Mobility-produkter

Vi hjälper dig vid utvecklingen av ditt laddinfrastrukturprojekt med en heltäckande portfölj, professionell rådgivning om produkturval och engineering, exempel från befintliga applikationer och expertkunnande. Vid behov utvecklar vi även kundspecifika lösningar eller till och med ny teknik. Vi bedriver vår verksamhet över hela världen, även lokalt nära dig.

Tjänster och kontaktpersoner
Montering av och kabeldragning för en laddstation

Tack vare en standardiserad, modulär produktdesign och anslutningstekniker utan verktyg som Push-in och Push-X kan du installera och kabeldra komponenterna i laddstationen snabbt, bekvämt och utrymmesbesparande. En särskild skåpsgenomföring garanterar enkel montering av HPC-laddkabeln. Spara tid och sänk kostnaderna vid servicearbeten med underhållsvänliga, utbytbara produktkomponenter.

Elbil laddas med High Power Charging

Som pionjärer inom snabbladdningstekniken utvecklar vi framåtblickande teknik som High Power Charging (HPC) och ger tack vare detta korta laddtider som fungerar i vardagen. Tillförlitliga laddsystem och laddstyrningar samt effektstarka strömförsörjningar, säkringar och Cyber-Security-produkter garanterar en säker, ekonomisk drift av din laddinfrastruktur dygnet runt.

Laddparkshantering i ett kontrollrum

Sammankoppla dina laddpunkter med kommunikativa produkter, öppna standardprotokoll och etablerade gränssnitt som t.ex. Modbus/TCP, REST, MQTT eller OCPP (Open Charge Point Protocol). Realisera ett smidigt styrsystem och en transparent övervakningslösning för laddparken, inklusive dynamisk lasthantering samt en sömlös integrering till fastighetshanterings- och backend-system. Laddkontaktens status- och användningsdata gör det dessutom möjligt att planera underhåll förebyggande och anpassat till det faktiska slitaget.

Parkeringshus med många laddpunkter

Välj en passande produktkombination ur vår skalbara portfölj i enlighet med laddpunkternas antal, laddningseffekt och funktioner. Tack vare modulära laddstyrningar och modulär kraftelektronik, mängdanpassade programvarulicenser och trådlösa uppdateringar är du optimalt förberedd för framtida utvecklingar och expansioner av laddparken.

Den helt elektriska mobiliteten är en nyckelfaktor på vägen till All Electric Society. Det räcker inte med ett snabbt laddningsnät för elfordon för att uppnå en smidig och CO₂-neutral laddning utan även andra sektorer behöver införlivas. Med våra kraftfulla och intelligenta CHARX-produkter är du redo för morgondagens E-Mobility – hållbara, sammankopplade och att räkna med i vardagen.

Ulrich Aschenbroich - , Senior Director Division Charging Infrastructure, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Ulrich Aschenbroich

Upptäck vår omfattande portfölj Våra produkter täcker alla funktionsområden för moderna laddstationer

Interaktiv image-map: Produktportfölj för laddningsteknik
Styrning och övervakning
Hur styr och övervakar jag laddningen på bästa sätt?
Till produkterna
Ladda
Hur laddar jag fordon på ett absolut säkert sätt och så snabbt och skonsamt som möjligt?
Till produkterna
Försörjning och skydd
Hur förser jag min laddstation med energi på ett tillförlitligt sätt och skyddar den mot fel?
Till produkterna
Uppkoppling och kommunikation
Hur kopplar jag upp jag min laddstation med de olika aktörerna?
Till produkterna
Installation och märkning
Hur optimerar jag installationsstegen för min laddstation och ser till att allt är prydligt och översiktligt?
Till produkterna
Anslutning
Hur ansluter jag alla komponenter i min laddstation på ett effektivt sätt?
Till produkterna
Produkter för att ladda funktionsenheten

Ladda

Våra produktrekommendationer för säker, snabb och bekväm laddning av elfordon i alla vardagliga situationer:

Produkter för att styra och övervaka funktionsenheten

Styrning och övervakning

Våra produktrekommendationer för optimerad styrning av laddningen och övervakningen av elektriska parametrar för säkerhets- och faktureringsändamål:

Produkter för att uppkoppla och kommunicera med funktionsenheten

Uppkoppling och kommunikation

Våra produktrekommendationer för tillförlitlig och säker kommunikation mellan dina laddstationer och användare, operatörer och backend-leverantörer:

Produkter för strömförsörjning och skydd för funktionsenheten

Försörjning och skydd

Vår produktrekommendation skyddar dina laddstationer från fel och säkerställer en tillförlitlig energiförsörjning för 12 V- och 24 V-komponenter:

Produkter för att installera och märka funktionsenheten

Installation och märkning

Våra produktrekommendationer för att optimera dina monteringssteg och skapa mer ordning och översikt i laddstationen:

Referenser Ta reda på hur vi driver på mobilitetsrevolutionen tillsammans med kunder och partners

Alpitronic: Innovativ snabbladdningsinfrastruktur för morgondagens mobilitet
Det italienska företaget Alpitronic är en av de ledande leverantörerna av snabbladdningslösningar för likström och sätter med sin Hypercharger-serie standarden för prestanda, effektivitet och flexibilitet. Våra vätskekylda CCS- och MCS-laddkablar används i laddstationen HYC 400 och i det flexibla, decentraliserade laddsystemet HYC 1000. Tack vare innovativ kylteknik möjliggör dessa ultrasnabb och säker laddning med upp till 1.000 kW.
Siemens: CCS och megawattladdning – flexibelt och säkert för fordonsflottor
Med SICHARGE FLEX presenterar Siemens ett modulärt högpresterande laddningssystem för bussar, lastbilar och fordonsflottor. Plattformen erbjuder en laddningseffekt på upp till 1,68 MW och stöder laddningsstandarderna CCS och MCS. Phoenix Contact levererar lämpliga laddkablar för alla effektnivåer – inklusive innovativ vatten-glykolkylning och ergonomiska kabelhandtag för optimal hantering och särskilt hög driftsäkerhet.
SBOW: Ultrasnabb laddning - var som helst, när som helst
SBOW iFlex erbjuder en mobil och autonom lösning för att sätta upp laddinfrastruktur på valfri plats, även utan nätanslutning. Tack vare CCS-laddkablar, CCS-laddintag, kraftelektronik och styr- och reläteknik från Phoenix Contact är ultrasnabb laddning med upp till 240 kW möjlig. Våra batteripolskontakter garanterar tillförlitlig energiöverföring till det integrerade batterilagret.
LichtBlick: Mobil CCS-laddning för nyttofordon och entreprenadmaskiner
Med LichtBlick FlexiCharger Pro erbjuder det tyska företaget LichtBlick en mobil laddningslösning för krävande användningsområden som bygg, logistik och industri. Upp till 150 kW laddningseffekt, senare även 500 kW, en modulär design och enkelt underhåll garanterar maximal tillgänglighet. Phoenix Contact levererar laddkablar, kraftelektronik, laddstyrning, överspänningsskydd och anslutningsteknik för CCS - för särskilt hög tillförlitlighet och flexibilitet.
RZB ENERGY laddteknik
Företaget RZB ENERGY från Bamberg i Bayern kombinerar belysningslösningar med modern laddteknik. De modulära produkterna består av ett stativrör, en laddbehållare och ett armaturhuvud eller en täckplatta. Ofta används flera laddstationer i kombination. Ett klient-servernätverk som uppfyller kalibreringslagstiftningen med upp till tolv laddpunkter sparar kostnader. AC-laddstyrningar och AC-laddintag från Phoenix Contact används.
Lösning för laddinfrastruktur från PLUON
PLUONs laddinfrastruktur är ett anpassningsbart system för hållbar mobilitet – individuellt utformat och ekologiskt och lokalt producerat. Det patenterade modulsystemet möjliggör lång livslängd tack vare utbytbara komponenter. PLUON är utrustat med AC-laddstyrningar, energimätare, RFID-läsare och andra komponenter från Phoenix Contact och kombinerar teknik, design och hållbarhet.
Norra Tysklands största laddpark med solceller på Pramux och rederiet Frisia
Norra Tysklands största laddpark med solceller, som byggts av Pramux och drivs av rederiet Frisia, laddar elfordonen åt semesterfirare på Nordsjööarna under tiden de är borta. Phoenix Contact använder intelligent laddhantering för att säkerställa att fordonen är laddade med hållbart genererad solcellsenergi när deras ägare återvänder. För detta ändamål kommunicerar AC-laddningskontrollerna med laddparkens styrsystem på högre nivå och faktureringssystemet.
e-RS laddlösningar för E-Mobility
e-RS är en belgisk leverantör av kompletta laddlösningar inom E-Mobility. Bolagets mål är att erbjuda en integrerad, centralt styrd lösning för laddparker. I det projekt som visas här installerades 120 laddpunkter, som kan utökas till upp till 800 laddpunkter. Centrala apparatskåp med AC-laddstyrenheter, brytare och energimätare från Phoenix Contact används, vilket möjliggör effektiv styrning och övervakning.
hesotec electrify - hållbara design-in laddningsstationer av rostfritt stål
Det tyska familjeföretaget hesotec electrify lägger inte bara stor vikt vid kvalitet och design-in, utan även vid hållbarhet. Med sina tidlösa design-in laddningsstationer i rostfritt stål erbjuder företaget återvinningsbara AC-laddningslösningar för den kräsne kunden - både visuellt och tekniskt. Våra prisbelönta CHARX connect comfort designer-laddkablar och CHARX connect modular-ladduttag matchar perfekt.
GP Joule: Laddpark med intelligent lasthantering
Det tyska företaget GP Joule är specialiserat på förnybar energi och har utrustat sin egen laddpark med ett intelligent last- och energihantering. Målet: att ladda företagets egen flotta med 28 elbilar och samtidigt optimera användningen av egenproducerad biogas och solenergi. Allt styrs av ett centralt apparatskåp utrustat med AC-laddstyrning, energimätare och programvara från Phoenix Contact.
Evtec – wallbox för dubbelriktad laddning
Det schweiziska företaget Evtec fokuserar på dubbelriktad laddning med sina nya DC-wallboxar. På så sätt kan elfordonet laddas med hjälp av självgenererad solenergi och elen matas tillbaka till byggnaden på natten. För detta ändamål används våra kompakta CCS-laddkablar CHARX connect compact, som har utvecklats speciellt för DC-laddning i hemmet med lägre laddningskapacitet på upp till 80 kW.
Ingeteam – Sydeuropas största HPC-laddpark
Ingeteam är en föregångare när det gäller E-Mobility - och inte bara i Spanien, där företaget har satsat på en elektrifierad framtid i tolv år. Vid en transportknutpunkt i södra Spanien bildar Ingeteams snabbladdstationer södra Europas största laddpark för HPC. Med en total märkeffekt på 4 MW kan ett fordon laddas på cirka fem minuter. Företaget använder HPC-laddkabeln CHARX connect professional från Phoenix Contact.
FastCharge – forskningsprojekt möjliggör ultrasnabb laddning
Tillsammans med BMW, Porsche, Siemens och Allego utvecklade, realiserade och öppnade vi världens första laddstation för HPC med 450 kW laddningseffekt som en del av forskningsprojektet FastCharge. För att främja en bred acceptans av E-Mobility visade projektet att ultrasnabb laddning fungerar i praktiken. För det levererade vi våra vätskekylda CHARX connect professional HPC-laddkablar och styrtekniken.
E-GAP – den första mobila On-Demand-snabbladdningstjänsten
Med uppdraget att tillhandahålla grön energi för alla, överallt, finns det italienska företaget E-GAP representerat i flera europeiska storstäder. Med den mobila snabbladdningstjänsten on-demand får elbilsägare den mängd energi som de begär via en app. Det modulära DC-laddningssystemet i E-GAP-bilarna möjliggör AC- och DC-laddning med upp till 80 kW och är utrustat med laddningsteknik, energimätare och anslutningsteknik från Phoenix Contact.

Med CHARX kan våra laddlösningar användas flexibelt i olika miljöer i laddparker. Vi erbjuder vår växande kundstock en komplettlösning från analys via planering och implementering till drift.

Jonas Elbroend och Piet Gömpel - , Produktutvecklare, GP Joule GmbH
Jonas Elbroend och Piet Gömpel från GP Joule

Från wallboxen till snabbladdningsparken Med vår skalbara portfölj realiserar du varje laddlösning

Interaktiv bildkarta: Typiska användningsområden för laddinfrastruktur
Företag
Laddningsmöjligheter för anställda, gäster och fordonsflottor kräver lasthantering och är ofta integrerade i byggnads- och energihanteringssystemet. Typiska laddningseffekter här är 22 kW AC och 150 kW DC. De styrs vanligtvis från en central terminal med användarbehörighet. Vid behov går det att implementera fakturering av laddningar och fjärrövervakning av laddstationerna.
Städer och kommuner
Ett heltäckande laddningsnätverk i stadsområden bidrar till att minska utsläppen och därmed till att förbättra livskvaliteten. Typiska laddningseffekter här är 22 kW AC och 150 kW DC. Det krävs användarbehörighet, fakturering av laddningar och fjärrövervakning av laddpunkterna. Som tillval kan en pekskärm eller knappar för manövrering integreras i laddstationerna.
Hotell, affärer och restauranger
Laddningsanläggningar ger gästerna mervärde och främjar kundlojalitet, särskilt om laddningen erbjuds kostnadsfritt. På grund av den längre vistelsetiden sker laddningen vanligtvis med 11 eller 22 kW AC. För kunder som har bråttom kan DC-laddning med t.ex. 50 kW erbjudas som tillval. Om det är flera laddpunkter behövs lasthantering. Olika alternativ för fakturering och fjärrövervakning samt integrering i fastighetsadministrationssystemet kompletterar laddningslösningen.
Hyreslägenheter
Laddstationer för hyresgäster erbjuder normalt 11 kW AC. För att inte överlasta husanslutningen används en energihantering för flera stationer. Direktfakturering av enskilda laddningar är inte nödvändig om den förbrukade elen avläses på separata energimätare och ersätts via den årliga elräkningen. För att förhindra elstölder är det dock klokt att begränsa åtkomsten eller att ge användare behörighet.
Privatbostäder
Wallboxar för garage och carportar laddas normalt med 11 kW AC. Men det är även populärt att kunna använda DC-väggboxar med 22 kW, som kan utnyttja likström från en solcellsanläggning med endast minimala omvandlingsförluster. Som tillval kan wallboxen integreras i ett Smart Home-system till vilket även solcellsanläggningen och energilagringsmodulen är anslutna. Detta möjliggör intelligent, solcellsoptimerad laddning.
Parkeringsplatser och parkeringshus
Det finns många laddpunkter på en liten yta och en operatörsterminal för användargodkännande. Laddning sker vanligtvis med 11 till 22 kW växelström och som tillval med likström. Funktioner som dynamisk lasthantering, exakt fakturering av laddningar och möjlighet till fjärrövervakning vid störningar är avgörande för en smidig drift. Det är också smart att integrera dem i ett energihanteringssystem om det finns andra laster i byggnaden eller en solcellsanläggning på taket.
Flottor
Vid snabbladdning av person-, transport- och nyttofordon ligger fokus på ekonomisk effektivitet och därmed fordonens utnyttjande och korta cykeltider. Detta kräver korta laddningstider och höga laddningseffekter på typiskt 22 kW AC och 400 kW DC. Användarbehörigheter, lasthantering, fjärrövervakning och byggnadsintegration krävs för säker, tillförlitlig och smart drift.
Snabbladdningsparker, tankstationer och rastplatser
Dessa offentliga laddstationer finns vanligtvis vid motorvägar och större trafikplatser och erbjuder High Power Charging (HPC) med upp till 400 kW DC för att möjliggöra en snabb vidare resa efter några minuters laddning. Varje laddstation har en egen skärm för enkel användning. Behörighetstilldelning och fakturering sker via app, betalkort eller kreditkort. Dynamisk lasthantering och fjärrdiagnostik är avgörande för en säker och tillförlitlig 24/7-drift.
Rådgivningssamtal om E-Mobility-produkter

Vi hjälper dig gärna Professionell rådgivning och kundanpassning

Vi ger dig personligt och snabbt stöd för ditt projekt:

  • Råd om val av lämpliga produkter för din laddningslösning
  • Tillverkning av laddkontakter och ladduttag med din anpassade logotyp – för konsekvent varumärkesprofilering av dina laddstationer
  • Montering av laddkabeln så att den passar dina installationskrav – med anpassade kabellängder, avskalningslängder och stegkapningar, crimpad eller komprimerad
  • Vid behov, utveckling av kundanpassade applikationer eller ny teknik

Din personliga kontakt

För alla frågor om våra produkter och lösningar

Jag ger dig gärna råd om ditt laddinfrastrukturprojekt.
Huvudkontoret för Phoenix Contact E-Mobility i Schieder-Schwalenberg i Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Din starka och tillförlitliga partner

Sedan grundandet 2013 är vi specialisten på laddningsteknik för E-Mobility inom Phoenix Contact-koncernen. Med idag cirka 800 medarbetare världen över och en produktionsyta på 33 200 m² omfattar vårt sortiment över 700 CHARX-produkter för utbyggnaden av laddinfrastrukturen samt för elektrifiering av nyttofordon och mobila maskiner.

Som pionjär och meduppfinnare av CCS-snabbladdning, marknadsledare inom vätskekylda HPC-laddkablar och expert inom internationell standardisering driver vi på den globala omställningen mot hållbar mobilitet. Vårt mål: att utveckla laddningsteknik som är kraftfull, tillförlitlig, uppkopplad och redo för morgondagens krav.

Publiken vid ett föredrag, däribland logotyperna för IEC, DKE och CharIN

Expert inom global standardisering Tillsammans med IEC, DKE och CharIN påskyndar vi mobilitetsomställningen

Vi driver på elektrifieringen av transportsektorn – inte bara som tillverkare av laddningsteknik, utan också som en pålitlig expert och medaktör i det globala standardiseringsarbetet.

I vår roll som ledare för IEC:s internationella projektgrupper samt de tyska spegelkommittéerna inom DKE skapar vi nätverk mellan industrin, provningsorgan och infrastrukturpartner, deltar aktivt i utformningen av specifikationerna för nya laddningsstandarder och snabbar på processen mot en internationell standard.

Tillsammans med ledande tyska biltillverkare och TÜV SÜD är vi sedan 2015 en av grundarna av Charging Interface Initiative (CharIN). Idag är CharIN med över 300 medlemmar den världsledande organisationen som arbetar för enhetliga laddningsstandarder som CCS, NACS och MCS.

Via våra globala försäljningsbolag säkerställer vi acceptans hos nationella standardiseringsorgan, förankrar resultaten globalt och skapar förtroende för en säker och kompatibel laddning.