Smarta EVSE-styrenheter för dina laddstationer och wallboxar

Är du tillverkare av AC-laddinfrastruktur, infrastrukturplanerare eller projektledare för laddningsprojekt? Vi ser fram emot att höra från dig!
CHARX control modular som mittpunkt i moderna laddpunkter för växelström

Den framtidssäkrade mittpunkten för dina AC-laddpunkter

Med EVSE-laddningsstyrenheten CHARX control modular ger vi dig det centrala styrsystemet för standardkompatibel AC-laddning - oavsett om det gäller wallboxar, offentliga laddstationer eller kommersiella laddparker. Tack vare sin modulära arkitektur, uppdateringsmöjlighet och stöd för aktuella standarder som IEC 61851-1 och ISO 15118-2 skapar styrenheterna grunden för en framtidssäker E-Mobility-laddinfrastruktur som alltid uppfyller alla aktuella lagkrav.

Varför CHARX control modular? Vilka fördelar ger de smarta funktionerna i våra AC-laddningsregulatorer dig?

Maximal cybersäkerhet och efterlevnad av standarder för att skydda mot attacker mot laddinfrastrukturen för E-Mobility
Hantering av laddparker i en styrcentral hos en laddinfrastrukturoperatör (CPO)
Fäst CHARX control modular Plug-and-Play-styrmodulerna på DIN-skenan
Elbilar och laddstationer i ett parkeringshus
Utvecklare som programmerar framför skärmen
Maximal cybersäkerhet och efterlevnad av standarder för att skydda mot attacker mot laddinfrastrukturen för E-Mobility

Förlita dig på testad säkerhet och efterlevnad av regelverk:

  • Cybersäkerhetsmekanismer för maximalt skydd
  • Uppfyllande av nuvarande och framtida krav: RED, AFIR, perspektiv CRA
  • Tamper-säker, kalibreringskompatibel fakturering

Din fördel: Rättssäkerhet och skydd mot cyberrisker

Hantering av laddparker i en styrcentral hos en laddinfrastrukturoperatör (CPO)

Dra nytta av ett styrsystem som sömlöst integrerar dina laddpunkter:

  • Gränssnitt för backend, fastighetsförvaltningssystem, Smart Home och energimätare
  • Stöd för vanliga protokoll: OCPP, MQTT, Modbus/TCP, REST, OpenVPN
  • WLAN-klient för flexibel kommunikation

Din fördel: Framtidssäkrad för fakturering, lasthantering och smarta elnät

Fäst CHARX control modular Plug-and-Play-styrmodulerna på DIN-skenan

Börja i liten skala, väx flexibelt - vår modulära lösning anpassar sig:

  • Enkel integrering i befintlig infrastruktur
  • Plug-and-Play-moduler: kan monteras i rad på DIN-skenan, lätt att expandera
  • Mindre kabeldragning och konfigurationsarbete

Din fördel: Kostnadseffektiv skalning utan komplexa omvandlingar

Elbilar och laddstationer i ett parkeringshus

Håll dig alltid uppdaterad:

  • Programuppdateringar för nya funktioner och standarder
  • Ingen förlust av kalibreringscertifikatet, ingen kostsam omcertifiering
  • Powerline-kommunikation (PLC) i enlighet med ISO 15118 (plug-and-charge)

Din fördel: Investeringsskydd och långsiktig kompatibilitet

Utvecklare som programmerar framför skärmen

Dina laddpunkter, din design - du har fullständig frihet när det gäller design-in:

  • Flexibel anpassning av gränssnitt, funktioner och design-in
  • Webbaserad hantering för bekväm konfiguration och underhåll
  • Eventåtgärder: prefabricerade moduler underlättar anpassning och idrifttagning

Din fördel: Maximal flexibilitet för varumärkesnärvaro och kundupplevelse

Referenser Exempel på kunder som framgångsrikt använder vår EVSE-laddningsregulator

RZB ENERGY laddteknik
Företaget RZB ENERGY från Bamberg i Bayern kombinerar belysningslösningar med modern laddteknik. De modulära produkterna består av ett stativrör, en laddbehållare och ett armaturhuvud eller en täckplatta. Ofta används flera laddstationer i kombination. Ett klient-servernätverk som uppfyller kalibreringslagstiftningen med upp till tolv laddpunkter sparar kostnader. AC-laddstyrningar och AC-laddintag från Phoenix Contact används.
Lösning för laddinfrastruktur från PLUON
PLUONs laddinfrastruktur är ett anpassningsbart system för hållbar mobilitet – individuellt utformat och ekologiskt och lokalt producerat. Det patenterade modulsystemet möjliggör lång livslängd tack vare utbytbara komponenter. PLUON är utrustat med AC-laddstyrningar, energimätare, RFID-läsare och andra komponenter från Phoenix Contact och kombinerar teknik, design och hållbarhet.
Norra Tysklands största laddpark med solceller på Pramux och rederiet Frisia
Norra Tysklands största laddpark med solceller, som byggts av Pramux och drivs av rederiet Frisia, laddar elfordonen åt semesterfirare på Nordsjööarna under tiden de är borta. Phoenix Contact använder intelligent laddhantering för att säkerställa att fordonen är laddade med hållbart genererad solcellsenergi när deras ägare återvänder. För detta ändamål kommunicerar AC-laddningskontrollerna med laddparkens styrsystem på högre nivå och faktureringssystemet.
e-RS laddlösningar för E-Mobility
e-RS är en belgisk leverantör av kompletta laddlösningar inom E-Mobility. Bolagets mål är att erbjuda en integrerad, centralt styrd lösning för laddparker. I det projekt som visas här installerades 120 laddpunkter, som kan utökas till upp till 800 laddpunkter. Centrala apparatskåp med AC-laddstyrenheter, brytare och energimätare från Phoenix Contact används, vilket möjliggör effektiv styrning och övervakning.

Vår tillförlitliga EVSE-laddningsregulator: utvecklad och framgångsrikt testad med passion och många års erfarenhet

Cybersäkerhet ingår EVSE-styrenheten som första försvarslinjen för laddinfrastrukturen

Cyberattackerna mot laddinfrastrukturen ökar ständigt och ställer operatörer, planerare och tillverkare inför nya utmaningar. Med CHARX control modular kan du lita på en laddningskontroll för E-Mobility som har utvecklats från grunden för maximal säkerhet. Toppmoderna skyddsmekanismer, krypterad kommunikation och regelbundna programuppdateringar säkerställer att dina laddpunkter är tillförlitligt skyddade mot manipulation, missbruk av data och fel. Samtidigt uppfyller du alla nuvarande och framtida lagkrav - och skapar på så sätt grunden för en framtidssäker och pålitlig laddinfrastruktur.

FRÅGOR OCH SVAR: Hur du säkerställer cybersäkerhet för din AC-laddinfrastruktur

FRÅGOR OCH SVAR: Varför är cybersäkerhet så viktigt för AC-laddpunkter?
FRÅGOR OCH SVAR: Vilka är de specifika hoten?
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR: Vilka lagkrav gäller?
FRÅGOR OCH SVAR: Hur skyddar CHARX control modular mina laddpunkter?
FRÅGOR OCH SVAR: Hur förblir min infrastruktur framtidssäker?
FRÅGOR OCH SVAR: Vad mer måste jag tänka på som operatör?
FRÅGOR OCH SVAR: Varför är cybersäkerhet så viktigt för AC-laddpunkter?

Laddinfrastruktur är en kritisk infrastruktur som i allt högre grad utsätts för cyberattacker. Manipulation, fel, missbruk av data eller attacker mot back-end-system kan leda till ekonomiska förluster, skadat anseende och instabilitet i nätverket.

FRÅGOR OCH SVAR: Vilka är de specifika hoten?

De vanligaste riskerna är överbelastningsattacker (avbrott), manipulering av faktureringsdata, nätfiske (t.ex. förfalskade QR-koder), utpressningstrojaner, dataläckage och obehörig åtkomst till användardata.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR: Vilka lagkrav gäller?

Den europeiska lagen om cyberresiliens (CRA) och direktivet om radioutrustning (RED) gör cybersäkerhetsåtgärder obligatoriska för nätverksprodukter som EVSE-laddningsregulatorer. Relevanta standarder inkluderar EN 18031, IEC 62443-4-2 och ISO 15118.

FRÅGOR OCH SVAR: Hur skyddar CHARX control modular mina laddpunkter?

CHARX control modular

  • är "secure by design-in and default": säkerhetsfunktioner aktiveras från fabrik, osäkra gränssnitt avaktiveras som standard.
  • har stark autentisering, rollbaserade rättigheter och stängda portar.
  • använder TLS-kryptering, brandvägg, VPN och signerade firmwareuppdateringar.
  • loggar sömlöst säkerhetsrelevanta händelser.

FRÅGOR OCH SVAR: Hur förblir min infrastruktur framtidssäker?

CHARX control modular är redan RED-kompatibel och förbereds för CRA. Regelbundna programuppdateringar, sårbarhetshantering (inklusive SBOM och PSIRT-processen) och en färdplan för implementering av nya standarder som IEC 62443 och OCPP 2.0.1 Security säkerställer långsiktig säkerhet.

FRÅGOR OCH SVAR: Vad mer måste jag tänka på som operatör?

Styrenhetens överensstämmelse är en viktig komponent. För hela systemet är operatörerna skyldiga att regelbundet kontrollera hela laddinfrastrukturen med avseende på cybersäkerhet och lagstadgade krav. CHARX control modular stödjer dig med dokumentation och riktlinjer.

AFIR, betalnings- och kalibreringslagstiftning Handla som kunden förväntar sig - och som lagen kräver

Med CHARX control modular uppfyller du alla nuvarande och framtida krav på allmänt tillgängliga laddpunkter. Tack vare kompatibilitet med moderna molnbaserade betalningsleverantörer kan du erbjuda spontan debitering och betalning (ad hoc-betalning) med kredit-/debit-/girokort eller QR-kod - utan någon app eller något avtal och därför helt AFIR-kompatibelt. Samtidigt säkerställer du transparent, manipuleringssäker fakturering per kilowattimme, manipuleringssäker mätning och digital verifiering i enlighet med tysk kalibreringslagstiftning. Tack vare integrerad plug-and-charge-funktionalitet (ISO-15118-ready) kan du erbjuda dina kunder maximal bekvämlighet och framtidssäkring. Detta skapar en bekväm laddningsupplevelse och gör att du är på den säkra sidan juridiskt sett.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR: Varför AFIR, betalning och kalibreringslagstiftning är viktiga ämnen för dig

FRÅGOR OCH SVAR: Varför är ämnen som AFIR, betalning och kalibreringslagstiftning viktiga för dig?
FRÅGOR OCH SVAR: Varför är ämnen som AFIR, betalning och kalibreringslagstiftning viktiga för dig?
FRÅGOR OCH SVAR: Varför är ämnen som AFIR, betalning och kalibreringslagstiftning viktiga för dig?
FRÅGOR OCH SVAR: Varför är ämnen som AFIR, betalning och kalibreringslagstiftning viktiga för dig?
FRÅGOR OCH SVAR: Varför är ämnen som AFIR, betalning och kalibreringslagstiftning viktiga för dig?
FRÅGOR OCH SVAR: Varför är ämnen som AFIR, betalning och kalibreringslagstiftning viktiga för dig?
FRÅGOR OCH SVAR: Varför är ämnen som AFIR, betalning och kalibreringslagstiftning viktiga för dig?

Förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR) är en EU-förordning som har varit i kraft sedan april 2024. Det ålägger operatörerna att möjliggöra ad hoc-laddning och enkel, icke-diskriminerande betalning (t.ex. med bank- eller kreditkort eller QR-kod) vid allmänt tillgängliga laddpunkter. Från och med 2026/27 kommer även ISO 15118-funktioner (plug-and-charge) att bli obligatoriska - vilket redan uppfylls idag med CHARX control modular.

FRÅGOR OCH SVAR: Varför är ämnen som AFIR, betalning och kalibreringslagstiftning viktiga för dig?

Nya offentliga AC-laddpunkter måste erbjuda minst en allmänt använd, kontantlös betalningsmetod - till exempel bank- eller kreditkort, Girocard eller en säker QR-kod. Betalning ska kunna ske utan föregående registrering eller app.

FRÅGOR OCH SVAR: Varför är ämnen som AFIR, betalning och kalibreringslagstiftning viktiga för dig?

Den tyska kalibreringslagstiftningen (MessEG/MessEV) föreskriver att fakturering vid laddpunkter måste ske exakt och transparent enligt kilowattimme (kWh). Mätvärden och fakturadata måste lagras på ett manipuleringssäkert sätt och vara tillgängliga för kunden. Där kalibreringslagstiftningen gäller får endast laddstationer som uppfyller kalibreringslagstiftningen användas.

FRÅGOR OCH SVAR: Varför är ämnen som AFIR, betalning och kalibreringslagstiftning viktiga för dig?

Kalibreringslagstiftningen gäller för närvarande endast i Tyskland, men i andra länder som Frankrike, Italien och Spanien är liknande bestämmelser under utarbetande eller har redan implementerats i vissa fall. Kalibreringslagstiftningen gäller för alla operatörer av laddpunkter där laddning sker mot ersättning - dvs. där el inte skänks bort. Undantag finns endast för rent privat bruk utan fakturering.

FRÅGOR OCH SVAR: Varför är ämnen som AFIR, betalning och kalibreringslagstiftning viktiga för dig?

Plug and Charge möjliggör automatisk autentisering och betalning direkt via laddkabeln. I enlighet med ISO 15118-2 används Powerline Communication (PLC) för detta, dvs. data utbyts mellan fordonet och laddpunkten via laddkabelns kraftledningar. ISO 15118-2 kommer att vara obligatorisk för nya offentliga laddpunkter från och med januari 2026. Denna funktion har varit tillgänglig med CHARX control modular sedan Q1 2026.

FRÅGOR OCH SVAR: Varför är ämnen som AFIR, betalning och kalibreringslagstiftning viktiga för dig?

Leta efter certifierad maskin- och programvara som uppfyller alla krav på betalning, kalibreringslagstiftning och ISO 15118. CHARX control modular är redan förberedd för alla nuvarande och framtida krav och hjälper dig att genomföra dem.

EU:s taxonomi Hållbar mobilitet och energihantering för företag

Laddinfrastruktur för E-Mobility anses överensstämma med taxonomin och kan erkännas som en hållbar ekonomisk aktivitet om definierade kriterier uppfylls. De centrala kraven i EU:s taxonomi omfattar

  • De bidrar på ett mätbart sätt till EU:s miljömål, särskilt när det gäller klimatskydd och resurseffektivitet.
  • Du stärker din energihantering genom intelligent styrning, lasthantering och integrering av förnybar energi.
  • Du uppfyller allt fler rapporteringsskyldigheter och ESG-kriterier och förbättrar därmed dina chanser att få finansiering och stöd.

Med CHARX control modular som en intelligent länk mellan laddinfrastruktur och energihantering skapar du förutsättningar för ett smart och hållbart helhetssystem. AC-laddningsregulatorn möjliggör optimal integration i det smarta elnätet, stöder implementeringen av EU:s taxonomi och gör hållbar E-Mobility mätbar och framtidssäker för ditt företag.

FRÅGOR OCH SVAR: Hur valet av laddningsregulator påverkar din EU-taxonomi

FRÅGOR OCH SVAR: Hur valet av rätt AC-laddstyrning kan ha en positiv inverkan på din EU-taxonomi
FRÅGOR OCH SVAR: Hur valet av rätt AC-laddstyrning kan ha en positiv inverkan på din EU-taxonomi
FRÅGOR OCH SVAR: Hur valet av rätt AC-laddstyrning kan ha en positiv inverkan på din EU-taxonomi
FRÅGOR OCH SVAR: Hur valet av rätt AC-laddstyrning kan ha en positiv inverkan på din EU-taxonomi
FRÅGOR OCH SVAR: Hur valet av rätt AC-laddstyrning kan ha en positiv inverkan på din EU-taxonomi
FRÅGOR OCH SVAR: Hur valet av rätt AC-laddstyrning kan ha en positiv inverkan på din EU-taxonomi
FRÅGOR OCH SVAR: Hur valet av rätt AC-laddstyrning kan ha en positiv inverkan på din EU-taxonomi

Taxonomikapabel innebär att laddinfrastruktur för E-Mobility - om den uppfyller definierade EU-kriterier - betraktas som en hållbar ekonomisk verksamhet. Det gör rapporteringen enklare, förbättrar möjligheterna till finansiering och gör hållbarheten mätbar.

FRÅGOR OCH SVAR: Hur valet av rätt AC-laddstyrning kan ha en positiv inverkan på din EU-taxonomi

CHARX control modular är den intelligenta länken mellan laddinfrastruktur och energihantering. EVSE-styrenheten möjliggör integration av förnybar energi, effektiv lasthantering och anslutning till smarta nät. De centrala kraven i EU:s taxonomi har således tekniskt stöd och är dokumenterbara.

FRÅGOR OCH SVAR: Hur valet av rätt AC-laddstyrning kan ha en positiv inverkan på din EU-taxonomi

Avancerad energihantering - t.ex. genom intelligent styrning, dynamisk lasthantering och användning av solcellssystem - bidrar till att uppfylla miljömålen i EU:s taxonomi. CHARX control modular möjliggör optimal styrning och dokumentation av dessa processer.

FRÅGOR OCH SVAR: Hur valet av rätt AC-laddstyrning kan ha en positiv inverkan på din EU-taxonomi

Företagen gynnas av bättre möjligheter att få finansiering, mer attraktiva finansieringsvillkor och en starkare hållbar image. De blir också framtidssäkrade i regulatoriska termer och uppfyller ökande ESG- och rapporteringsskyldigheter.

FRÅGOR OCH SVAR: Hur valet av rätt AC-laddstyrning kan ha en positiv inverkan på din EU-taxonomi

Med CHARX control modular kan relevanta driftdata, energiflöden och integrering av förnybar energi dokumenteras på ett transparent sätt. På så sätt kan du bevisa att du uppfyller EU:s taxonomikriterier för investerare, banker och myndigheter.

FRÅGOR OCH SVAR: Hur valet av rätt AC-laddstyrning kan ha en positiv inverkan på din EU-taxonomi

I linje med EU:s taxonomi är klimatskydd, resurseffektivitet och främjandet av förnybar energi särskilt viktiga mål för en intelligent, kontrollerbar AC-laddinfrastruktur.

Upptäck CHARX control modular Gränssnitt och funktioner i 1000- och 3000-klassen

Interaktiv bildkarta: CHARX control modular AC-laddstyrning - den kompakta 1000-klassen och den smarta 3000-klassen
I/O-enheter
Analoga ingångar för temperaturregistrering via Pt-1000- eller Power-to-Chemicals-givare. Digitala in- och utgångar med konfigurerbar funktionstilldelning.
RCM...
Anslutningsmöjlighet för en RCM-givare för DC-restströmsdetektering.
Kontaktor
Jordpotentialfri brytkontakt för styrning av laddningskontaktorn. Nollgenomgångsdetektering för kommunikation i enlighet med ISO 15118.
RFID)
RS-485-anslutningsmöjlighet för RFID-läsare för användarbehörighet och användaråterkoppling via LED-display och summer.
Energimätare
RS-485-anslutningsalternativ för en energimätare för registrering av aktuella laddströmmar och energier. Anslutning av en energimätare på högre nivå för intern lasthantering.
Laddgränssnitt
Gränssnitt för laddhandtag eller infrastruktur-ladduttag, med förreglingsfunktion och automatisk frigöring av laddkontakten vid spänningsbortfall. Anslutning av signalkontakterna CP (Control Pilot) och PP (Proximity Pilot).
4G
mobilnätsgränssnitt 4G/2G för backend-anslutning och fjärråtkomst (endast CHARX SEC-3100 och CHARX SEC-3150).
Linux
Öppen Linux-plattform för implementering av applikationsprogramvara på högre nivå, t.ex. för styrning av laddningsprocesser eller kommunikation med externa system.
Ethernet
Två oberoende Ethernet-gränssnitt för driftlägena WAN/LAN och LAN/LAN. Anslutning till andra AC-laddstyrningar i familjen CHARX control modular.
Lasthantering
Statisk eller dynamisk lasthantering (DLM) för anslutna laddpunkter.
OCPP
OCPP 1.6J stöds för närvarande för anslutning till backend-system, och OCPP 2.0.1 kommer också att stödjas i framtiden via en programuppdatering.
Plugga och ladda
Kommunikation i enlighet med ISO 15118-2 (endast CHARX SEC-3050 och CHARX SEC-3150).
Direkt till produkterna
Mer information finns på vår produktsida

Jämför våra varianter av EVSE-styrenheter med varandra och ta reda på mer om funktioner, tekniska data, lämpliga tillbehör, applikationsexempel och supportalternativ.

Till laddningsregulatorerna
AC-laddningsregulator CHARX control modular

Din personliga kontakt

För alla frågor om våra produkter och lösningar

Jag ger dig gärna råd om ditt laddinfrastrukturprojekt.
Huvudkontoret för Phoenix Contact E-Mobility i Schieder-Schwalenberg i Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Din starka och tillförlitliga partner

Sedan grundandet 2013 är vi specialisten på laddningsteknik för E-Mobility inom Phoenix Contact-koncernen. Med idag cirka 800 medarbetare världen över och en produktionsyta på 33 200 m² omfattar vårt sortiment över 700 CHARX-produkter för utbyggnaden av laddinfrastrukturen samt för elektrifiering av nyttofordon och mobila maskiner.

Som pionjär och meduppfinnare av CCS-snabbladdning, marknadsledare inom vätskekylda HPC-laddkablar och expert inom internationell standardisering driver vi på den globala omställningen mot hållbar mobilitet. Vårt mål: att utveckla laddningsteknik som är kraftfull, tillförlitlig, uppkopplad och redo för morgondagens krav.

Publiken vid ett föredrag, däribland logotyperna för IEC, DKE och CharIN

Expert inom global standardisering Tillsammans med IEC, DKE och CharIN påskyndar vi mobilitetsomställningen

Vi driver på elektrifieringen av transportsektorn – inte bara som tillverkare av laddningsteknik, utan också som en pålitlig expert och medaktör i det globala standardiseringsarbetet.

I vår roll som ledare för IEC:s internationella projektgrupper samt de tyska spegelkommittéerna inom DKE skapar vi nätverk mellan industrin, provningsorgan och infrastrukturpartner, deltar aktivt i utformningen av specifikationerna för nya laddningsstandarder och snabbar på processen mot en internationell standard.

Tillsammans med ledande tyska biltillverkare och TÜV SÜD är vi sedan 2015 en av grundarna av Charging Interface Initiative (CharIN). Idag är CharIN med över 300 medlemmar den världsledande organisationen som arbetar för enhetliga laddningsstandarder som CCS, NACS och MCS.

Via våra globala försäljningsbolag säkerställer vi acceptans hos nationella standardiseringsorgan, förankrar resultaten globalt och skapar förtroende för en säker och kompatibel laddning.