Strömförsörjningar för DIN-skena

Strömförsörjningar

Våra strömförsörjningar försörjer din applikation tillförlitligt. Välj den optimala strömförsörjningen för dina behov från vårt stora utbud av olika enheter. Oavsett om det är för DIN-skenan, lämplig för väggmontering eller i 19''-format för rackmontering: Hitta den perfekta strömförsörjningen för din applikation.

Strömförsörjningar för DIN-skenan

Strömförsörjningar för DIN-skenan

Våra strömförsörjningar för DIN-skena ger särskilt hög anläggningstillgänglighet på DIN-skenan i apparatskåpet.

Produktfamiljerna QUINT POWER, TRIO POWER, UNO POWER och STEP POWER har funktioner och konstruktioner som är anpassade till kraven i olika branscher.

Strömförsörjningar för rackmontering

Strömförsörjningar för rackmontering

Våra nätaggregat för rackmontering erbjuder kraftfull prestanda i 19"-format.

TRIO POWER med 20 kW möjliggör dubbelriktad kraftomvandling inom olika användningsområden.

Strömförsörjningar för väggmontering

Strömförsörjningar för väggmontering

Våra strömförsörjningar för väggmontering kan placeras flexibelt på apparatskåpsväggen. Olika monteringsvarianter gör det möjligt att anpassa.

De robusta TRIO POWER-strömförsörjningarna i kompakt kapsling kännetecknas av hög prestanda och omfattande funktioner.

Strömförsörjningar med kapslingsklass IP67

Strömförsörjningar med kapslingsklass IP67

Våra strömförsörjningar med kapslingsklass IP67 är de rätta enheterna för decentraliserad strömförsörjning i fält.

Vädertåliga kapslingar gör att strömförsörjningarna ger en hög anläggningstillgänglighet även i krävande omgivningsförhållanden.

Din kostnadsfria biljett
Besök oss på SPS 2026

Besök oss den 24–26 november i hall 9, monter 310, och upplev hur öppna ekosystem, Industrial AI och heltäckande säkerhet framtidssäkrar den industriella automationen.

Säkra din kostnadsfria biljett
Phoenix Contact på SPS
E-paper
Översikt över hela produktsortimentet

Med våra strömförsörjningssystem säkerställer du hög anläggningstillgänglighet. Ta reda på mer om strömförsörjningar, DC/DC-omvandlare, redundansmoduler och avbrottsfria strömförsörjningar för olika krav och branscher.

Öppna e-tidning
Broschyr strömförsörjningssystem