Strömförsörjningar för fastighetsautomation
Strömförsörjningar för DIN-skenan
Med sina olika funktioner, effektklasser och konstruktioner är våra strömförsörjning för DIN-skenor rätt partner för din applikation. Maximera tillgängligheten hos dina anläggningar med förstklassiga och tekniskt ledande strömförsörjningar. Välj bland våra produktfamiljer utifrån dina behov.
QUINT POWER-strömförsörjningar
QUINT POWER – maximal funktion
Våra QUINT POWER-strömförsörjningsenheter är särskilt lämpliga för att säkerställa maximal tillgänglighet för ditt system. Med statisk och dynamisk boost och SFB Technology är de lämpliga för alla belastningssituationer och DC-säkringstyper.
- Ingång AC eller DC: 1-fas, 3-fas
- Utgång DC: effekt upp till 1 000 W
- Spänningar: 5, 12, 24, 48, 110, 125 V DC
- Förebyggande funktionsövervakning
TRIO POWER-strömförsörjningar
TRIO POWER – robust med standardfunktioner
De solida switchade nätaggregaten TRIO POWER är särskilt lämpliga för dynamiska belastningssituationer inom maskinbyggnation. AC/DC-strömförsörjningsaggregaten kan som tillval fås med integrerat flerkanals apparatskydd.
- Ingång AC: 1-fas, 3-fas
- Utgång DC: effekt upp till 1 000 W
- Spänningar: 12, 24, 48, 72 V DC
- Som tillval med integrerat apparatskydd: fyra och åtta kanaler
UNO POWER-strömförsörjningar
UNO POWER – kompakt med grundläggande funktioner
De switchande nätaggregaten UNO POWER erbjuder en mycket hög effekttäthet. AC/DC-strömförsörjningsaggregaten är idealiska för försörjning av belastningar med konstant lastbeteende upp till 960 W.
- Ingång AC: 1-fas
- Utgång DC: effekt upp till 960 W
- Spänningar: 5, 12, 15, 24, 48 V DC
STEP POWER-strömförsörjningar
STEP POWER – för fastighetsautomation
STEP POWER-strömförsörjningsenheterna är idealiska för fastighetsautomation i industrier och privata hushåll. I decentraliserade applikationer uppnår AC/DC-strömförsörjningsaggregaten maximal energieffektivitet tack vare sina låga förluster utan belastning och höga verkningsgrad.
- Ingång AC eller DC: 1-fas
- DC-utgång: effekt upp till 120 W
- Spänningar: 5, 12, 15, 24, 30, 48 V DC