Signalkorskoppling för standard-I/O-system
I/O-signalkorskoppling
Vi har olika lösningar för I/O-signalkorskoppling inom processautomation: Det flexibla signalkorskopplingssystemet VIP I/O-Marshalling gör I/O-signalkorskoppling för universellt I/O genomgående universell, från fält till styrsystem. För standard-I/O-signalkorskoppling erbjuder vår Termination Carrier en Plug-and-Play-lösning för integrering av klassiska skeneenheter till automatiseringssystemets standard-I/O-kort.
Produktkategori
I/O-signalkorskoppling för Universal I/O jämfört med för standard-I/O
Vid I/O-signalkorskopplingen för standard-I/O-system sorteras fältsignalerna på byglingsnivån efter signaltyp och behandlas via gränssnittsnivån. Därefter kabeldras de till de signalspecifika I/O-korten på styrsystemsenheten. I motsats till detta möjliggör I/O-signalkorskopplingen/realiseringen för Universal I/O-system flexibel beläggning av kanalerna, från fältet till styrsystemet.
I/O-signalkorskoppling för Universal I/O-system jämfört med för standard-I/O-system
Produktöversikt i jämförelse
|
|
|
|
|---|---|---|
| Universal I/O-signalkorskoppling | Standard-I/O-signalkorskoppling | |
| Styrsystemsingång | Universal I/O-kort med flexibel kanalbeläggning (ett I/O-kort för alla signaltyper) | I/O-kort med fast beläggning efter signaltyp (per signaltyp krävs ett I/O-kort) |
| Signalkorskoppling | Kombinerad marshalling- och gränssnittsnivå | Separata marshalling- och gränssnittsnivåer |
| Signalbehandling | Jackbara Input-Output-Accessories, stående kabeldragning på fält- och styrsystemssidan | Termination Carrier med DIN-skenenheter, stående kabeldragning på styrsystemssidan |
| Till produktsidan | Till produktsidan |
I/O-signalkorskoppling för Universal I/O-system
I/O-signalkorskopplingen för Universal I/O-system blir universell på riktigt med VIP I/O-Marshalling: Det flexibla I/O-signalkorskopplingssystemet är en lösning oberoende av styrsystem som förenar I/O-signalkorskoppling och I/O-signalbehandling i ett system. Med de flexibelt jackbara funktionsmodulerna kan du konfigurera kanalerna var för sig, hela vägen från fältet in på styrsystemsnivån.
I/O-signalkorskoppling för standard-I/O-system
För standard-I/O-signalkorskoppling erbjuder vi en platsbesparande Plug-and-Play-lösning: Våra Termination Carrier hjälper dig med snabb, felfri anslutning av klassiska DIN-skene-isolationsförstärkare och säkerhetsreläer till standard-I/O-kort i automationssystem genom kundanpassat systemkablage. Våra Termination Carrier hör till marknadens mest kompakta modulhållare för standard-I/O-signalkorskoppling.