Electronic Marshalling jämfört med klassisk signalkorskoppling

Processanläggning

Den signalkorskoppling som krävs vid processautomation, med andra ord sorteringen och sammanställningen av fältsignaler och deras anslutning till I/O-systemet, utgör grunden i alla moderna industrianläggningar. Med hjälp av universella lösningar för marshalling- och gränssnittsnivåer, går det med Universal I/O-system att uppnå en flexiblare och optimerad planering och realisering av projekten. Detta kommer både projektdeltagare och användare till nytta. Därmed är den nödvändiga flexibiliteten säkerställd på marshalling- och gränssnittsnivå.

Topologier i jämförelse


Signalkorskoppling och gränssnittsteknik

Signalkorskopplingen främsta mål är att tillhandahålla tillförlitliga förbindelser som förenklar drift och underhåll. Denna process kräver oftast mycket pengar, mycket tid och är komplex. Slutresultatet omfattar nämligen ökad arbetsinsats vid planering och realisering, bristande flexibilitet och för det mesta stora kontrollrum som är försedda med flera korskopplingsskåp. Detta tar upp mycket värdefull plats och för det mesta är kapaciteten begränsad för både plats och vikt.
Signalkorskoppling och gränssnittsteknik har med tiden utvecklats till att skapa en förbindelse mellan fältsignaler och styrsystem. Den omfattar ett antal krav som exempelvis säkerställande av elektriskt explosionsskydd, signalkonditionering med reläer eller isolationsförstärkare, överspänningsskydd och den enkla förbindelsen mellan fältet och kontrollrummet.

Standard-I/O-system

Inom klassisk signalkorskoppling sorteras de inkommande, oordnade fältsignalerna efter signaltyp. Från byglingsnivån dras kabeln till gränssnittsnivån och därifrån till I/O-nivån. Här uppstår återkommande problem på grund av signalkorskopplingens komplexitet när det gäller specifikation, drift, underhåll och kostnader.

Ytterligare egenskaper hos en klassisk korskopplingspåbyggnad:

  • Stela systemstrukturer
  • Regelbundna projektförseningar genom att omfattande arbetsinsatser krävs för planering, installation och idrifttagning
  • Stigande totalkostnader på grund av projektförseningar
  • Det går inte att reagera flexibelt på ändringar
  • Designstyrd
Topologi: klassisk uppbyggnad av en processteknisk anläggning

Den klassiska uppbyggnaden av en processteknisk anläggning består av fältfördelarboxar samt skåp för korskoppling, gränssnitt och styrsystem

Signalkorskoppling med Universal I/O-system


Universal I/O-system

Implementering av ett Universal I/O-system blir allt vanligare då industrin går över till mer kundspecifika och behovsorienterade produktionsprocesser. Universal I/O-systemet riktar in sig på dessa. Dessa krav innehåller följande delar:

Processanläggning under utveckling
Processanläggning under utveckling
Processanläggning under utveckling
Processanläggning under utveckling
Processanläggning under utveckling
Processanläggning under utveckling

Oavsett vilka krav som ställs, kan ett standardutförande anpassas till alla krav. Från en enkel anslutning mellan fältet och styrsystemet, mätsignalomvandling eller galvanisk isolation till applikationer med höga säkerhetskrav, som funktionell säkerhet eller elektriskt explosionsskydd.

Processanläggning under utveckling

Med Universal Remote Cabinet-skåp behövs inte stora korskopplings- och gränssnittskåp. Anpassningen av en modulbyggsats har inte bara eliminerat vissa komponenter helt, utan även gjort de nödvändiga komponenterna mer kompakta så att de får plats mindre skåp. Den förtätade inbyggnaden minskar antalet skåp som behövs, vilket gör det möjligt att spara in på maskinvara, installation och vikt.

Processanläggning under utveckling

Prefabricerade och testade Universal Remote Cabinets är enkla att installera i fält, nära processen. Därefter måste bara fältkablaget läggas på korskopplingssystemet och spänningsförsörjningen samt kommunikationsledningarna anslutas till styrsystemet. Alla viktiga komponenter finns i dessa kopplingsboxar. Det underlättar underhåll och felsökning avsevärt.

Processanläggning under utveckling

Under planeringsfasen måste det inte skiljas på olika I/O-signaler eftersom de enskilda I/O-kanalerna kan anpassas till den funktion som krävs med programvaran. Universal I/O-kort ger alltså möjligheten att anpassa varje kanal individuellt.

Processanläggning under utveckling

Universal I/O hjälper till vid planeringen och realiseringen av signalkorskopplingen. Den möjliggör planering baserad på det totala antalet I/Os, där de enskilda funktionerna inte spelar någon roll till att börja med. Dessa I/Os kan anpassas med programvara senare under projektet. Det minskar projekt- och livscykelkostnaderna jämfört med standard-I/O-systemet.

Intelligensen flyttas till fältet

Topologi: Universal I/O-system med VIP I/O-Marshalling

Med Universal Remote Cabinet-skåp behövs inte stora korskopplings- och gränssnittskåp. I skåpen korskopplas och behandlas fältsignalerna direkt. Anslutningen till Universal I/O-systemet görs sedan med systemkabeln. En glasfiberkabel utgör den slutliga förbindelsen till styrsystemet.

Förkortning av projekttiden Universal I/O jämfört med Dedicated I/O

Universal I/O-konceptet i kombination med intelligent signalkorskoppling ger betydande fördelar vid planering och realisering av komplexa processautomationsprojekt. Dels behövs inte projektinformationen lika tidigt längre, utan först vid en senare tidpunkt. Informationen kan handla om antalet enskilda fältsignaltyper. Detta underlättar planering och anskaffning. Dessutom kan enskilda projektsteg arbetas av parallellt tack vare påbyggnadens flexibilitet. Totalt kan projektlöptider förkortas betydligt på detta sätt, vilket även minskar de totala investeringskostnaderna.

Tidslinje för processautomationsprojekt i jämförelse

Med Universal I/O kan den genomsnittliga projekttiden reduceras från ca 18 månader till 12 månader.

Användningsområden

Arbetare på en oljeplattform med en dator i händerna
Olje- och gasanläggningar
Oljeraffinaderi som lyser på natten
Från petrokemiska anläggningar till läkemedelsindustri
Inblick i pappers- och cellulosaindustrin
Pappers- och cellulosaindustrin
Arbetare med kommunikationsradio framför en kemiindustri
Fler processanläggningar
Brygghus inom livsmedels- och dryckesindustrin
Livsmedels- och dryckesindustrin

Problem med ett Universal I/O-system och lösningar


Befintliga problem i ett Universal I/O-system:

Den gränssnittsteknik som krävs finns inte med, exempelvis:

  • Reläer för signalbearbetning till I/Os konfigurerade som digital utgång
  • Gränssnittskomponenter med skyddsklass Egensäkerhet
  • Signalisolator för separering av jordslingor
  • Signalförvrängningar stoppas
En expert håller det flexibla Universal I/O-systemet VIP I/O-Marshalling i sin hand

Det flexibla Universal I/O-systemet VIP I/O-Marshalling

VIP I/O-Marshalling som passande lösning från Phoenix Contact

Utnyttja den fulla potentialen hos Universal I/O med VIP I/O-Marshalling:
VIP I/O-Marshalling är utformad för användning av Universal I/O-system och erbjuder samma flexibilitet på gränssnitts- och byglingsnivå

VIP I/O-Marshalling består av tre komponenter för att klara utmaningarna på gränssnitts- och byglingsnivå:

  • Grunddelen som sitter på standard-DIN-skenan tar med fältkabeldragningen och sköter anslutningen till I/O-systemet via kontakter
  • Input-Output-Accessory (IOA) fyller den egentliga gränssnittsfunktionen. VIP I/O-Marshalling erbjuder passande gränssnitt för alla krav
  • En systemkabel förbinder grunddelen med det universella I/O-systemet