Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Flexibel signalkorskoppling för Universal I/O

Människor i en processanläggning

Vid I/O-signalkorskoppling för standard-I/O-system sorteras fältsignalerna efter signaltyp i stora kontrollrum och kopplas sedan till styrsystemet i enkelledare via gränssnittsnivån. I/O-signalkorskoppling för Universal I/O-system möjliggör däremot en decentraliserad struktur med flexibel tilldelning av kanaler från fältet till styrsystemet. VIP I/O-Marshalling erbjuder en styrenhetsoberoende Plug-and-Play-lösning som kombinerar I/O-signalkorskoppling och signalbehandling i ett och samma system.

Utmaningar


Apparatskåp för klassisk I/O-signaldragning med Termination Carrier

Bristande flexibilitet, höga kostnader för kabeldragning och stora kontrollrum

Beroende på anläggningens storlek kan flera tusen signaler mellan fältnivå och styrsystemsnivå behöva korskopplas för att styra en kontinuerlig process i processtekniska anläggningar.
Vid klassisk signalkorskoppling sorteras fältsignalerna, som anländer i valfri ordning till centrala kontrollrum, först efter signaltyp på byglingsnivån och kopplas därifrån vidare till gränssnittsnivån. Här bearbetas signalerna via t.ex. isolationsförstärkare, mätomvandlare och reläer och kopplas till IO-nivån via systemkablar.

Förutom det ökade utrymmesbehovet och kabeldragningsarbetet innebär dessa lösningar att den exakta signaltypen måste vara känd i ett tidigt skede.

Universal I/O: Flexibel – men bara med den nödvändiga gränssnittstekniken

Med metoden Universal-I/O på styrsystemsnivån uppnår du redan här förbättringar jämfört med klassisk signalkorskoppling: Istället för 8-/16-/32-/64-kanaliga block för varje signaltyp, anpassar du med Universal I/O-kort de enskilda kanalerna till den funktion som behövs med programvaran.

Men man måste också ta hänsyn till de problem som finns med ett Universal I/O-system.

Den gränssnittsteknik som krävs finns inte med, exempelvis:

  • Reläer för signalbearbetning till I/Os konfigurerade som digital utgång
  • Gränssnittskomponenter med skyddsklass ”Egensäkerhet”
  • Isolationsförstärkare och mätomvandlare för tillförlitlig signalbehandling, t.ex. för att separera jordslingor och förhindra signalförvrängning

Vår lösning


Det flexibla I/O-korskopplingssystemet VIP I/O-Marshalling hålls i händerna

Det flexibla I/O-korskopplingssystemet VIP I/O-Marshalling

Full flexibilitet på gränssnitts- och byglingsnivå

Det flexibla I/O-korskopplingssystemet VIP I/O-Marshalling är specialutvecklat för att användas i universella I/O-system. Lösningen ger samma flexibilitet på gränssnitts- och byglingsnivån som Universal-I/O-systemen ger på I/O-nivån.

Systemet består i stort sett av tre komponenter:

  1. Grunddelen sätts på standard-DIN-skenan, tar med fältkabeldragningen och sköter anslutningen till I/O-systemet via kontakter.
  2. Den andra komponenten utgörs av den s.k. Input-Output-Accessory (IOA) som utgör den egentliga gränssnittsfunktionen.
  3. En systemkabel förbinder grunddelen med det universella I/O-systemet.

Fördelar Avgörande fördelar uppnås när Universal-I/O-systemen byggs upp i decentraliserade kopplingsboxar

  • En standardprodukt som kan anpassas till alla tillämpningar
  • Förtestade kopplingsboxar med globalt godkännande
  • Färre signal- och korskopplingsskåp
  • Eliminering av huvudkablage och kabelknippen
  • Avsevärd minskning av antalet plintpunkter

Den decentraliserade kopplingsboxlösningen

Den fasta uppbyggnaden av marshalling-, gränssnitts- och I/O-nivån i det centrala kontrollrummet blir mer flexibel med förberedelse för Universal-I/O. Intelligensen förläggs närmare processen i fältet. Universal Remote Cabinets erbjuder en kompakt och standardiserad lösning för detta. Det flexibla I/O-korskopplingssystemet sköter här signalkorskopplingen och signalbehandlingen.

Decentraliserad kopplingsboxlösning

Decentraliserad kopplingsboxlösning

Resultat


Flexibelt I/O-korskopplingssystem VIP I/O-Marshalling

Universal I/O utrymmesbesparande och flexibel från fältet till styrsystemsnivån

Med VIP I/O-Marshalling blir I/O-signalkorskopplingen för Universal I/O-system universell på riktigt: I/O-signalkorskopplingen och -behandlingen förenas i en lösning som är oberoende av styrsystemet tack vare det flexibla I/O-signalkorskopplingssystemet. Med de flexibelt jackbara funktionsmodulerna kan du konfigurera kanalerna var för sig, hela vägen från fältet in på styrsystemsnivån.

Med Universal Remote Cabinet-skåp behövs inte stora korskopplings- och gränssnittskåp. Anpassningen av en modulbyggsats har inte bara eliminerat vissa komponenter helt, utan även gjort de nödvändiga komponenterna mer kompakta så att de får plats i mindre skåp.