Relämodul för VIP I/O-Marshalling-baselement. För galvaniskt isolerad anslutning av 230 V AC-fältenheter till digitala ingångar. Integrerad säkring och indikering av säkringsfel.
Utforma din universella datarangering med det flexibla I/O-korskopplingssystemet VIP I/O-Marshalling. Systemet förenar signalkorskoppling och -hantering i en styrningsoberoende lösning för ditt universella I/O-system. Jackbara Input-Output-Accessories med olika gränssnittsfunktioner gör att de enskilda kanalerna kan konfigureras universellt. Detta är universell datarangering, genomgående från fältet upp till styrsystemsnivå.
Mer informationRelämodul för VIP I/O-Marshalling-baselement. För galvaniskt isolerad anslutning av 230 V AC-fältenheter till digitala ingångar. Integrerad säkring och indikering av säkringsfel.
Relämodul för VIP I/O-Marshalling-baselement. För koppling av 230 V AC-laster till max. 3 A. Integrerad säkring och indikering av säkringsfel. N/O-kontakt kan användas.
Relämodul för VIP I/O-Marshalling-baselement. För koppling av 230 V AC-laster till max. 3 A. Integrerad säkring och indikering av säkringsfel. Brytande kontakt kan användas.
Kontaktsats för användning med VIP/MSTB/D50M/BASE..., push-in anslutningar
Kontaktsats för användning med VIP/MSTB/D50M/BASE..., skruvanslutningar
VIP 16-kanals kabel för användning med Universal E/A Honeywell C300, 22 AWG, 36,0 m lång
VIP 16-kanals kabel för användning med Universal E/A Honeywell C300, 22 AWG, 23,0 m lång
VIP 16-kanals kabel för användning med Universal E/A Honeywell C300, 22 AWG, 22,0 m lång
VIP 16-kanals kabel för användning med Universal E/A Honeywell C300, 22 AWG, 17,0 m lång
VIP 16-kanals kabel för användning med Universal E/A Honeywell C300, 22 AWG, 16,0 m lång