Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Platsbesparande analog signalbehandling i icke-egensäkra tillämpningar

Isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro i apparatskåpet

Överföringen av mätvärdessignaler, som ofta är känsliga, kan påverkas avsevärt av elektromagnetiska eller högfrekventa störningsvariabler i elektrotekniska anläggningar. Detta gäller särskilt för svaga signaler som levereras av givare. Våra isolationsförstärkare och mätomvandlare klarar alla uppgifter för en störningsfri signalöverföring, från givar– till styrsystemsnivå.

Utmaningar


Panoramavy över raffinaderiet

Registrering av processvärden utan störning

Särskilt i processtekniska anläggningar skickar sensorer och ställdon ett stort antal mätvärdessignaler, där vissa måste överföras från fältet till processtyrningsnivån via mycket långa kablar. Elektromagnetiska eller högfrekventa störningsvariabler kan störa överföringen av känsliga signaler avsevärt.
Följden blir avvikelser som kan ha en betydande inverkan på hela mätkedjan.
Särskilt inom den moderna processtekniken måste allt fler signaler bearbetas säkert i begränsade utrymmen. Utrymmet i apparatskåpet är begränsat och de flesta produkterna som finns på marknaden är inte särskilt lättanvända.

Vår lösning


Isolationsförstärkare MINI Analog Pro med jackbar anslutningsteknik sätts in i ett apparatskåp

Mycket kompakta isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro Störningsfri signalöverföring och enkelt handhavande på litet utrymme

Vid platsbrist underlättar mycket kompakta isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro. Produktfamiljen erbjuder enkel installation och idrifttagning på litet utrymme och täcker alla uppgifter för störningsfri signalöverföring, från sensor- till styrsystemsnivån.

Här hittar du typiska exempel på signalbehandling med MINI Analog Pro.

Fördelar

  • Modern omkopplingsteknik med en maximal avvikelse på 0,05 %
  • Snabbt klar att användas på plats genom produkter förkonfigurerade till din applikation redan på fabriken
  • Stegvis idrifttagning eller underhåll av applikationen tack vare jackbara anslutningsplintar med frånskiljningsfunktion
  • Enkel och avbrottsfri strömmätning med multimeter via integrerade serviceuttag
  • Baskonfiguration via DIP-switchar samt utökad konfiguration och övervakning med programvara eller appen MINI Analog Pro

Vanliga användningsexempel


Flödesövervakning och signalering med 4-vägs isolationsförstärkare

Den fritt inställbara 4-vägs-isolationsförstärkaren med kopplingsutgång gör att du kan skapa en individuell parameterinställning för din applikation. Du har tillgång till transistorutgången som tröskelvärdesbrytare, exempelvis för aktivering av signalanordningar. Du kan konfigurera åtta olika omkopplingsegenskaper.

Bildexempel på applikation: Flödesövervakning och signalering med 4-vägs isolationsförstärkare

Flödesövervakning med 3-vägs isolationsförstärkare

3-vägs-isolationsförstärkarna med fast inställda värden är ett prisoptimerat alternativ för standardtillämpningar med många kanaler.

Bildexempel på applikation: Flödesövervakning med 3-vägs isolationsförstärkare

Nivåövervakning med repeterare

Repeteraren försörjer befintliga transmittrar på fältet och isolerar ingångssignalen galvaniskt från utgångssignalen. Använd enheten både som isolator och repeterare.

Med de HART-transparenta repeterarna går det också att parametrera och övervaka enheterna på fältet via HART.

Bildexempel på applikation: Nivåövervakning med repeterare

Nivåövervakning med gränsvärdesbrytare

Med frekvensomriktaren med gränsvärdesfunktion kan du samla in och övervaka analoga signaler från 0 till 24 mA eller från 0 till 12 V.
På utgångssidan är frekvenssignaler mellan 0 och 11 kHz eller PWM-signaler från 0 till 100 % möjliga. Dessutom kan utgången användas som kopplingsutgång vilket gör att två växlingsnivåer kan ställas in oberoende av varandra.

Bildexempel på applikation: Nivåövervakning med gränsvärdesbrytare

Tryckövervakning med passiv isolation

Med den utgångs-loopmatade mätomvandlaren behövs ingen extra hjälpenergi, eftersom den försörjs via strömslingan i en aktiv komponentgrupp för analoginmatning. På ingångssidan kan du ansluta analoga signaler från 2 till 40 mA eller från 50 mV till 30 V.

Bildexempel på applikation: Tryckövervakning med passiv isolation

Temperaturmätning via motståndstermometer med temperaturomvandlare

Den fritt inställbara temperaturomvandlaren gör det möjligt att ansluta motståndstermometrar och motståndsfjärrgivare med 2-, 3- och 4-ledars anslutningsteknik. De individuella temperaturmätvärdena omvandlas till en linjär och fritt inställbar ström- eller spänningssignal.
Här går det att ansluta fler givare (motståndstermometrar som PTC/NTC) via en kurva som du kan definiera själv. Detta ger hög flexibilitet.

Bildexempel på applikation: Temperaturmätning via motståndstermometer med temperaturomvandlare

Temperaturmätning via termoelement med temperaturomvandlare

Den fritt inställbara temperaturomvandlaren gör det möjligt att ansluta olika termoelement. De individuella temperaturmätvärdena omvandlas till en linjär och fritt inställbar ström- eller spänningssignal.
Här går det att ansluta fler givare (mV-signaler) via en kurva som du kan definiera själv. Detta ger hög flexibilitet.

Bildexempel på applikation: Temperaturmätning via termoelement med temperaturomvandlare

Potentiometermätning med mätomvandlare

Den konfigurerbara motståndsomvandlaren med automatisk potentiometeravkänning är avsedd för anslutning av potentiometrar från 0 ... 100 Ω till 0 ... 100 kΩ. De individuella positionsvärdena omvandlas till en linjär och fritt inställbar ström- eller spänningssignal.

Bildexempel på applikation: Potentiometermätning med mätomvandlare

Exempel på praktisk tillämpning

Pumpkraftverket Waldshut
Centrifugalseparering och pastörisering
Vindkraftpark till havs
Pipeline raffinaderi
Bassäng i ett vattenreningsverk
Processindustri för läkemedel
Pumpkraftverket Waldshut

Ett typiskt exempel inom energiproduktion är beredning av temperaturgivarsignaler för övervakning av temperaturer i turbiner, generatorer och axlar, exempelvis i reservoarkraftverk.
En exakt temperaturregistrering är oumbärlig för att kunna driva ett vattenkraftverk och skyddar anläggningen mot förtida slitage, skador och fel till följd av ökad friktion. Detta kan identifieras via temperaturen.

Centrifugalseparering och pastörisering

Inom maskin- och anläggningsbyggnation övervakas ofta varvtal hos motorer, exempelvis separatorer, med varvtalsgivare.
En separator separerar ämnen till dess beståndsdelar genom centrifugalkraft. Här måste både motorns och trummans rotationshastighet övervakas.
MINI Analog Pro-isolationsförstärkare och -mätomvandlare omvandlar här den digitala signalen, från de induktiva givare som används i applikationen, till en analog utgångssignal och förbereder den för styrsystemet.

Vindkraftpark till havs

Vid vindkraftsproduktion i offshore-anläggningar används sensorer som skapar känsliga signaler i mV-området. Exempel på detta är övervakningen av rotorbladens töjning eller nedisning.
Signalerna registreras av MINI Analog Pro-isolationsförstärkare och -mätomvandlare, omvandlas sedan och skickas till ett digitalt kommunikationsprotokoll.

Ett klassiskt exempel inom skeppsbyggnad är temperaturövervakningen av motorer.

Pipeline raffinaderi

Typiskt för dessa tillämpningar är mätning av oljetemperatur i en pipeline.
För detta sitter det temperaturgivare monterade direkt på pipelinen. Givarsignalen registreras av våra temperaturomvandlare, omvandlas och skickas till PLC:n.

Bassäng i ett vattenreningsverk

För vattenreningsverk är det viktigt att bassängkapaciteten övervakas. Här används i huvudsak nivågivare med två ledare som försörjs av repeterare. Samtidigt registreras givarsignalerna av repeteraren, isoleras galvaniskt och skickas förstärkta till styrsystemet.
Ett annat exempel är flödesmätningen vid inloppsledningarna från avloppsnätet in i beredningsanläggningen. Registreringen sker med elektromagnetiska flödesmätare (MID:er), som är anslutna till styrsystemet via UI-isolationsförstärkare och mätomvandlare.
Här är HART-signalen en vanlig kommunikationsstandard.

Processindustri för läkemedel

Inom läkemedelsindustrin måste alla processdata övervakas kontinuerligt. Hit räknas exempelvis tryck, temperatur, flöde och varvtal. Dessutom måste ventiler och andra ställdon styras. I säkert område isolerar, omvandlar, förstärker och filtrerar isolationsförstärkare och mätomvandlare signalerna, utvärderar dem och aktiverar ställdon.
Ett exempel är flödesmätningen och flödesstyrningen i doseringsanläggningar.

Resultat


Mycket kompakta isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro på DIN-skena med en multimeters probspetsar

Störningsfri signalöverföring och enkelt handhavande på litet utrymme Mycket kompakta isolationsförstärkare och mätomvandlare med jackbar anslutningsteknik MINI Analog Pro

Utrymmet i apparatskåpet är avgörande för mät- och reglertekniken. Utrymmet är ofta begränsat och de flesta produkterna på marknaden är inte särskilt praktiska att använda.
MINI Analog Pro-serien ger användarna mycket kompakta isolationsförstärkare och mätomvandlare av hög kvalitet, även för säkerhetsrelaterade applikationer och för alla signaltyper och -riktningar. Den genomtänkta kapslingsdesignen förenklar installationen och sparar tid vid idrifttagningen, även då utrymmet i apparatskåpet är begränsat.