Tjänster för märkningslösningar

Vi erbjuder skräddarsydda servicelösningar som gör att era processer löper smidigt och underlättar det dagliga arbetet.
En servicemedarbetare samtalar med en kund

Individuella tjänster efter behov

Förutom programvara och maskinvara för skapandet av dina märkningar erbjuder vi kompletta servicekoncept. Dessa sträcker sig från installation och utbildning via utrustningsspecifika reparationer och underhåll till leverans av låneenheter vid behov. Oavsett vilken utmaning du står inför hjälper vi dig kompetent med alla dina problem och står alltid vid din sida med individuellt samordnade tjänster.

Fördelar

  • Friktionsfri drift tack vare professionell installation och utbildning
  • Dina enheter är alltid i toppskick tack vare regelbundet underhåll
  • Hållbart märkningskoncept tack vare reparationsservice med förstklassiga originaldelar
  • Tillförlitlig hjälp med alla frågor tack vare vår tekniska support
Supportmedarbetare vid installationen av en skrivare

Support vid installationen av skrivaren

Installation och konfiguration

Vi installerar ditt märkningssystem direkt på plats, inklusive den förinstallerade programvaran och de nödvändiga drivrutinerna. Därefter ger vi dig intensiv utbildning i hur du hanterar enheten och programvaran. Tillsammans bearbetar vi en rad utskriftsorder och ger dig kunskaper för säker manövrering av märkningssystemet.

En servicetekniker från Phoenix Contact utför underhåll av en skrivare

Professionellt underhåll och reparation

Våra servicetekniker reparerar och underhåller ditt märkningssystem snabbt och exakt. Underhållet omfattar kontroll av firmware, drivrutiner och märkningsprogramvara, manövrering tillsammans med det använda materialet samt en visuell kontroll och ett funktionstest. Reparationer utförs på plats eller i något av våra globala servicecenter, beroende på skrivarens typ. Därefter får du en detaljerad rapport om alla steg som gjorts och delar som har bytts ut.

Servicemedarbetare packar låneenhet för leverans till kund

Låneenheter

Behöver du tillfälligt extra märkningskapacitet, vill du uppfylla projektspecifika märkningskrav eller är ditt märkningssystem under reparation? I dessa fall kommer vi att förse dig med låneenheter. Efter samråd med dig skickar vi enheten, installerar den tillsammans om så önskas och utbildar dig i säker drift.

MARKING Configurator

Märkningslösningar med personlig märkning

Konfigurator för individuella märkningslösningar

MARKING Configurator erbjuder maximal användarvänlighet och flexibilitet vid skapandet av kundanpassade märkningslösningar. Beroende på applikation och krav erbjuder MARKING system-portföljen olika lösningar för märkning av radplintar, ledare och kablar samt enheter och anläggningar. Välj en märklösning bland över 2 000 olika materialalternativ som passar dina behov. Beställ individuellt märkt märkmaterial snabbt och enkelt från bara ett exemplar.

Med vårt servicekoncept börjar vi redan med kvalificeringen av våra kunder, säkerställer störningsfria produktionsprocesser med hjälp av underhåll och reparationer och stöder med låneenheter vid behov. Vi stöder våra kunder med individuellt anpassade tjänster – det är det som gör att vi sticker ut på marknaden.

Tobias Ehrlich - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Servicetekniker märkning
Tobias Ehrlich – servicetekniker
En medarbetare på teknisk support klistrar en inspektionsdekal på en servad skrivare

Individuellt skräddarsydda servicepaket

Med våra servicepaket ser vi till att dina märkningssystem alltid fungerar säkert. Dra nytta av professionell support vid installation av din utrustning, regelbundet underhåll och kostnadsfria reparationer. Välj den kombination av tjänster som bäst passar dina behov från olika paket.

Servicemedarbetare

Dina kontaktpersoner på plats

Med våra tjänster vill vi hjälpa dig snabbt och individuellt. Observera att vårt tjänsteutbud omfattas av regionala anpassningar. Om du vill ha personlig rådgivning om skrivartjänster är du välkommen att kontakta din lokala Phoenix Contact-filial.