MARKING Configurator

Enkel konfiguration och beställning av individuellt märkta märklösningar för industriell märkning.
MARKING Configurator

Individuellt utskrivna märklösningar För industriell märkning

I industriföretag måste alla komponenter, delar och system vara tydligt och permanent märkta. Detta gör det möjligt att snabbt och målinriktat vidta åtgärder när service krävs, vilket minimerar stopptider under drift. Beroende på bransch och tillämpning finns det olika standarder och föreskrifter. Med MARKING Configurator erbjuder vi dig individuellt märkta och färdiga märklösningar för alla dina användningsområden fr.o.m. en styckmängd på en.

MARKING Configurator på en bildskärm

Konfiguratorn En lösning för dina behov

Saknar du egna märksystem eller rätt enhet för dina behov, behöver du klara av ordertoppar eller underhålls- och reparationsarbeten? MARKING Configurator är lösningen för alla dessa utmaningar. Den webbaserade konfiguratorn erbjuder maximal användarvänlighet och flexibilitet för individuell märkning av märkmaterial. Beställningen standardiserade och applikationsspecifika märklösningar är enkel, transparent och helt digitaliserad. Välj en märklösning bland över 2000 alternativ som passar dina behov.

Fördelar

  • Flexibel: Över 2 000 standardlösningar för individuell märkning kan beställas färdiga för användning
  • Användarvänlig: Intuitiva och effektiva redigeringsfunktioner med kontextkänslig menystruktur
  • Undviker fel: Visar en digital bild av det anpassade märkmaterialet
  • Tidsbesparande: Spara ditt projekt för enkel ombeställning och efterbearbetning via ”My Solutions”

Helt digitaliserad beställningsprocess Steg för steg till din skräddarsydda etiketteringslösning

Individuell märkning av märkmaterial
Individuell märkning av märkmaterial
Individuell märkning av märkmaterial
Individuell märkning av märkmaterial
Individuell märkning av märkmaterial

Beroende på applikation och krav erbjuder MARKING system-portföljen olika lösningar för märkning av radplintar, ledare och kablar samt enheter och anläggningar. MARKING Configurator tillhandahåller över 2 000 märkmaterial för skräddarsydd märkning. Beställ snabbt och enkelt en etiketteringslösning som passar dina behov. Välj önskat material i e-shoppen och starta märkningen med ett enda klick på knappen ”Konfigurera variant”.

Till märkmaterialen
Individuell märkning av märkmaterial

MARKING Configurator ger dig intuitiva redigeringsfunktioner för att utforma din skräddarsydda märklösning. Den kontextkänsliga menystrukturen ger en enkel och effektiv utformning. Du kan även enkelt skapa komplexa märkskyltar med omfattande information samt logotyper, symboler och streckkoder. En digital bild av din anpassade märklösning visas under hela bearbetningen för att förhindra fel.

Individuell märkning av märkmaterial

När du har avslutat konfigurationen av din anpassade märklösning sparas projektet under ”My Solutions”. Där finns dina märkprojekt tillgängliga när som helst, så att de enkelt kan redigeras och beställas igen vid ett senare tillfälle.

Individuell märkning av märkmaterial

Efter konfigurationen laddas ditt individuellt märkta märkmaterial upp i e-shopen. Där väljer du önskad orderkvantitet och får automatiskt det beräknade priset för din märklösning. Lägg sedan till artikeln i din varukorg och slutför beställningen.

E-paper
Industriell märkning

Vår hela portfölj i överblick: I produktbroschyren hittar du omfattande information och tekniska data för märksystemen, utskriftsmaterial samt programvara och tjänster.

Öppna e-paper
Märkmaterial

Beställning av individuellt utskrivna märklösningar Från konfiguration och produktion hos Phoenix Contact till applikation

Konfiguration av märkmaterial på PC
Anpassad märkning av märkmaterial efter dina behov
Anställd vid tillverkningen av märkmaterial
Tillverkning av ditt konfigurerade märkmaterial hos Phoenix Contact
Försändelse
Försändelse av det tillverkade märkmaterialet
Kunden får en skräddarsydd etiketteringslösning för sin applikation
Leverans av den skräddarsydda etiketteringslösningen
Medarbetaren fäster den beställda märkskylten på apparatskåpet
Märkning av komponenter i din applikation