Industriell märkning
Märkningsteknik
Den ökande komplexiteten och de många olika användningsområdena inom industrin kräver en tydlig och permanent märkning av alla komponenter. Det handlar bland annat om radplintar, ledare och kablar samt enheter i ett skyddat apparatskåp och även komponenter som utsätts för miljömässig eller mekanisk påverkan. En tydlig märkning förenklar idrifttagningen av maskiner och anläggningar. Den förkortar också felsökningen vid service och minskar därmed stopptiderna under drift.
Valet av rätt märkningsprocess beror på den applikation och de omgivningsförhållanden där ett märkmaterial används. Märkningar utomhus kräver andra material och metoder än märkning av en radplint i ett apparatskåp. Även bearbetningstid, produktionsvolym och kostnader kan vara avgörande faktorer. Vi erbjuder rätt märkningsmetod för alla applikationer.
Fördelar
- Rätt tryck- och utskriftsteknik för varje applikation
- Spara kostnader och utrustning genom innovativa utskriftmetoder
- Flexibel märkning: skriv på skyltar och etiketter av plast, rostfritt stål eller aluminium
- Långsiktiga, stabila och säkra märkningar genom högkvalitativa material
- Märkning och identifiering med kraftfull RFID-teknik