Termoutskrift Snabb, flexibel och högkvalitativ märkning - Termotryck är en serie tryckprocesser som bygger på punktvis tillförsel av värme. En av dessa processer är termotransferutskrift. Phoenix Contact använder detta för tryckapparaterna i THERMOMARK-serien. Tack vare den beprövade termiska överföringstekniken kännetecknas skrivarna av snabba, högkvalitativa och beständiga utskriftsresultat.

Termotransferskrivare
Skiss över tekniken för termotransferutskrifter

Termotransferutskrift Tekniken

Termotransferskrivare skapar den önskade utskriftsbilden genom att värma upp ett flerskikts färgband utan någon större mekanisk påverkan på märkmaterialet (grekiska: thermós = varm). I det här skrivarhuvudet finns en värmeenhet (punkt) integrerad för varje pixel som värms upp datorstyrt. Då färgbandet förs längs skrivhuvudet synkroniserat med märkmaterialet värms värmeelementen i skrivhuvudet upp i enlighet med den önskade utskriftsbilden. Värmen och pressutskriften ger en exakt färgöverföring till märkmaterialet.

Fördelar

  • Tillförlitlighet och hög tillgänglighet tack vare beprövad teknik för termotransferutskrifter
  • Exakt, konsekvent och snabb utskrift av små streckkoder, symboler och asiatiska tecken
  • Särskilt ekonomisk märkning av stora ordervolymer
  • Lättanvänd tack vare minimalt underhållsbehov
Broschyr
MARKING system

I broschyren hittar du omfattande information om vår märkningsportfölj, tekniken i våra märkningssystem och kvalitetssäkringen av våra märkningsmaterial.

Öppna broschyr
Två personer pratar om märkningsmaterial
Skiss som förklarar olika utskriftsupplösningar

Utskriftsupplösningar

Skrivarhuvuden Uppbyggnaden för olika typer av skrivarhuvuden

Skrivarhuvudet är en av termotransferskrivarens viktigaste komponenter. Den innehåller ett stort antal värmeelement som kan värmas datorstyrt. De smälter färgskiktet på färgbandet och överför det till utskriftsmediet.

Ett värmeelement (punkt) är integrerat i skrivhuvudet för varje pixel. Antalet samt tätheten för de enskilda värmeenheterna och temperaturomkopplingsfrekvensen bestämmer utskriftsbildens upplösning (Dots per inch, d.v.s. punkter per tum = dpi). Skrivarhuvudvarianterna skiljer sig åt genom värmeenheternas arrangemang.

Flat-Head-skrivarhuvudets konstruktion

Flat-Head-skrivarhuvud

Värmeelement för Flat-Head-skrivarhuvuden några millimeter från bärplattans kant. Färgbandet och utskriftsmediet löper en kort tid parallellt och frånskiljs med en tidsfördröjning. Dessa skrivhuvuden är särskilt lämpliga för märkning på rullmaterial. Phoenix Contact använder skrivhuvudet med platt huvud i THERMOMARK ROLL 2.0 och i enheterna i THERMOMARK E SERIES.

Struktur True-Edge-skrivarhuvud

True-Edge-skrivarhuvud

Värmeenheterna sitter på True-Edge-skrivarhuvudenas tunna frontsida och inte på bärplattan. Dessa skrivarhuvuden kan justeras i höjdled och är därför särskilt lämpliga för utskrift på hårda material. Denna konstruktion används av Phoenix Contact i THERMOMARK CARD 2.0 och i THERMOMARK PRIME 2.0.

Färgband i översikt

Då termotransferskrivaren används kommer oftast tre olika färgbandtyper till användning.

Vaxfärgband

Hartsfärgband

Vax-harts-blandband

Färgbandtyp
Utskriftsbildens egenskaper Skarp och lättläst, även på ojämna ytor Värmebeständig, smuts- och reptålig, mycket slitstark och beständig mot lösningsmedel och kemikalier Värmebeständig, smuts- och reptålig, beständig mot lösningsmedel och kemikalier
Material för märkning Papper Folie och plastytor Papper och plast
Tekniska krav Låg utskriftsenergi Hög utskriftsenergi, låg utskriftshastighet Medelhög utskriftsenergi, hög utskriftshastighet
Konstruktionen på ett färgband för termoutskrift

Våra färgband

Phoenix Contact använder hartsband och blandband av vax och harts. Dessa består av fyra lager:

  1. Baksidesbeläggning: Den skyddar PET-filmen och skrivhuvudet, minskar statisk elektricitet och förbättrar färgbandets gång i skrivhuvudet.
  2. PET-film: Den säkerställer god värmeöverföring från skrivhuvudet till bläcket.
  3. Isoleringslager: Det möjliggör en ren överföring av bläcket även vid låga temperaturer.
  4. Färgskikt (bläck): Under tryckningen smälter färgen och överförs till basen.