Apparattillverkare

Kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar är nyckelkomponenter inom apparattillverkning. Utförandena blir allt mindre och robustare i takt med miniatyriseringen. Dessutom måste de vara tillförlitliga och enkla att hantera samt skapa flexibilitet vid planeringen och utformningen av apparaterna.
Lösningar och tjänster för säker anslutning hela vägen till apparaten

Fördelar

  • Unik produktportfölj för apparattillverkare genom framtidsinriktade innovationer och stor mångfald
  • Hög kvalitet genom standardiserade laboratorietester och högkvalitativa material
  • Professionell service genom personlig rådgivning, flexibel varianthantering och komfortabla online-verktyg som konfiguratorer eller varuprovsservice
  • Flexibelt köp och tillgänglighet över hela världen tack vare online-beställning och tillförlitlig logistik

Produktportfölj för apparattillverkare

Utnyttja mångsidiga lösningar för apparatanslutning: kretskortsplintar, kretskortskontakter, kort-till-kort-kontakter och elektronikkapslingar finns i många olika former, färger och anslutningsalternativ. Dessutom kan du skapa varianter till nästan alla produkter eller individualisera dem – ända fram till helt nya lösningar. Intensiva laboratorietester och kontroller som utgör stöd för processen säkerställer då kvalificeringar och internationella godkännanden vid apparatutvecklingen.

Två medarbetare från Phoenix Contact anpassar produkter efter kundens specifikationer

Kundspecifik produktanpassningar Konfigurera eller utveckla en passande produkt

Oavsett om det rör sig om produkter eller applikationer, system, lösningar eller tjänster – vi anpassar oss efter dina behov. Vissa gånger räcker det med en liten ändring, andra gånger krävs ett helt nytt koncept. Specialisterna på Phoenix Contact Solution Center är där för att hjälpa dig.

Onlinekonfigurator används på laptop

Konfiguratorer Hitta snabbt rätt lösning med intuitiva konfiguratorer

Phoenix Contact har ett innovativt utbud av produkter och lösningar inom industriell elektroteknik. Ett stort antal konfiguratorer hjälper dig att hitta rätt produkt eller rätt lösning för din tillämpning och skräddarsy dem efter dina behov.

Medarbetare tittar på en 3D-modell av en produkt

Nyutvecklade lösningar för apparatutformning Utveckla en skräddarsydd apparatanslutning från grunden

Utforma morgondagens innovation med oss: under produktens livscykel hjälper vi dig från tidigt idéstadium till implementering av din anslutnings- och apparatlösning. Vårt mångåriga kunnande säkrar att varje ny lösning uppfyller marknadens tuffaste krav.

Två medarbetare framför en surfplatta tittar på produktnavigatorn, över det visas olika produkter

Produktnavigator Skaffa dig en överblick över vår omfattande portfölj

Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.

CAE-data för PCB-utveckling

CAE-data för PCB-utveckling

Spara värdefull tid när du planerar och förverkligar din kretskortsdesign med våra kretskortsdata. Ladda ned och använd design-in-kompatibla ECAD-data i mer än 20 olika format för de vanligaste CAE-systemen för över 7 000 kretskortskontakter.

Förstklassiga tjänster för apparattillverkare

Använd digitala tjänster som förenklar din apparatutformning. Phoenix Contact tillhandahåller enastående tjänster som gör skillnad under hela utvecklingsprocessen. Övertyga dig om hur t.ex. omfattande tekniska data eller kostnadsfria produktprover underlättar ditt dagliga arbete. Som partner för apparattillverkare bistår vi dig i processen för referensdesign fram till utvecklingen av individuella anslutnings- och kapslingslösningar.

En kund tittar på en produktlista på en PC-skärm.

Enkelt produkturval Till passande produkt med några få klick

Vid datorstödd utformning av industrielektroniska apparater är detaljerad teknisk information, ritningar eller 3D-data absolut nödvändiga. Använd intuitiva filter- och sökfunktioner samt omfattande tekniska data och nedladdningar som ritningar och 3D-modeller vid val av produkter.

En hand på en laptops bildskärm med öppen konfigurator

Skräddarsydd produktutformning Våra produkter skräddarsys för din tillämpning

Skräddarsy dina produkter fram till den nya lösningen. Vår omfattande portfölj av kapslings- och anslutningsteknik ger dig hög frihetsgrad vid utformningen av dina industrielektroniska apparater.

En medarbetare från Phoenix Contact och en kund med ett produktvaruprov

Flexibla beställningsmöjligheter Mångsidiga erbjudanden i samband med att du beställer artiklar

Använd våra olika inköpskanaler. Vårt globala logistiknätverk garanterar snabb leverans och maximal tillgänglighet över hela världen. Beställ alla artiklar bekvämt online. I många olika länder kan du dessutom beställa många produkter som kostnadsfria varuprover.

En medarbetare från Phoenix Contact och en kund tittar på det digitala innehållet från Phoenix Contact på en surfplatta.

Omfattande kunnande inom after-sales-tjänster Våra erbjudanden utöver hela beställningen och design-in

Som din partner i vått och torrt ser vi till att alltid hålla dig informerad om produkter, trender och den senaste tekniken bland annat genom nyhetsbrev, mobilappar eller videokanaler på YouTube. Du kan även kontakta våra bransch- och design-in-experter direkt.

Automatisk scanning av produktetiketter

Effektiva logistikprocesser Förenkla ditt varumottagande och din varuutlämning

Vi stöder dina automatiserade logistikprocesser med produktetiketter som visar den viktigaste informationen som artikelnummer, mängd, produktionsdatum, parti och ursprungsland som en enkel scanningskod. Genom att scanna koderna automatiskt minskar du logistikpersonalens manuella arbetsbörda och ökar produktiviteten för inkommande och utgående gods.

Referenser för apparattillverkare

Phoenix Contact erbjuder en 360 graders portfölj med anslutningsteknik för industrielektroniska applikationer. Som apparattillverkare kan du dra nytta av vår omfattande utvecklings- och tillverkningskompetens för din skräddarsydda anslutningslösning.

Medarbetare framför bildskärmar inspekterar produkter från Phoenix Contact

Så hjälper vi apparattillverkare att växa Apparatanslutningsteknik i praktiken

Titta på våra praktiska exempel för att lära dig mer om hur våra kunder drar nytta av apparatanslutningsteknik från Phoenix Contact.

Teknik för apparattillverkare

Säker ledaranslutning på plats, automatiserad kretskortsmontering i THR-processen eller tillförlitlig dataöverföring med fiberoptik eller koppar – med utgångspunkt i vår mångåriga erfarenhet tillhandahåller vi en unik mångfald av teknik inom ledaranslutning, kontaktteknik, kapslingar, kretskortsmontering och överföringsteknik. Lär dig mer om tekniken nedan. Här kommer vi fortlöpande att presentera all ny teknik.

Kunskap för apparattillverkare


GameChangers från Phoenix Contact för apparatanslutningen

GameChangers för apparatanslutningen

Mer än topprestanda – en helt ny giv: våra GameChangers kommer även ta dina användningar till nästa nivå.

Push-in-kretskortsplintar i TWIN-design

Push-in-kretskortsplintar i TWIN-design Byt anslutningsteknik utan att ändra kretskortet eller kapslingen – tack vare samma fotavtryck

Kretskortsplintarna i SPTH-serien med Push-in Technology har nu ännu större testöppningar och en anslutningskapacitet på upp till 4 mm². Tack vare TWIN-designen och det identiska fotavtrycket kan apparattillverkare flexibelt växla mellan skruv- och push-in-anslutningsteknik utan att behöva ändra kretskortslayouten och kapslingen.

Två händer med jord, en växt och en Phoenix Contact-produkt

Biobaserade produkter

Phoenix Contact utvecklar teknik och lösningar för en bättre framtid. Klimatskydd och miljöutsläpp som CO₂ är centrala utgångspunkter i vår hållbarhetsstrategi. Till exempel konverterar vi de första produkterna till biobaserad plast.

Whitepapers för apparattillverkare

Whitepapers för apparattillverkare Ditt kunskapsövertag inom anslutningsteknik

Våra whitepapers ger fördjupad kunskap om viktiga tekniker, trender och vår produktportfölj inom anslutningsteknik – på ett praktiskt och begripligt sätt.

Apparatanslutning för framtiden