Whitepapers för apparattillverkare Ditt kunskapsövertag inom anslutningsteknik: Håll dig informerad med våra whitepapers om det senaste inom teknik och trender.

Whitepaper på en surfplatta

Vill du hålla dig uppdaterad, men har inte så mycket tid att läsa omfattande facklitteratur? Våra whitepapers ger fördjupad kunskap om viktiga tekniker, trender och vår produktportfölj inom anslutningsteknik – på ett praktiskt och begripligt sätt.

Datakommunikation


Applikation SPE-kretskortsplint

Whitepaper om dataöverföring med klassisk kretskort-anslutningsteknik Ekonomiska och robusta dataförbindelser för industriella applikationer

Tillförlitlig och kraftfull dataöverföring blir allt viktigare inom industriell kommunikation. Standardiserade kontakter som RJ45 eller M12 används i stor utsträckning, men begränsat utrymme och höga mekaniska krav kräver ofta alternativa lösningar. Här erbjuder kretskortsplintarna intressanta möjligheter. Men hur är det med signalintegriteten, överföringshastigheten och den elektromagnetiska kompatibiliteten? Läs mer om grunderna, påverkande faktorer och praktiska tips.

Kort-till-kort-kontakter i serien FR 1,27

Kort-till-kort-kontakter för höga datahastigheter Identifiera påverkan på dataöverföringen och optimera dataintegriteten

Genom att det mesta numera är sammankopplat i nätverk krävs allt snabbare dataöverföring för apparater och gränssnitt. I vårt whitepaper visas hur impedansoptimerade kort-till-kort-kontakter, rätt stifttilldelning och tillhörande kretskortsdesign bidrar till hög dataintegritet.

Toleranskompensation för kort-till-kort-kontakter

Whitepaper om de olika formerna av toleranskompensation Olika kontaktsystem och deras toleranskompensation

Kort-till-kort-kontakter ansluter kretskort. De måste uppfylla enheternas elektriska och mekaniska krav. Beroende på kraven finns det olika anslutningssystem som erbjuder specifika fördelar, t.ex. möjlighet till toleranskompensation. I vårt whitepaper kan du läsa varför toleranskompensation är så viktigt för kort-till-kort-kontakter. Upptäck de olika kontaktsystemen, möjliga användningsområden och när flytande typer är det bättre valet jämfört med styva.

Medarbetare med produkter för signalintegritet

Optimera signalintegriteten genom simuleringar och mätningar Universalgränssnitt för Industri 4.0

I och med att moderna enheter allt mer bygger på nätverksanslutning ökar även antalet gränssnitt. Målet: så liten påverkan på dataöverföringen som möjligt. Det styrs i hög utsträckning av samspelet mellan alla kablar och kontaktdelar. Läs mer i vårt whitepaper om vilken roll signalintegritet spelar för prestanda och vilka faktorer som påverkar kontaktimpedansen.

Fiberoptik

Fiberoptik Snabb dataöverföring för industriapplikationer

Fiberoptik används främst för dataöverföring inom kommunikationsteknik och IT. Tack vare sina imponerande egenskaper, små dimensioner och flexibilitet är optisk dataöverföring via fiberoptik intressant även för andra sektorer – från fastighetsinfrastruktur till fabriksautomation och datacenter. Läs mer om supersnabb dataöverföring för industriapplikationer i vårt whitepaper.

Single-Pair-Ethernet

Single-Pair-Ethernet En nyckelteknik i digitaliseringen av vår värld

SPE skapar stort mervärde för en framtidsinriktad kommunikationsinfrastruktur och är en investering i en kraftfull teknik för framtida innovationer och ständigt ökande krav på prestanda. Phoenix Contact har den branschöverskridande expertisen och den passande produktportföljen för att implementera Single-Pair-Ethernet för olika sektorer.

 Stad med dataflöden

Single-Pair-Ethernet i fastighetsautomation Utnyttja befintlig infrastruktur för SPE

Spara energi, resurser och material: I synnerhet i befintliga byggnader är det värt att titta närmare på ledningarna för att minimera byggnadens ekologiska fotavtryck under hela dess livscykel. Men i vilken utsträckning kan den befintliga infrastrukturen för fastighetsautomation återanvändas för Single-Pair-Ethernet (SPE)? Läs mer om detta i vårt whitepaper Single-Pair-Ethernet i fastighetsautomation.

Kapslingslösningar


Elektronikkapslingar med pekskärmar

Pekskärmar för elektronikkapslingar Industriella displaylösningar för apparatskåp och fältapplikationer

Visualisering av processdata, registrering av inmatningar, visning av driftstatus och mycket mer: Pekskärmar erbjuder stor potential för att skapa användarvänliga och funktionella apparatdisplayer. Detta whitepaper ger dig en översikt och grundläggande kunskaper om olika pekskärmstekniker. Dessutom beskrivs förutsättningarna för maskinvarustyrning.

Applikationer


Energilagringsmodul med solceller och vindkraftverk i bakgrunden

Grön energi för framtidens samhälle Energilagringsmodulernas betydelse i ett All Electric Society

I ett All Electric Society (AES) spelar energilagringsmoduler en central roll för att maximera integrationen av förnybara energikällor och säkerställa en stabil energiförsörjning. I detta whitepaper går vi igenom vilken betydelse energilagringen har som centralt element i AES och analyserar lämpliga lagringstekniker för sektorkoppling. Ta reda på mer om tillämpningar och marknadsutveckling för de olika typerna av energilagringssystem.

Batterilagringssystem

Anslutningsteknik för energilagringssystem Nyckeln till sektorkoppling

Vilken roll spelar energilagringsmoduler i omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle? Och vad är viktigt när man väljer, konstruerar och använder systemen? Mer om detta hittar du i vårt whitepaper som även tar upp anslutningsteknikens betydelse för effektivitet och säkerhet.