Referenser för apparattillverkare Stabil anslutning: så hjälper vi apparattillverkare att växa

Medarbetare inspekterar produkter för apparattillverkare

Miniatyrisering, enkel hantering och smidig användning av kretskortsplintar och -kontakter: apparattillverkare spelar en större roll än någonsin för industri- och infrastrukturslösningar. Djupa kunskaper inom olika tillämpningar och en omfattande produktportfölj gör att vi kan tillhandahålla skräddarsydda tjänster.

Se själv hur våra kunder drar nytta av apparatanslutningstekniken från Phoenix Contact.

SKEDD direktkontakter i dörrstyrsystemet Drico 2.0

SKEDD direktkontakter för automatiserade dörrstyrsystem

Direktanslutningsteknik för styrsystem: ASO GmbH använder SKEDD direktkontakter för det automatiska dörrstyrsystemet ”Drico 2.0“. Kontakter från Phoenix Contact gör det möjligt att utrusta styrsystem med ytterligare anslutningar.

Intelligent gatubelysning på en gata i Bielefeld

Tillförlitliga anslutningslösningar för modern LED-belysning

LED-teknik för utomhusområdet: WE-EF Leuchten GmbH använder anslutningsteknik från Phoenix Contact för belysning på vägar och i byggnader. Tack vare LED-lösningarna från Phoenix Contact är utomhusbelysningen både användarvänlig och hållbar.

Vit ethernet-switch med en grön SPE-kabel som ansluter en JUMO-sensor i bakgrunden

Morgondagens sensorteknik kommunicerar end-to-end

Single Pair Ethernet (SPE) har vad som krävs för att göra anslutningarna på de sista meterna mer hållbara och smartare. Sensortillverkaren JUMO förlitar sig på SPE som ett framtidsorienterat kommunikationsmedium för sin mätteknik av goda skäl. Den anslutningsteknik som krävs för detta kommer från Phoenix Contact – och är resultatet av ett nära samarbete på projektnivå.

Elracerbil från OWL Racing Team

Kontakter för elektrisk racerbil

I hjärtat av tyska Ostwestfalen, en region som är känd för sin tekniska innovation, arbetar ett team av studenter från högskolan TH OWL med att utveckla sin nya elektriska racerbil för att delta i Formula Student. I batteriet används olika kontakter från Phoenix Contact, bland annat datakontakter och robusta batteripolskontakter.

Optisk sensor

Bilddata i industriella tillämpningar

Optiska sensorer är systemets ”ögon” i industriella tillämpningar. Men precis som för människor måste en högpresterande kringutrustning säkerställa att bildbehandlingen fungerar felfritt och med den prestandanivå som krävs. Datakontakter från Phoenix Contact utgör här en pålitlig lösning.

VDS Verkehrstechnik

Robusta höghastighetskablage via RJ45

För riktigt tuffa förhållanden satsar VDS Verkehrstechnik GmbH på industriella RJ45-datakontakter från Phoenix Contact, för att hastighetsmätarna ska fungera perfekt även när vädret visar sig från sin allra sämsta sida. Tack vare att kontakterna kan vinklas åt olika håll ger de dessutom stor flexibilitet vid kontaktering och kabeldragning på fält och på plats.

Kompakta servodrivningar med anslutningsteknik från Phoenix Contact

Kompakta servodrivningar med anslutningsteknik i M8 och M12

Cirkulära kontakter för Industri 4.0: för sin modulära kompakta servodrivning använder Antriebstechnik GmbH smart anslutningsteknik från Phoenix Contact i M8 och M12. På så sätt kan deras kunder öka produktiviteten och lönsamheten för anläggningarna.

AS-i-apparatskåpsmodul KE5

Från elektronikkapsling till apparatskåpsmodul

Skräddarsydd kapsling för anläggningskonstruktion: kompakta moduler i den lägre fältnivån med ett stort antal anslutningspunkter är en raritet. Därför har Pepperl+Fuchs i samarbete Phoenix Contact utvecklat apparatskåpsmodulen KE5 som bygger på elektronikkapslingen ME-IO.

Elektronikkapsling för en registreringsapparat för temperaturer och energi (Energy Controller)

Modulärt kapslingskoncept med DIN-skenekontakt

Funktionell förpackning för en registreringsapparat för temperaturer och energi: Scheidl GmbH använder elektronikkapslingarna BC från Phoenix Contact för sin Energy Controller. Den 16-poliga DIN-skenekontakten är nyckeln till det smarta apparatkonceptet.

Universell elektronikkapsling inom logistik

Universellt kapslingskoncept för IoT-gateway

En anpassningsbar kapsling för IoT-applikationer: MyOmega Systems GmbH var på jakt efter ett flexibelt kapslingskoncept med ett stort mått av modularitet hos kapslingens delar – och hittade vad de sökte hos Phoenix Contact. Elektronikkapslingen UCS fungerar nu som skyddskåpa för deras IoT-gateway ”d3“.

Styrsystem för rumsautomation

Elektronikkapslingar för fastighetsautomation

En frontanslutningskapsling för smarta byggnader: Neuberger Gebäudeautomation GmbH använder elektronikkapslingen ME-IO i rumsautomationssystemet Open.Room. Tillsammans med Phoenix Contact har Neuberger anpassat kapslingen efter särskilda krav.