Bilddata i industriella tillämpningar Optiska sensorer är systemets "ögon" i industriella tillämpningar. Men precis som för människor måste en högpresterande kringutrustning säkerställa att bildbehandlingen fungerar tillförlitligt, felfritt och med den prestandanivå som krävs i industriella tillämpningar.

Kamera med datakontakter

Utmaning


Anställd vid maskinen

Säkerställa tillförlitlighet i dataöverföringen

I moderna produktionsprocesser och tillhörande kvalitetsstyrning ger övervaknings- och utvärderingselektroniken ett dataöverflöd. Denna datamängd måste överföras, samlas in och behandlas på ett säkert sätt. Detta gäller även under krävande förhållanden, t.ex. permanent mekanisk belastning orsakad av stötar eller vibrationer.

Trenden mot miniatyrisering med allt mer kompakta system i mindre utrymmen innebär ytterligare utmaningar för utvecklare av visionsystem. Elektromagnetiska störpulser kan påverka funktionen hos de enskilda komponenterna. Dessutom gör de allt mindre strukturerna inom systemarkitektur att den stabila systemintegriteten äventyras. De allt tätare och kraftfullare komponenterna medför även ett termiskt problem. Detta kan inte bara påverka sensorns funktion, utan även göra det svårare att godkänna enheter.

Lösning


Kamera med M12- och kort-till-kort-kontakter

Datakontakt för pålitlig bildbehandling

Aktiva lösningar på dessa hotande problem inkluderar miniatyriserade gränssnitt och enhetsintegrerad anslutningsteknik som ger tillförlitlig skärmning och dataöverföring. Den optimerade komponentplaceringen på kretskortet enligt elektromagnetiska och termiska aspekter innebär även säkerhet vid apparatutvecklingen. Simuleringar av värmeutveckling, signalintegritet och impedans underlättar här, särskilt när icke-standardiserade komponenter används.

Med sitt engagemang för kvalitet och innovation är Phoenix Contact en kompetent partner för tillförlitlig datakommunikation med komponenter som kontakter för Single-Pair-Ethernet (SPE), RJ45 INDUSTRIAL-kontakter och anslutningssystemet för skärmade och oskärmade kort-till-kort-kontakter ur FINEPITCH-programmet.

Fördelar

  • Med vår rådgivningskompetens för en passande lösning för ditt enhetsgränssnitt
  • Enastående kvalitet: för tillförlitlig enhetskommunikation under många år
  • Stöd i utvecklingsprocessen genom CAx nedladdningsfiler, skräddarsydda simuleringar och varuprovsservice
  • Kontinuerlig vidareutveckling av portföljen och trendteknologier som Single-Pair-Ethernet

Industriell bildbehandling handlar om ständigt ökande datavolymer och överföringshastigheter. Även anslutningstekniken måste möta detta krav.

Birger Rathke - Phoenix Contact Deutschland GmbH, Chef för affärsutveckling för kretskorts- och apparatanslutningsteknik
Birger Rathke
KOSTNADSFRITT VARUPROV
Beställ ditt personliga varuprovspaket

Testa våra datakontakter för industriell bildbehandling i praktiken. Sätt ihop ditt alldeles eget prova-på-paket med olika varuprover.

Beställ varuprov nu
Kamera med datakontakter

Sammanfattning


Anställda vid en rådgivning

Vi hjälper dig med produkter och tjänster

För utvecklare av moderna visionsystem är olika faktorer viktiga vid produktutveckling för att göra pålitliga och kraftfulla system redo för marknaden i en miljö med höga dataöverföringshastigheter och miniatyrisering. Även här är kostnadsfaktorn avgörande.

Du har Phoenix Contact som pålitlig partner med produkter och tjänster. Förutom beprövade datakontakter eller innovativa produktlösningar, t.ex. för SPE, erbjuder Phoenix Contact simuleringar som hjälper till att realisera stabil enhetskommunikation och pålitliga system på ett kostnadseffektivt sätt. Resultatet är en högpresterande kringutrustning för pålitlig industriell bildbehandling.