Anläggningsmärkning
Märkningsmaterial för industriell märkning
Våra märkningsmaterial passar för en mängd användningsområden i industrimiljöer, från apparatskåpsmärkning till utomhusanläggningar. Beständigheten hos märkningsmaterialen – även i extrema miljöer – uppfyller alla internationella standarder. En mängd varianter möjliggör märkning av plintar, ledare och kablar, apparater och anläggningar.
Produktkategori
Översikt över märkmaterial Rätt märkningslösning för varje situation
Nya produkter
Hållbara märkningslösningar
För samtliga komponenter i apparatskåpet
Hållbara märkningslösningar bidrar till att minska det totala koldioxidavtrycket för ett apparatskåp. Bearbetningen av återvunnet avfall leder till resursbesparande märkningsmaterial utan kvalitetsskillnad jämfört med konventionella produkter.
Huvudegenskaper
- Hållbar märkning av radplintar, ledare och kablar samt enheter och anläggningar
- Märkningslösningar med betydligt lägre koldioxidavtryck
- Skapa råmaterial från återvunna avfallsprodukter
- Beprövade tekniska och optiska egenskaper samt tryckkvalitet och hållbarhet
Fördelar
- Mångsidiga märkningslösningar för hållbar märkning av alla komponenter i ett apparatskåp
- Minskar koldioxidavtrycket för märkningsmaterial, i vissa fall med mer än 80 %
- Spara resurser och undvik avfall genom att återvinna råvaror från återvunna avfallsprodukter
- Inga kvalitetsskillnader jämfört med konventionella märkningsmaterial
Märkt plintrad
Plintmärkning
För snabb och felfri kabeldragning av plintrader är det absolut nödvändigt med en stor och tydlig märkning av anslutningspunkterna. Detta underlättar speciellt vid underhåll och idrifttagning av apparatskåp och anläggningar. Bestyckning av plintraderna går lätt med olika plintar som kan ha olika former. Delningen och märkplatsen är de avgörande måtten vid plintmärkningarna. Phoenix Contact erbjuder många olika varianter som gör fastsättning på radplintarna möjlig.
Material för av ledar- och kabelmärkning
Ledar- och kabelmärkning
Kvalitetsstandarden garanteras med en standardiserad, hållbar ledar- och kabelmärkning. Olika ledar- och kabeldiametrar kräver ett noggrant val av lämpligt märkmaterial. Det viktigaste här är valet av monteringssätt. Montering med buntband är oberoende av ledar- och kabeldiametrar och kan också göras efter kabeldragningen. Med märkning som kläms eller klistras fast kan man göra märkningen i efterhand. Märkning som träs på ska däremot göras innan kabeldragningen görs.
Enhetsmärkning
Apparatmärkning
Apparatmärkningar används överallt: i apparatskåp, på produktionsanläggningar, på fältet eller utomhus. Denna mångfald leder till att kraven på märkning bara kan uppfyllas med specialmaterial och särskilda lim. För ojämna ytor rekommenderas t.ex. flexibla, mjuka plastetiketter som anpassar sig efter ytan. På grova, ojämna och lågenergetiska ytor fäster märkmaterial endast med extra starkt speciallim.
Varnings-, påbuds- och förbudsskyltar för anläggningsmärkning
Anläggningsmärkning
Den omfattande och tydliga märkningen av anläggningar säkerställer inte enbart säkerheten, den är även ett lagstadgat krav. Förutom varningar, förbud och påbud ger märkningen även information om t.ex. nödstoppsknappar och brandvarnaranläggningar. Märkning med skyltar som motsvarar internationell standard gällande farligt gods ger nödvändigt skydd vid hantering av farliga substanser. Rörmärkning används för indikering av vätskor och gas och deras flödesriktning.