Stationära och mobila märkningssystem för tåginstallationer

Innovativa märkningssystem

Oavsett om det handlar om lasermärkningssystem, UV LED-skrivare eller termotransferskrivare finns det rätt märkningssystem för alla dina krav när det gäller användning, användningsplats och märkningsmotstånd. Med våra innovativa, stationära och mobila märkningssystem framställs märkningar precis där de behövs. På så sätt skrivs den rätta märkningen ut vid behov, t.ex. enkelt på plats i underhållshallen. Med det modulära märkningssystemet THERMOMARK E SERIES kan du nu göra din märkningsprocess ännu effektivare.

Krympslangar för ledare och kablar i tåginstallationer

Krympslangar för ledare och kablar i spårfordonsinstallationer

Krympslangar av typen WMS-2 HF (halogenfri) lämpar sig perfekt för järnvägsapplikationer. De är halogenfria, motsvarar faronivåerna HL1 till HL3 och uppfyller kraven R22 till R24 i DIN EN 45545-2. De är även dimensionerade för ett brett temperaturområde.

Märkhållare och metallskyltar för installationer i tåg

Märkhållare och metallskyltar för järnvägsteknik

Med kabelmärkningarna i produktfamiljen PATG HF (halogenfri) märks ledare och kablar vid installationen i spårfordon. Den TPU som då bearbetas motsvarar brandskyddsklassen UL 94 V0 och är dimensionerad för ett brett temperaturområde. För märkningen kompletteras kabelmärkningen PATG HF (halogenfri) med insticksskyltar i UniCard-format.
Våra metallskyltar för ledar- och kabelmärkning samt för apparat- och anläggningsmärkning är extremt motståndskraftiga och väderbeständiga.

UniCard-märkningsmaterial för installation i tåg

Märkningsmaterial i UniCard-format

För plint-, ledar-, kabel- eller apparatmärkning – med våra märkmaterial i UniCard-format hittar du ett material som passar för din applikation i spårfordon. UniCard-formatet utgör grunden för produktfamiljen UC samt UCT och det kan märkas med alla kortskrivare. Produktfamiljen UCT är även kompatibel med alla tre metoderna för utskrift. De båda produktfamiljerna motsvarar faronivåerna HL1 till HL3, och de uppnår kraven R22 till R24 i DIN EN 45545-2.

Handverktyg och automater för tåginstallationer

Handverktyg och automater för tåginstallationer

Manuellt eller automatiserat – vi har en lösning som passar för processtegen kapning, avmantling, avisolering, montering och mätning. Utöver standardverktyg och automater erbjuder vårt omfattande verktygsprogram speciella handverktyg för de speciella kraven i järnvägsindustrin.