Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

THERMOMARK E SERIES

Tryck och applicera i ett enda arbetssteg! Det modulära märkningssystemet som består av termotransferskrivare och applikatorer ger tidsbesparingar på upp till 60 %.
Enheterna i THERMOMARK E SERIES

Högre effektivitet i apparatskåpstillverkningen genom automatiserad märkning

All Electric Society är en värld där alla människor har tillgång till tillräckligt med hållbart producerad energi. För att denna vision ska förverkligas finns ett stort behov av apparatskåp som omvandlar, överför och nyttjar energi. Märkningssystemet THERMOMARK E SERIES kombinerar och automatiserar för första gången flera processteg i märkningen och möjliggör en tydlig effektökning i det tidsintensiva förloppet.

Fördelar

  • Maximal effektivitet: upp till ca 60 % tidsbesparing genom utskrift och applicering i ett processteg
  • Reagera flexibelt med ett modulärt system av standard-termotransferskrivare och fyra applikatorer för olika märkningslösningar
  • Genomgående digitala arbetsförlopp: styrning och automatisk databearbetning från CAE-system
  • Enkel hantering och jämn hög kvalitet genom en automatiserad process

Märkning och applicering i ett enda arbetsmoment

Hur mycket sparpotential ger THERMOMARK E SERIES för dina projekt? Uträknad effektivitet

Effektiv, effektivare, THERMOMARK E SERIES: den automatiserade utskrifts- och appliceringsprocessen förkortar tidsåtgången i den industriella märkningen med cirka 60 % jämfört med manuellt utförda arbetssteg. Men hur fungerar det konkret för dina individuella projekt? Vår effektivitetskalkylator hjälper till att beräkna din personliga sparpotential. Med några få klicka matas data in och du ser i direkt jämförelse hur användningen av en automatiserad märkning fungerar. Testa nu!

Det modulära systemet för maximal effektivitet

Interaktiv image map: Det modulära systemet THERMOMARK E SERIES
Termotransferskrivaren THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Använd apparaterna som standardskrivare för alla ändlösa format eller förbind skrivarna med en applikator i THERMOMARK E SERIES för effektiva utskrifts- och appliceringssystem.
Mer information
Termotransferskrivaren THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Applikator THERMOMARK E.VARIO
Applikatorn THERMOMARK E.VARIO märker hela plintrader med bara två material i ändlöst format för höga och låga märkningsspår. Eftersom materialet finns i ändlöst format går det realisera alla bredder mellan 3,5 och 1000 mm.
Mer information
Applikator THERMOMARK E.VARIO
Applikator THERMOMARK E.SLEEVE
Applikatorn THERMOMARK E.SLEEVE bearbetar krympslang i ändlöst format, skär av den vid önskad längd och öppnar den för en enkel påskjutning på cylindriska kroppar.
Mer information
Applikator THERMOMARK E.SLEEVE
Applikator THERMOMARK E.WIRE
Applikatorn THERMOMARK E.WIRE realiserar en rörlig, oförlorbar kabelmärkning. Det ändlösa formatet täcker alla diametrar mellan 1,8 och 5,6 mm, med ett enda material som är tillgängligt i olika bredder.
Mer information
Applikator THERMOMARK E.WIRE
Applikator THERMOMARK E.WRAP
Applikatorn THERMOMARK E.WRAP applicerar automatiskt runtometiketter på cylindriska kroppar. Skyddslaminat täcker den märkta ytan för att garantera en motståndskraftig märkning.
Mer information
Applikator THERMOMARK E.WRAP
LADDA NED broschyr
Automatiserad märkning

Broschyren innehåller omfattande information om automatiserad industriell märkning med modulära skrivare i THERMOMARK E SERIES.

Ladda ner nu
Skrivare i THERMOMARK E SERIES
Man arbetar med clipx WIRE assist och THERMOMARK E SERIES

clipx WIRE assist och THERMOMARK E SERIES

Effektiv utformning av apparatskåpstillverkning

Det finns en mycket stor potential för att öka effektiviteten vid ledarförberedelsen och -bearbetningen. Detta tidskrävande arbete utgör omkring hälften av apparatskåpstillverkarens arbetstid. Det ergonomiska assistentsystemet för tillverkning clipx WIRE assist vägleder användaren programvarustött genom processen med delvis automatiserad ledarförberedelse, styr de relevanta utmatningsenheterna och tillhandahåller den nödvändiga informationen som bygger på CAE-data. I kombination med enheterna i THERMOMARK E SERIES ökar den flexibla arbetsplatsen ledarmonteringens effektivitet avsevärt jämfört med en konventionell bearbetning.

Apparatskåpsmärkning med THERMOMARK E SERIES

Apparatskåpsmärkning med THERMOMARK E SERIES

Märkmaterial med mervärde

Systemet THERMOMARK E SERIES erbjuder en mängd fördelar in i minsta detalj – inte enbart med avseende på enheterna. Rätt märkmaterial är också optimalt anpassat till kraven på högkvalitativ märkning av enstaka trådar och plintmärkning. Från oförlorbara och samtidigt rörliga kabelmärkningar via krympslangar och kabellindningsetiketter med skyddslaminat till plintmärkningar i ändlöst format erbjuder alla material ett stort användningsområde med ett fåtal varianter och en individuell avkortning.

Byte av applikator för MARKING system

Byte av applikator

Enkel hantering, snabbt förklarat

Alla enheter i MARKING system utmärker sig genom en särskilt enkel, intuitiv hantering. För att ge bästa stöd för idrifttagningen, användningen och underhållet systemen förklarar vi alla systemets viktiga funktioner i korta åskådliga videor. För att du hela tiden ska ha åtkomst till denna information finns en speciell playlist på vår YouTube-kanal. Det finns även möjlighet att se alla videos direkt på displayen på THERMOMARK E SERIES-skrivaren.

Automatiserad märkning
Upptäck enheterna i THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES gör apparatskåpstillverkningen effektivare: Det modulära systemet av termoskrivare för rullar och applikatorer skriver ut märkningar och sätter dem automatiskt på kablar och ledare. THERMOMARK E.VARIO märker dessutom plintmärkningar i ändlöst format och skär till dem i passande delning. Här finns all information och tekniska data för alla enheter i systemet.

Till produkterna
Effektiv märkning med THERMOMARK E SERIES