Radplintar

Radplintar

Phoenix Contacts radplintar ger maximal flexibilitet vid plintradsutformningen. Olika anslutningstekniker och den enkla överbryggningen i den dubbla bryggschakten gör det möjligt att effektivt använda moderna plintar i alla apparatskåp. Det standardiserade systemet med tillbehör för byglar, märkning och testning ger snabb installation, tydlig struktur och högsta tillförlitlighet.

Nya produkter

Push-X-genomgångs- och flerledarplintar på 4 mm²
Radplintsfamiljen XT 1.5
Jackbara radplintar med Push-X-teknik på en DIN-skena

Radplintar med Push-X-teknik

För kontinuerlig kabeldragning

Push-X-genomgångsplintarna i märkarean 4 mm² kompletterar Push-X-radplintarnas areaområden. De nya radplintarna möjliggör kontinuerlig kabeldragning av ledarareor mellan 0,34 och 25 mm² utan verktyg.

Huvudegenskaper

  • Push-X-teknik
  • Märkarea: 4 mm²
  • Ledararea: 0,5 mm² ... 6 mm²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • Märkström: 32 A
  • Märkspänning: 500 V

Fördelar

  • Hög användarvänlighet tack vare en fabriksförspänd kontaktfjäder
  • Kabeldragning av alla typer av ledare, styva eller flexibla, även utan trådändhylsa
  • Tydlig identifiering av ledaranslutningen (visuell och akustisk)
  • Enkel frigöring av ledarna och förspänning av kontaktfjädern med hjälp av den orangefärgade tryckknappen
  • Optimerad för manuell och automatiserad kabeldragning

Radplintar med Push-X-teknik

För ledararea från 0,34 mm²

Upptäck de nya Push-X-radplintarna med en märkarea på 1,5 mm². Radplintarna möjliggör kabeldragning av solida och flexibla ledare mellan 0,34 och 2,5 mm². Push-X-teknik möjliggör verktygsfri installation, även utan trådändhylsa.

Huvudegenskaper

  • Push-X-teknik
  • Märkarea: 1,5 mm²
  • Ledararea: 0,34 mm² ... 2,5 mm²
  • 22 AWG ... 14 AWG
  • Märkström: 17,5 A
  • Märkspänning: 500 V

Fördelar

  • Fjäderlätt isättning och enkel hantering tack vare en fabriksförspänd kontaktfjäder
  • Kabeldragning av alla typer av ledare, styva eller flexibla, även utan trådändhylsor
  • Tydlig identifiering av ledaranslutningen (visuell och akustisk)
  • Enkel frigöring av ledarna och förspänning av kontaktfjädern med hjälp av den orangefärgade tryckknappen
  • Optimerad för manuell och automatiserad kabeldragning

Jackbara radplintar med Push-X

Enkel anslutning med COMBI och Push-X

De jackbara radplintarna med COMBI-jackzon och Push-X-anslutning revolutionerar kabeldragningen. Öka effektiviteten med enkel kabeldragning i apparatskåpet med hjälp av Push-X-anslutningen och anslut fältnivån med förmonterade COMBI-kontakter.

Huvudegenskaper

  • Anslutningsteknik 1: Push-X-anslutning
  • Anslutningsteknik 2: COMBI-jackzon
  • Märkarea: 2,5 mm²
  • Ledararea: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (omräknat enligt IEC)
  • Ström: 24 A
  • Spänning: 800 V

Fördelar

  • Hög användarvänlighet för alla typer av ledare tack vare direktanslutningsteknik som varken kräver kraft eller verktyg
  • Särskilt snabb anslutning av flexibla ledare utan trådändhylsor
  • Intuitiv anslutning tack vare visuell och haptisk återkoppling av anslutningspunkten
  • Snabb frigöring av ledarna tack vare spärren i anslutningspunkten
  • Full flexibilitet tack vare konfigurerbara COMBI-kontakter i standardutförande med upp till 15 poler

Översikt över radplintar i sortimentet


Genomgångsplintar, flerledarplintar och fler-våningsplintar

Radplintar för genomföringskontakter

Genomgångsplintar, flerledarplintar och fler-våningsplintar skiljer sig åt när det gäller anslutningstätheten: Medan genomgångsplintar ansluter två ledare tillåter flerledar- och fler-våningsplintar flera anslutningar eller nivåer per radplint.

Fördelar:

  • Maximal anslutningstäthet i minimalt installationsutrymme
  • Flexibel potentialfördelning tack vare dubbelt bryggschakt
  • Hög effektivitet tack vare stora märkningsytor och standardiserade tillbehör
Frånskiljningsgrundplintar och knivfrånskiljarplintar

Radplintar med frånskiljarzon

Frånskiljningsgrundplintar och knivfrånskiljarplintar används för att på ett säkert sätt frånskilja och testa kretsar i apparatskåpet. Frånskiljningsgrundplintar gör det också möjligt att enkelt integrera olika funktionskontakter, t.ex. säkringsproppar. Knivfrånskiljarplintar arbetar med en svängbar frånskiljarkniv som skapar ett synligt och tydligt frånskiljarställe.

Fördelar:

  • Snabbt och definierat avbrott av kretsar direkt på kabeldragningsnivån
  • Enkel integration av frånskiljar-, säkrings- och komponenthållarproppar
  • Hög översiktlighet och processäkerhet tack vare en tydligt identifierbar frånskiljningsfunktion
Säkringsplintar, diodplintar och komponentplintar

Radplintar med integrerade säkringar och komponenter

Säkringsplintar, diodplintar och komponentplintar utökar funktionaliteten hos klassiska radplintar med integrerade tilläggskomponenter. Säkringsplintar gör det enkelt att integrera säkringar och underlättar byte vid fel. Diodplintar innehåller integrerade dioder. Komponentplintar gör det möjligt att integrera olika elektroniska komponenter som t.ex. motstånd eller dioder direkt i kabeldragningen.

Fördelar:

  • Säkringsplintar möjliggör snabbt och översiktligt skydd av enskilda kretsar
  • Diodplintar utför skydds- och frånkopplingsfunktioner direkt i kabeldragningen
  • Komponentplintar kombinerar tilläggsfunktioner och ökar funktionstätheten
Kraftkabelradplintar PTPOWER
Installationsplintar för fastighetsinstallation
Kompakta miniradplintar i PT-plintfamiljen
Sensorplintar och ställdonsplintar för tydlig kabeldragning av signaler
Jackbara radplintar i COMBI-serien
Kraftkabelradplintar PTPOWER

Kraftkabelplintar är speciellt konstruerade för säker överföring och distribution av hög elektrisk effekt i apparatskåpet. De möjliggör anslutning av ledare med stora areor och är konstruerade för höga strömmar och spänningar på upp till 1 500 V.

Fördelar:

  • Tillförlitlig energiöverföring vid hög ström
  • Hög säker och driftsäkerhet
  • Effektiv och platsbesparande kabeldragning

Upptäck kraftkabelplintar
Installationsplintar för fastighetsinstallation

Installationsplintar är speciellt utformade för kabeldragning i fastighetsinstallationer och fördelare och möjliggör en särskilt kompakt och strukturerad konstruktion. De kombinerar typiska funktioner som anslutning av fasledare, PEN-ledare och skyddsledare i en radplint och är därför idealiska för kraven i installations- och undercentraler.

Fördelar:

  • Snabb och enkel installation
  • Strukturerad kabeldragning av de typiska ledarna (t.ex. L, N, PE) i en radplint
  • Hög flexibilitet i användningen tack vare olika utföranden och funktioner

Upptäck installationsplintar
Kompakta miniradplintar i PT-plintfamiljen

Mini- och mikroradplintar har utvecklats speciellt för applikationer med begränsat installationsutrymme och utgör därför ett viktigt bidrag till den ökande miniatyriseringen av apparatskåps- och apparattillverkning. Trots sin kompakta konstruktion möjliggör de tillförlitlig, strukturerad och överskådlig kabeldragning i utmanande utrymmen.

Fördelar:

  • Maximal platsbesparing
  • Hög anslutningstäthet med god överblick
  • Full systemintegration och flexibilitet tack vare standardiserade tillbehör

Upptäck miniradplintar och mikroradplintar
Sensorplintar och ställdonsplintar för tydlig kabeldragning av signaler

Sensorplintar och ställdonsplintar är speciellt konstruerade för strukturerad kabeldragning av sensorer och ställdon i moderna maskinstyrsystem. De kombinerar signal- och potentialanslutningar i en radplint och möjliggör på så sätt en kompakt och överskådlig anslutning av fältenheter. Tack vare den slimmade konstruktionen kan flera signaler realiseras på ett litet utrymme. Samtidigt stödjer de två-, tre- eller fyrtrådiga sensorer och ger hög flexibilitet.

Fördelar:

  • Kompakt integration av signaler tack vare en förkonfigurerad signalstruktur
  • Mycket översiktliga och enkel diagnostik tack vare LED-varianter som tillval
  • Maximal anslutningstäthet med hög flexibilitet

Upptäck sensorplintar och ställdonsplintar
Jackbara radplintar i COMBI-serien

Jackbara radplintar kombinerar klassisk kabeldragning med en integrerad kontaktlösning och möjliggör på så sätt en flexibel och snabb installation i apparatskåpet. De har en standardiserad kontaktzon och stödjer olika anslutningstekniker. COMBI-kontakten underlättar användningen av förmonterade kablar som är lätta att ansluta och koppla loss. På så sätt kan moduler effektivt för-trådas, bytas ut och underhållas, vilket ger betydande tidsfördelar.

Fördelar:

  • Snabb installation och idrifttagning
  • Hög modularitet och flexibilitet
  • Enkelt underhåll och utbytbarhet

Upptäck jackbara plintar
Korskopplingsplintar för signalkablage
Radplintar med hybrida anslutningstekniker
Transformatorplintar för frånskiljning av ström- och spänningstransformatorer
188058
Korskopplingsplintar för signalkablage

Korskopplingsplintar möjliggör en tydlig och strukturerad fördelning av signaler och potential i apparatskåpet. De buntar ihop många kablar på ett kompakt sätt och säkerställer en tydlig tilldelning mellan fält och styrsystem. Tack vare den höga anslutningstätheten och utförandet med flera våningar kan många signaler realiseras på liten yta. Färgkodade märkningar ger också en säker och intuitiv kabeldragning och underlättar underhåll och service.

Fördelar:

  • Maximal översikt över komplexa signaler
  • Hög anslutningstäthet på ett litet utrymme
  • Effektivt underhåll och snabb anpassning

Upptäck korskopplingsplintar
Radplintar med hybrida anslutningstekniker

Hybridplintar kombinerar två olika anslutningstekniker i en och samma radplint, t.ex. Push-in i apparatskåpet och skruvanslutning på fältsidan. Därför kombinerar de snabb och effektiv kabeldragning i apparatskåpet med en beprövad och lättanvänd lösning för installation på fältet.

Fördelar:

  • Kombination av två anslutningstekniker i en radplint
  • Större acceptans vid fältkabeldragning tack vare beprövad anslutningsteknik
  • Ökad effektivitet vid apparatskåpstillverkning tack vare modern anslutningsteknik

Upptäck hybridplintar
Transformatorplintar för frånskiljning av ström- och spänningstransformatorer

Frånskiljbara plintar möjliggör säker anslutning, frånskiljning och testning av ström- och spänningstransformatorer. De garanterar säker kortslutning vid underhåll och skyddar på så sätt personalen och anläggningen. Samtidigt ger de stöd för en standardiserad, översiktlig och driftsäker utformning av mätkretsar.

Fördelar:

  • Högsta säkerhet vid underhåll och drift
  • Tydlig frånskiljnings- och testfunktion
  • Standardiserade och översiktliga mätkretsar

Upptäck transformatorplintar
188058

Korskopplingspaneler möjliggör en kompakt och översiktlig distribution av signaler i apparatskåpet. Tack vare bikakestrukturen kan många ledare anslutas och tilldelas på ett tydligt sätt för att spara utrymme. De är särskilt lämpliga för applikationer med hög signaltäthet och säkerställer en strukturerad, servicevänlig signalväg.

Fördelar:

  • Särskilt hög anslutningstäthet
  • Tydlig och intuitiv tilldelning
  • God tillgänglighet och tydlig märkning

Upptäck korskopplingspaneler

Har du fortfarande inte hittat rätt radplint? Skicka oss bara din förfrågan så hittar vi den optimala lösningen för dig.

Competence Center - Phoenix Contact, Försäljning
Competence Center

Competence Center

Phoenix Contact på SPS

Besök oss på SPS 2026

Besök oss den 24–26 november i hall 9, monter 310, och upplev hur öppna ekosystem, Industrial AI och heltäckande säkerhet framtidssäkrar den industriella automationen.

Anslutningstekniker för radplintar


Anslutningstekniker för radplintar

Ytterligare anslutningstekniker

Radplintar finns i en mängd olika anslutningstekniker och erbjuder rätt lösning för olika krav. Förutom moderna tekniker som Push-X och Push-in samt den beprövade skruvanslutningstekniken finns ytterligare anslutningsvarianter som spelar ut sina specifika styrkor beroende på applikationen. Upptäck hela bandbredden och hitta exakt den radplint som bäst passar dina krav.

Det mest omfattande systemet för radplintar


Radplintssystemet CLIPLINE complete

Radplintssystemet CLIPLINE complete erbjuder med hjälp av det dubbla bryggschaktet möjligheten att kombinera olika radplintar fritt och flexibelt. Bland annat genomgångsplintar och diverse funktionsplintar med olika anslutningsmetoder. Systemet erbjuder dessutom standardiserade bryggnings-, märknings- och testtillbehör. Radplintarna i CLIPLINE complete-systemet har testats och godkänts enligt en mängd nationella och internationella standarder. För snabb och effektiv uppbyggnad av bestyckade DIN-skenor finns vår kostnadsfria projekteringsprogramvara clipx ENGINEER.