Korskopplingspanel, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, ihakning på lockfläns, färg: grå, färg anslutningselement: röd
Korskopplingspaneler
Korskopplingspanelerna är till för att korskoppla signaler. Korskopplingspanelerna kan konstrueras med exakt poltal och önskad färgkod. Den dubbelsidiga push-in-anslutningen ger hög signaltäthet. Tack vare stor yta för märkning och många färgalternativ på korskopplingspanelerna kan ledarna och anslutningspunkternas tillhörighet visas med färg. Detta säkerställer intuitiv och säker installation.
Korskopplingspanel, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, ihakning på lockfläns, färg: grå, färg anslutningselement: grå
Korskopplingspanel, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, ihakning på lockfläns, färg: grå, färg anslutningselement: svart
Korskopplingspanel, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, ihakning på lockfläns, färg: grå, färg anslutningselement: gul
Korskopplingspanel, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, ihakning på lockfläns, färg: grå, färg anslutningselement: vit
Korskopplingspanel, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, ihakning på lockfläns, färg: grå, färg anslutningselement: blå
Korskopplingspanel, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, ihakning på lockfläns, färg: grå, färg anslutningselement: svart
Korskopplingspanel, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, ihakning på lockfläns, färg: grå, färg anslutningselement: grön
Korskopplingspanel, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, ihakning på lockfläns, färg: grå, färg anslutningselement: röd
Korskopplingspanel, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, ihakning på lockfläns, färg: grå, färg anslutningselement: grå
Fördelar
- Hög signaltäthet tack vare den kompakta konstruktionen
- Tillämpningsanpassat utförande med rätt poltal och modulär konstruktion
- Fritt konfigurerbara färgtilldelningar av ledare och anslutningspunkter
- Smidiga testalternativ tack vare fritt tillgängliga 2,3-mm-testuttag
- Översiktlig, stor märkning
- Flexibel användning med direktmontering, montering i 19"-rack eller DIN-skenemontage
- Sänkta logistikkostnader med enhetliga CLIPLINE complete-tillbehör
Korskopplingspaneler
PTMC-korskopplingspaneler
Korskopplingspaneler för potentialfördelning
Korskopplingspanelernas kompakta konstruktion ger en platsbesparing på upp till 20 %. Den modulära konstruktionen med exakt antal poler och färgmärkta anslutningselement säkrar en platssnål, överskådlig och felfri kabeldragning. Det är enkelt att testa korskopplingspanelerna med de lättillgängliga 2,3-mm-testuttagen. Potentialfördelarna är tillgängliga för direkt-, 19"-rack- eller DIN-skenemontage.
På samma sätt som med korskopplingsplintarna går det att sänka lager- och logistikkostnaderna med de enhetliga CLIPLINE complete-tillbehören.
Korskopplingspanelerna finns både som förmonterade och fritt konfigurerbara varianter.
PTMC-korskopplingspaneler, kabeldragning på båda sidor samtidigt
Användning av korskopplingspaneler
Förutom bussystem i nybyggda anläggningar och tillbyggnader, t.ex. i kraftverk och processanläggningar, används punkt-till-punkt-anslutningar fortfarande ofta vid tillämpningar med höga krav på säkerhet och tillgänglighet. En fördel är att det går snabbt att hitta fel med standardmätverktyg. Med en hög signaltäthet, låga utrymmeskrav och god översik har korskopplingspaneler en given plats även i framtiden. Med det patenterade och modulära konceptet för PTMC-korskopplingspaneler har du tillgång till ett innovativt system för dina korskopplingsuppgifter.
Korskopplingspaneler
Konfigurator för korskopplingspaneler PTMC
Konfigurera dina anpassade korskopplingspaneler. Tack vare den kompakta konstruktionen uppnås hög signaltäthet vid korskoppling i automationsmiljöer.
Produktbroschyr korskopplingsplintar och korskopplingspaneler
Ladda ner
Vill du ha tryckt material om våra korskopplingspaneler? Nedan hittar du våra produktbroschyrer och våra kvalitetsbroschyrer.