PTMC 1,5-2 /BK - Korskopplingspanel
3270434
E-nummer: 1739206

Korskopplingspanel, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, ihakning på lockfläns, färg: grå, färg anslutningselement: svart

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös kabeldragning i trånga utrymmen genom kompakt storlek
Färgkonfiguration möjlig enligt VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 eller obegränsat
Individuell konstruktion genom modulär princip
Hög kontaktkvalitet som ersättning för Wire-Wrap, Termi-Point, mm
Individuellt färgad tilldelning av ledare och anslutningspunkter för att möjliggöra felfritt, säkert arbete
Lämpar sig för DIN skena montage och väggutsnitt med motsvarande tillbehör