UC-TMF 10 - Skylt för plintar
0818124
E-nummer: 2941034

Skylt för plintar, Märkkarta, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 10,2 mm, Antal enskilda skyltar: 48, textfältets höjd: 5,1 mm, textfältets bredd: 9,6 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Skyltarna i form av enhetliga märkkartor märks enkelt och snabbt med BLUEMARK-skrivare
UniCard-märkningsfamiljen UC-TM ... erbjuder märkning av produkter från Phoenix Contact med låga märkplatser
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål