BLUEMARK ID COLOR - Skrivare
1002329

Skrivare i CMYK-flerfärgsutskrift med UV-Inkjet-teknik, med integrerad märkningsprogramvara "MARKING system App", med 7“-färgpekskärm, för märkning av plastskyltar i UC-, UCT-, US- och UM-format samt metallskyltar.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

Högkvalittivt CMYK-flerfärgstryck
Intuitiv och tidssparande användning genom en integrerad märkningsmjukvara och en grafisk användaryta
Omedelbart vattenfast märkning, varför märkmaterialen kan användas direkt
Snabb märkning av plast- och metallskyltar för märkning av plintar, ledare, kablar, enheter och anläggningar
Skalbar tryckupplösning mellan standard- (1200 dpi) och HD-tryck (2400 dpi)
Miljövänlig, emissionsfri high-speed-skrivare genom modern UV-LED-teknik
Skrivaren känner av de inlagda märkkartornas riktning och vrider automatiskt utskriften 180° när så behövs