Plottyta: 422 x 305 mm, materialhöjd: 10,5 mm, plotthastighet: 0,04 m/sek, databuffert: 16 MB, upplösning: 0,01 mm, upprepningsexakthet: 0,05 mm
PLOTMARK
-
Märkningsplotter
0804499
Märkplotter för hela portföljen UC-märkmaterial och material i ark- och remformat.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Märksystem |
| Leveransomfång | Märkningsplotter |
| Märkning | |
| Identifieringsteknik | Plotter |
| Apparategenskaper | |
| Operativsystem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Operativsystem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Bredd | 480 mm |
| Höjd | 155 mm |
| Längd | 690 mm |
| Färg | silverfärgad |
| Material Plastetiketter | UC |
| UCT | |
| US | |
| UM |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | 10 °C ... 35 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -10 °C ... 50 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 35 % ... 75 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 90 % |
| Artikelnr | 0804499 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BG1231 |
| Produktnyckel | BG1231 |
| GTIN | 4055626381190 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 11 469 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 8 792 g |
| Tullnummer | 84433210 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140201 |
| ECLASS-15.0 | 19140201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000610 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Märkpenna 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Färgpatron 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Märkpenna 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Märkpenna 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Märkpenna 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Rengöringsmedel 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Rengöringspatroner 5146752
-
CMS-P1-PAD - Tillbehör 5144819
-
CMS-P1-PAD/SPARE - Tillbehör 5144893
-
CMS-P1-M/ZB - Magasininsats 5144699
-
CMS-P1-M/ZBF - Magasininsats 5144709
-
CMS-P1-M/ZBFM - Magasininsats 5144686
-
CMS-P1-M/ZBM - Magasininsats 5144660
-
CMS-P1-M/BN-ZB - Magasininsats 5144725
-
CMS-P1-M/GPE - Magasininsats 5144754
-
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - Magasin 5145711
-
CMS-P1-M/GPE-PAD - Tillbehör 5144880
-
CMS-P1-M/LBHZ - Magasininsats 5144738
-
CMS-P1-M/PAB - Magasininsats 5144741
-
CMS-P1-M/SS-ZB - Magasininsats 5144712
-
CMS-P1-WMU-ADAPTER - Magasininsats 5144822
-
CMS-P1-M/ENTRELEC RC - Magasininsats 5144932
-
CMS-P1-M/MURR 400 - Magasininsats 5144945
-
CMS-P1-M/WAGO MINI WSB - Magasininsats 5144864
-
CMS-P1-M/WAGO WMB - Magasininsats 5144767
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 4 - Magasininsats 5144877
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 5 - Magasininsats 5144770
-
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6 - Magasininsats 5144783
-
CMS-P1-M/WEID MCU - Magasininsats 5144796
-
CMS-P1-M/WEID-PAD - Tillbehör 5144851
-
CMS-P1-M/WIEL - Magasininsats 5144929
-
CMS-P1-PENDEPOT - Plottertillbehör 5144835
-
CMS-P1-PREPLATES - Plottertillbehör 5145135
-
P1 UC-MAG 1 - Magasin 5146079
-
P1 UC-MAG 2 - Magasin 5146082
-
P1 UC-MAG 3 - Magasin 5146095
-
P1 UC-MAG 4 - Magasin 5146105
-
P1 UC-MAG 5 - Magasin 5146118
-
P1 UC-MAG 6 - Magasin 5146121
-
P1 UC-MAG 7 - Magasin 5146568
-
CMS-R-SET-TR - Rengöringssats 5146751
-
CMS-P1-M/MURR 401 - Magasininsats 5144958
-
CMS-P1-M/ZBFM-PAD - Tillbehör 5144848
Fördelar
Programvaran PROEJCT complete används för att styra plottern
Stiften hämtas och lämnas tillbaka automatiskt
Enkel manövrering med få knappar
Plottern ansluts snabbt och okomplicerat med datorn via Centronics eller USB-gränssnitt
En automatisk startfunktion garanterar en optimal utskriftskvalitet från första tecken
Under längre skrivuppehåll stannar plotterstiften i ett stiftmagasin
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge