Märkpenna, för manuell märkning av omärkta märkremsor, kladdfri och vattenfast märkning, linjebredd 0,5 mm
Plottrar och gravyrsystem
Våra plottrar märker högklassiga markeringsmaterial för hållbara märkningar. Standardplotterhuvudet kan enkelt bytas ut mot en gravyrenhet så att du får ett gravyrsystem istället. Märkningarna är beständiga även i extrema förhållanden.
Rengöringsstift för en snabb och effektiv rengöring av skrivarhuvuden för alla Phoenix Contacts termotransferskrivare.
Bläckpatroner, svart specialbläck, 5 patroner till varje 1 ml, för högt ställda krav
Märkpenna utan bläckpatron, för manuell märkning av märkskyltar, extremt kladdfri märkning, linjebredd 0,35 mm
Skrivstift, inkl. adapter, bläckpatron och förvaringsplats, 0,25 mm texttjocklek
Engångsskrivstift, inkl. adapter, integrerad färgpatron och förvaringsdepå, fontstorlek: 0,25 mm
Engångsskrivstift, inkl. adapter, integrerad färgpatron och förvaringsdepå, fontstorlek: 0,35 mm
4 reservtätningar för plottersystemens stiftlager och 10 skrivplattor
Gravyrnål med en spetsvinkel på 15°, en spetsdiameter på 1,0 mm
Rengöringsvätska, 30 ml, för skrivstiften CMS-PEN ... och CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Fördelar
- Enkel styrning av plottern med märkningsprogramvaran PROJECT complete
- Snabb idrifttagning tack vare USB- och Centronicsgränssnitt
- Lätt manövrering: översiktlig med endast fyra knappar
Plotter med gravyrenhet
Denna plotter med gravyrenhet är det perfekta märkningssystemet för verkstadsanvändning.
Gravera metall och speciella tvåskiktsplaster med systemet. För att skapa olika strecktjocklekar medföljer gravyrpennor med diameter från 0,2 till 1,0 mm.
Graverade skyltar kan t.ex. användas för märkning av kablar som förläggs i jord.
Skapa hållbara märkningar för aggressiva miljöer.