Helmetallnål, 1 skär, snittbredd: 0,1 mm
Plottrar och gravyrsystem
Våra plottrar märker högklassiga markeringsmaterial för hållbara märkningar. Standardplotterhuvudet kan enkelt bytas ut mot en gravyrenhet så att du får ett gravyrsystem istället. Märkningarna är beständiga även i extrema förhållanden.
Plastmagasin CMS-P1-PLOTTER och PLOTMARK för ark, självhäftande karta för fixering av etiketter, folier och papper, arkstorlek max. DIN A4.
Fixerring, för inställning av bearbetningsverktyg
Motlager, för byte för att justera gravyrhuvudet horisontellt för ENGRAVING UNIT
Rengöringssats, inklusive: 1x rengöringsbägare, 2x rengöringspatroner med vardera 10 ml rengöringsvätska och 2x reservkåpor för skrivstiften CMS-PEN ... och CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Helmetallnål, 1 skär, snittbredd: 1,0 mm
Skrivstift, inkl. adapter, bläckpatron och förvaringsplats, 0,35 mm texttjocklek
Plastmagasin för CMS-P1-plotter. För montering av 4 till 6 PABA märkskyltar
Magasin för CMS-P1-PLOTTER, för montering av GPE-material, för gravering
Fördelar
- Enkel styrning av plottern med märkningsprogramvaran PROJECT complete
- Snabb idrifttagning tack vare USB- och Centronicsgränssnitt
- Lätt manövrering: översiktlig med endast fyra knappar
Plotter med gravyrenhet
Denna plotter med gravyrenhet är det perfekta märkningssystemet för verkstadsanvändning.
Gravera metall och speciella tvåskiktsplaster med systemet. För att skapa olika strecktjocklekar medföljer gravyrpennor med diameter från 0,2 till 1,0 mm.
Graverade skyltar kan t.ex. användas för märkning av kablar som förläggs i jord.
Skapa hållbara märkningar för aggressiva miljöer.