CMS-GTGL 0,3
- Gravyrnål
CMS-GTGL 0,3
- Gravyrnål
5061633
Nål, för gravyrspindel CMS-GRAVUR KGS 1, hårdmetall, snittbredd: 0,3 mm
Våra plottrar märker högklassiga markeringsmaterial för hållbara märkningar. Standardplotterhuvudet kan enkelt bytas ut mot en gravyrenhet så att du får ett gravyrsystem istället. Märkningarna är beständiga även i extrema förhållanden.
Nål, för gravyrspindel CMS-GRAVUR KGS 1, hårdmetall, snittbredd: 0,3 mm
Tillbehör för plotter med gravyrenhet
Denna plotter med gravyrenhet är det perfekta märkningssystemet för verkstadsanvändning.
Gravera metall och speciella tvåskiktsplaster med systemet. För att skapa olika strecktjocklekar medföljer gravyrpennor med diameter från 0,2 till 1,0 mm.
Graverade skyltar kan t.ex. användas för märkning av kablar som förläggs i jord.
Skapa hållbara märkningar för aggressiva miljöer.