Tillbehör för plotter med gravyrenhet
Plottrar och gravyrsystem
Våra plottrar märker högklassiga markeringsmaterial för hållbara märkningar. Standardplotterhuvudet kan enkelt bytas ut mot en gravyrenhet så att du får ett gravyrsystem istället. Märkningarna är beständiga även i extrema förhållanden.
Plastmagasin för CMS-P1-plotter. För montering av 1 WAGO WMB-karta
Gravyrnål med en spetsvinkel på 15°, en spetsdiameter på 0,4 mm
Tillbehör för plotter med gravyrenhet
Gravyrnålssats, gravyrnål med en spetsvinkel på 15°, spetsdiameter: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm
Sugslang och klämma, för att byta sugaren
Anslutningskabel, för byte mellan styrenheten och märkplottern
Helmetall-fräs, 2 skär, fräsbredd: 1,0 mm
Gravyrenhet, vikt: 7,6 kg, längd: 0,35 m, bredd: 250 mm
Insats för verktygsmagasin, reservverktygsmontering för verktygsmagasinet
Fördelar
- Enkel styrning av plottern med märkningsprogramvaran PROJECT complete
- Snabb idrifttagning tack vare USB- och Centronicsgränssnitt
- Lätt manövrering: översiktlig med endast fyra knappar
Plotter med gravyrenhet
Denna plotter med gravyrenhet är det perfekta märkningssystemet för verkstadsanvändning.
Gravera metall och speciella tvåskiktsplaster med systemet. För att skapa olika strecktjocklekar medföljer gravyrpennor med diameter från 0,2 till 1,0 mm.
Graverade skyltar kan t.ex. användas för märkning av kablar som förläggs i jord.
Skapa hållbara märkningar för aggressiva miljöer.