Plastmagasin för CMS-P1-plotter. För montering av 2 WAGO WSB 5 kartor
Plottrar och gravyrsystem
Våra plottrar märker högklassiga markeringsmaterial för hållbara märkningar. Standardplotterhuvudet kan enkelt bytas ut mot en gravyrenhet så att du får ett gravyrsystem istället. Märkningarna är beständiga även i extrema förhållanden.
Reserv-drivremmar för KGS 1
Transportväska till CMS-P1-Plotter, rundprofilväska med aluminiumram, för ett komplett plottersystem
Tillbehör för plotter med gravyrenhet
Djupregleringshylsa för CMS-GRAV-PGS, material: förkromad mässing, polerad, öppningsmått insida: 11,5 mm, öppningsmått utsida: 15 mm
Plastmagasin för CMS-P1-plotter. För montering av 2 Entrelec-kartor RC55-85, RC410-810, RTC610/810/1010
Plastmagasin för CMS-P1-plotter. För montering av 20 märkremsor LBHZ för märkning av ledare
Helmetallnål, 1 skär, snittbredd: 1,5 mm
Adapterplatta för WMU-magasin, används för universal-ramen CMS-WMU tillsammans med CMS-MCP 3-plotterns magasin-insatser
Styrenhet för gravyrsystemen ENGRAVING UNIT och P1 ENGRAVING UNIT
Fördelar
- Enkel styrning av plottern med märkningsprogramvaran PROJECT complete
- Snabb idrifttagning tack vare USB- och Centronicsgränssnitt
- Lätt manövrering: översiktlig med endast fyra knappar
Plotter med gravyrenhet
Denna plotter med gravyrenhet är det perfekta märkningssystemet för verkstadsanvändning.
Gravera metall och speciella tvåskiktsplaster med systemet. För att skapa olika strecktjocklekar medföljer gravyrpennor med diameter från 0,2 till 1,0 mm.
Graverade skyltar kan t.ex. användas för märkning av kablar som förläggs i jord.
Skapa hållbara märkningar för aggressiva miljöer.