Märkplotter för hela portföljen UC-märkmaterial och material i ark- och remformat.
Plottrar och gravyrsystem
Våra plottrar märker högklassiga markeringsmaterial för hållbara märkningar. Standardplotterhuvudet kan enkelt bytas ut mot en gravyrenhet så att du får ett gravyrsystem istället. Märkningarna är beständiga även i extrema förhållanden.
Märkningsplotter, vikt: 8 kg, längd: 0,66 m, bredd: 440 mm, höjd: 125 mm, färg: silverfärgad
Foliemagasin för WIREMARK, för montering av märkningsfolie, bredd: 15 mm
Reserv-drivremmar för PGS
Plastmagasin för CMS-P1-plotter. För montering av 2 WAGO WSB 4 minikartor
Anslutningskabel-sats för byte inklusive: 1x anslutningskabel mellan uppsugare och styrenhet, 1x anslutningskabel mellan styrenhet och gravyrspindel
Tillbehör för plotter med gravyrenhet
Nätkabel, för byte för styrenheten
Plastmagasin för CMS-P1-plotter. För montering av 22 märkbandsremsor för skyddsskylt
Tillbehör
Fördelar
- Enkel styrning av plottern med märkningsprogramvaran PROJECT complete
- Snabb idrifttagning tack vare USB- och Centronicsgränssnitt
- Lätt manövrering: översiktlig med endast fyra knappar
Plotter med gravyrenhet
Denna plotter med gravyrenhet är det perfekta märkningssystemet för verkstadsanvändning.
Gravera metall och speciella tvåskiktsplaster med systemet. För att skapa olika strecktjocklekar medföljer gravyrpennor med diameter från 0,2 till 1,0 mm.
Graverade skyltar kan t.ex. användas för märkning av kablar som förläggs i jord.
Skapa hållbara märkningar för aggressiva miljöer.