Nål, för gravyrspindel CMS-GRAVUR KGS 1, hårdmetall, snittbredd: 0,75 mm
Plottrar och gravyrsystem
Våra plottrar märker högklassiga markeringsmaterial för hållbara märkningar. Standardplotterhuvudet kan enkelt bytas ut mot en gravyrenhet så att du får ett gravyrsystem istället. Märkningarna är beständiga även i extrema förhållanden.
Adaptrar
Nål, för gravyrspindel CMS-GRAVUR KGS 1, hårdmetall, snittbredd: 1,5 mm
Gravyrnål med en spetsvinkel på 15°, en spetsdiameter på 0,7 mm
Vakuum-fästplatta inkl. gummimatta, fästyta: 500 x 500 x 28 mm, färg: silverfärgad
Nål, för gravyrspindel CMS-GRAVUR KGS 1, hårdmetall, snittbredd: 1,0 mm
Uppsugare för gravyrsystemen ENGRAVING UNIT och P1 ENGRAVING UNIT
Plastmagasin för CMS-P1-plotter. För montering av 2 Murrplastik-kartor KS 4/12, 4/18, 4/23, 4/30
Skyddskåpa
Frässortiment, bestående av vardera 2 CMS-GTM 0,4 till CMS-GTM 3,0
Fördelar
- Enkel styrning av plottern med märkningsprogramvaran PROJECT complete
- Snabb idrifttagning tack vare USB- och Centronicsgränssnitt
- Lätt manövrering: översiktlig med endast fyra knappar
Plotter med gravyrenhet
Denna plotter med gravyrenhet är det perfekta märkningssystemet för verkstadsanvändning.
Gravera metall och speciella tvåskiktsplaster med systemet. För att skapa olika strecktjocklekar medföljer gravyrpennor med diameter från 0,2 till 1,0 mm.
Graverade skyltar kan t.ex. användas för märkning av kablar som förläggs i jord.
Skapa hållbara märkningar för aggressiva miljöer.