På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Produktnavigator för apparatanslutningsteknik
Din överblick över vårt utbud av kontakter och elektronikkapslingar: Som tillverkare av apparatanslutningsteknik utvecklar vi innovativa anslutnings- och kapslingslösningar för applikationer i nästan alla industri- och infrastrukturbranscher. Skapa som apparattillverkare från ett produktprogram på mer än 60 000 artiklar för överföring av signaler, data och kraft. Ta reda på mer snabbt och översiktligt i vår produktnavigator.