Tom kapsling MCS

Tom kapsling MCS för sensor- och IIoT-applikationer

Tom kapsling MCS är en mångsidig lösning som erbjuder mer än bara utrymme. Med denna plastkapsling erbjuder Phoenix Contact ett modulärt Monitoring Case System (MCS) för en mängd olika elektronikapplikationer inom industri och fastighetsteknik. Den tomma kapslingen imponerar på alla plan: från den snabba installationen av kretskortet och den enkla monteringen till det enkla underhållet av enheten.

Fördelar

  • Bekväm användning: täckplattan sitter kvar på kapslingen och du har händerna fria
  • Enkel montering: kapslingen kan monteras på en mängd olika sätt, helt utan verktyg
  • Säker drift: universalanvändning av kapslingar i en mängd olika applikationer tack vare kapslingsklass IP40 och IP65/IP67
  • Enkel onlinekonfiguration: ett modulärt system gör att du kan skapa önskad kapsling med bara några få klick
  • Optimerad kretskortsinstallation: den vinklade kapslingskanten gör att kretskortet kan installeras nästan horisontellt
Konfigurator för tom kapsling MCS

Konfigurator för tomma kapslingar för sensor- och IIoT-applikationer

Konfigurera önskad kapsling från modulsystemet Monitoring Case System för din sensor eller IIoT-tillämpning. Du kan bland annat välja IP-kapslingsklass, kapslingsstorlek, lockvarianter och färg.

Händerna fria för viktiga saker Den innovativa elektronikkapslingen som inte bara ger mer plats: Monitoring Case System

Tekniker med Monitoring Case System

De viktigaste egenskaperna

Elektronikkapslingen MCS (Monitoring Case System) tillmötesgår trenden med allt fler nätverksanslutna enheter inom industri och fastighetsautomation. Dra fördel av den mångsidiga tomma kapslingen av plast.

MCS-elektronikkapslingar

Kapslingsstorlek Tre storlekar och två olika IP-varianter: IP40 och IP65/67 (dessutom med tätning och DAE)
Temperaturområde -40 °C till +85 °C
Material PA med GF (UL94 V0)
Färger Ljusgrå (RAL 7035), lock finns även i gult (RAL 1018), blått (RAL 5015) och svart (RAL 9005)
Slagtålighet IK07
Kostnadsfritt varuprov
Testa Monitoring Case-systemet

Vill du se och testa den tomma kapslingen MCS? Beställ varuprov utan kostnad. På så sätt ser du med egna ögon att denna plastkapsling är mycket flexibel och går lätt att integrera i kretskorten.

Beställ varuprovspaket
Beställningsexempel för tom kapsling i MCS-serien

Kapslingsöversikt MCS-serien

Interaktiv Image-Map: kapsling i MCS-serien
Fler plomberingsalternativ
Skydd mot obehörig öppning tack vare fler plomberingsalternativ
Fler plomberingsalternativ
Individuellt anpassningsbara
Anpassningsbara kapslingar med tryck- och märkningsalternativ samt mekanisk bearbetning av enheter för att uppfylla nya marknadskrav
Individuellt anpassningsbara
Olika lockfunktioner
Olika ram- och lockvarianter gör det möjligt att realisera olika funktioner, från enkel märkning till mekaniskt skydd.
Olika lockfunktioner
Adapterplatta som tillval för olika fixeringssätt
Direkt väggmontering eller montering på mast, rör, aluminiumprofil, infälld dosa eller DIN-skena tack vare adapterplatta (tillval)
Adapterplatta som tillval för olika fixeringssätt
Olika storlekar och IP-varianter
Välj mellan olika storlekar och två IP-varianter (IP40 och IP65/67)
Olika storlekar och IP-varianter

Fördelarna i detalj Monitoring Case System är en mångsidig lösning. Det innebär stora fördelar när det gäller användningsområden, bestyckning, anpassning, underhåll och robusthet.

MCS-elektronikkapslingar
Öppen tom MCS-kapsling
Elektronikkapsling MCS
MCS-industrikapsling
Kretskortsinstallation med MCS-elektronikkapsling för sensortillämpningar och IIoT-applikationer
MCS-elektronikkapslingar

Elektronikkapslingarna finns i varianterna IP40- eller IP65/IP67 för att passa respektive applikation. Detta innebär att även högt ställda krav inom fastighetsteknik och industri kan uppfyllas.

Öppen tom MCS-kapsling

Kapslingen är lätt att använda tack vare konstruktionslösningar som de speciella gångjärnen, som också kan eftermonteras. När de är monterade kan kapslingen öppnas som en solfjäder. Täckplattan sitter kvar, så du har händerna fria.

Elektronikkapsling MCS

Kapslingen kan monteras på en mängd olika sätt. Tack vare tillvalskombinationen med en adapterplatta kan elektronikkapslingen snäppas fast på aluminiumprofiler, infällda dosor, master och väggar samt på DIN-skenor – säkert och smidigt utan verktyg.

MCS-industrikapsling

Det modulära systemet möjliggör kundanpassade kapslingar efter dina behov. I konfiguratorn väljer du olika faktorer som IP-kapslingsklass, storlek, färg och lockvarianter. Kapslingen kompletteras med olika tillbehör.

Till konfiguratorn för MCS-kapslingen
Kretskortsinstallation med MCS-elektronikkapsling för sensortillämpningar och IIoT-applikationer

Den vinklade kapslingsformen gör att kretskortet kan monteras i princip horisontellt. Förmonterade kontakter glider på så sätt in genom hålen i kapslingen. Positiv effekt: tack vare den höga sidoväggen kan anslutningstekniken tätas ordentligt. Därmed kan nästan hela basytan användas för kretskortet.

Monitoring Case System är en universaltalang

Expertanalys för tomma MCS-kapslingar

I expertintervjun visar produktchef Lisa Picherer detaljerat alla fördelarna med den innovativa elektronikkapslingen i MCS-serien (Monitoring Case System). Hon förklarar aspekterna av den nya tomma kapslingarna som både apparattillverkare och installatörer kan dra nytta av.

E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar

Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.

Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar

Vanliga frågor En del frågor är lätta att besvara direkt. Ta en titt på våra vanliga frågor.

En man med ett frågetecken över huvudet
En man med ett frågetecken över huvudet
En man med ett frågetecken över huvudet
En man med ett frågetecken över huvudet
En man med ett frågetecken över huvudet
En man med ett frågetecken över huvudet

Den fasta tätningen säkerställer korrekt stängning. Dessutom sitter tätningen kvar på kapslingen och går inte förlorad.

En man med ett frågetecken över huvudet

Tryckutjämningskomponenten är förmonterad i kapslingsvarianterna IP67/IP65.

En man med ett frågetecken över huvudet

Kapslingen kan monteras på väggar, master, aluminiumprofiler eller till och med på DIN-skenor. En adapterplatta (tillval) gör detta möjligt.

En man med ett frågetecken över huvudet

Montering görs utan verktyg. Kapslingen snäpps fast på adapterplattan. Du kan även fixera kapslingen med skruvar (kan beställas separat). Vid demontering tas eventuella skruvar bort och låsningarna bänds upp med exempelvis en skruvmejsel via urtagen på adapterplattan.

En man med ett frågetecken över huvudet

Det modulära systemet gör att du kan skapa egna skräddarsydda kapslingar. Flera RAL-färger finns tillgängliga. Olika ramvarianter och andra tillbehör kan också kombineras på en mängd olika sätt. Fråga efter ytterligare kundspecifika individualiseringar.

Mer om kundspecifika elektronikkapslingar