Med toppmoderna fräsmaskiner kan vi förverkliga kundspecifika uttag på alla sidor av kapslingen. Du kan lita på en hög kvalitet och ett lönsamt utförande redan vid små och medelstora stycktal.
Kundanpassade elektronikkapslingar
Våra kapslings- och anslutningstekniklösningar ger dig många möjligheter att utforma moderna apparater. Konfigurera lösningar för din individuella tillämpning med konfiguratorn för elektronikkapslingar. Allt är möjligt – från färgvarianter, speciell märkning och bearbetning till specialförpackningar eller kompletta nyutvecklingar.
Kontakta oss för mer information om produkterna
Fördelar
- Personlig rådgivning: samma kontaktperson under hela projektfasen
- Detaljerad dimensionering av ditt önskade koncept
- Utveckling av det optimala produktionskonceptet och produktkvalificering i det egna laboratoriet
- Certifiering av lösningen för din tillämpning
- Målstyrd projektledning fram till seriestarten
Från idé till exakt kapslingslösning Lär dig mer om hur du kan anpassa en elektronikkapsling till dina behov.
Mekaniska anpassningar av elektronikkapslingar
Dra nytta av vår breda serviceportfölj. Vi tillhandahåller ett brett utbud av metoder för att konstruera kapslingsvarianter på ett kostnadseffektivt sätt. Metoderna sträcker sig från mekanisk bearbetning med fräsmaskiner via verktygsinsatser i huvudverktyget till individuell utformning av enskilda kapslingskomponenter.
För stora styckantal är det ofta mer ekonomiskt att ersätta den mekaniska bearbetningen med en variant i sprutgjutningsverktyget. Tjäna på att snabbt realisera den anpassade varianten direkt ur stamverktyget.
För din individuella lösning är det ibland nödvändigt att ersätta enskilda standardkapslingsdelar med kundspecifika utföranden. Vi utvecklar kapslingskomponenter enligt dina uppgifter och sammanfogar dessa med beprövade standardkomponenter.
Särskilt för serien ICS går det t.o.m. att designa anpassade kapslingstäckplattor med konfiguratorn. Använd PROTIQ:s 3D-utskrift för tillverkning av prototyper för en kommande serietillverkning.
Designanpassningar av elektronikkapslingar
Från färgvarianter via märkningen till den anpassade utformningen av ett membrantangentbord tillhandahåller vi ett stort antal möjligheter för en individuell utformning av din tillämpning.
Med ditt företags färg ökar du igenkänningsfaktorn för din applikation. Med vår heltäckande portfölj av standardfärger kan du anpassa din kapslingsfärg optimalt till din tillämpning.
Finjusteringen på den tillämpningsspecifika visningsbilden utförs över företagslogotypen och märkningen för existerande manöverelement. Tjäna på våra många möjligheter och märk din elektronikkapsling skräddarsydd till dina behov.
Integrera snabbt och enkelt förtillverkade membrantangentbord och bildskärmar för vissa kapslingsfamiljer. Du kan fritt välja form, färg och märkning på membrantangentborden efter dina önskemål, det går även att sätta på ytterligare märkning med en företagslogga.
Översikt över färgvarianterna
Anpassa din applikation med passande färgvariant för din kapsling. I stamverktyget utförs en kvalificering för alla nya färgvarianter.
Den passande märkningen för din applikation
Ta reda på mer om märkningsvarianten för din applikation.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Tampontryck | Screentryck | Lasermärkning | |
| Egenskaper | |||
| Fördelar | Lönsamt funktionstryck | Briljanta färger | Slitstark kontinuerlig kodning |
| Antal möjliga färger | En- till tvåfärgad | Flerfärgad | Enfärgad (färgförändring) |
| Användningsområden | Texter och logotyper | Tryck på stora ytor eller flera färger | Texter och logotyper, streckkod, QR-koder och Data-Matrix-koder samt serienummer |
Med konfiguratorn till en anpassad elektronikkapsling
Använd vår konfigurator för att sammanställa din egen elektronikkapsling snabbt och enkelt. Välj den passande kapslingsserien, den passade underdelen och täckplattan. Lägg till passande anslutningsteknik – klart. Dessutom kan du integrera manöverelement som membrantangentbord och bildskärmar för serierna ICS, ME-IO och UCS och prova din tillämpning på termiska egenskaper.
Kundspecifik nyutveckling
Har du särskilda krav och behöver en ny lösning som är skräddarsydd för dina önskemål? Med vår expertis inom områdena utveckling, produktion och kvalitetssäkring erbjuder vi det stöd du behöver vid genomförandet. Vi tillhandahåller samtliga tjänster som krävs för din nya produkt. Hit hör t.ex.:
- Anslutningsteknik i din önskade design
- Utveckling, kvalificering och certifiering från ett och samma ställe
- Simultaneous Engineering (samtidig utformning) av artikel och produktion
- Tidig leverans med prototyper
- Stöd hela vägen – från start till slutförande
Passiva kylflänsar och värmesimuleringar för elektronikkapslingar
Miniatyriseringen medför en allt högre packningstäthet inom elektroniken. Det kräver i sin tur en effektiv kylning. I elektronikkapslingar är det kylflänsar som står för värmeavledningen. Det gör att kapslingarna går att använda även vid termiskt krävande tillämpningar. Behöver du som apparattillverkare stöd genom termosimuleringar när du ska utforma kretskortslayouten? Kontakta oss.
Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena
Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.