Likströmsnät

Likströmsnät inom industrin

Phoenix Contacts framåtblickande likströmsteknik möjliggör hållbar och regenerativ inmatning, lagring och distribution av energi. Upptäck våra likströmslösningar för säkra DC-nät.
Personer i en produktionshall med schematisk illustration av ett likströmsnät
En person i en produktionshall för bilar

Likström – framtidens industriella energisystem Från produktion via lagring till försörjning

Redan idag försörjs många terminaler med likström (DC). Även laddstationer och elektriska motorer inom industrin arbetar med likström.
Förnybara energikällor som vindkraft och solpaneler genererar också likström. I ett traditionellt AC-nät (växelström) leder detta till många onödiga AC-DC-omvandlingar som kostar energi.
I ett DC-nät matas likström in direkt, lagras och används av laster som maskiner, motorer eller transportband utan att omvandlas till växelström. På så sätt minimeras omvandlingsförlusterna. Dessutom kan t.ex. bromsenergi behållas i nätet och effekttopparna minskas. Detta ökar energieffektiviteten avsevärt och minskar matningskraften med upp till 80 %.

Fördelar med ett likströmsnät

  • Ökad energieffektivitet tack vare energiåtervinning, reducerade omvandlingsförluster och användning av förnyelsebar energi och energilagringsmoduler
  • Resursoptimering genom upp till 55 % mindre kopparförbrukning, minskade utrustningskostnader och mindre utrymmesbehov
  • Undvik produktionsstopp på grund av fel i strömförsörjningen
  • Grunden för intelligent styrning av energiflöden

Översikt över likströmsnätet inom industrin

Interaktiv bildkarta: Likströmsnät inom industrin med stationerna: solceller, vindkraft, batterilager, Power-to-X, produktion och kontor
Solenergi
Solcellsanläggningar är viktiga producenter av förnybar energi. De producerar likström och kan därför effektivt integreras i ett likströmsnät utan att behöva omvandlas till växelström. Vi ger dig gärna råd om matningsmanagement, solcellstillämpningar och överspänningsskydd för takanläggningar med solpaneler.
Mer information
Solenergi
Vindkraft
Energin från vindkraftverk kan matas in från DC-mellankretsen till ett likströmsnät med hjälp av en DC/DC-omvandlare. En koppling via ett växelströmsnät är inte längre nödvändig. Här hittar du våra lösningar för vindkraftverk, modulär statusövervakning och mätning av blixtströmmar.
Mer information
Vindkraft
Laddinfrastruktur
Den dubbelriktade anslutningen av e-laddstationer till ett likströmsnät gör det möjligt att ladda fordonsbatterier effektivt och även använda dem som energilagringsmoduler under en kort tid. Som tillverkare av DC-laddningsteknik tillhandahåller Phoenix Contact komponenter för utveckling och konstruktion av DC-laddstationer för elbilar.
Mer information
Laddinfrastruktur
Power-to-X
Överskott av energi från solcellsanläggningar och vindkraftverk kan användas effektivt genom elektrolys för att producera bränslen (Power-to-Fuel), väte och metan (Power-to-Gas), ammoniak och metanol (Power-to-Liquid) eller andra kemikalier. Dessa ämnen används i sin tur för att generera elektrisk energi och fungerar därmed som energilagringsmoduler. Energilagringsmoduler säkerställer stabilitet i likströmsnät. Även elektrolys baseras på likström, vilket gör det meningsfullt att integrera Power-to-X-anläggningar i ett likströmsnät. Ta reda på mer om komponenter för övervakning, automatisering och digitalisering av elektrolys.
Mer information
Power-to-X
Kontor och belysning
Många kommunikationsenheter på kontoret, t.ex. datorer och bildskärmar men även LED-belysningsteknik, kräver likspänning internt. För att ansluta dessa laster till ett växelströmsnät krävs nätdelar med likriktning och DC-mellankretsar. Men om dessa laster integreras i ett likströmsnät kan en betydande del av nätdelarnas ingångskretsar sparas. På så sätt sparar du komponenter, vikt och volym.
Mer information
Kontor och belysning
Robotar och transportband
Likströmsmotorer används som drivenheter för likströmsnät. Men även tidigare använda trefasmotorer kan integreras effektivt i ett likströmsnät tack vare DC-mellankretsen i frekvensomriktare. Maxbelastningar kan minskas på detta sätt, särskilt för kraftfulla robotar och transportband. Dessutom kan bromsenergi effektivt återföras i ett likströmsnät genom återvinning.
Mer information
Robotar och transportband
Energilagringssystem
Batterilager används i likströmsnät för att stödja nätet. Överskottsenergi kan lagras och göras tillgänglig när den behövs. Integrationen av energilagringsmoduler minskar också maxbelastningar, till exempel när stora maskiner startas, och avlastar den allmänna strömförsörjningen. Med DC-kopplade batterilagringssystem blir anslutningen ännu effektivare.
Mer information
Energilagringssystem
Anslutning till växelströmsnätet
En dubbelriktad anslutning till växelströmsnätet möjliggör både matning från växelströmsnätet till likströmsnätet och återmatning av överskottsenergi från likströmsnätet till den allmänna strömförsörjningen.
Anslutning till växelströmsnätet
Näthantering
En effektiv näthantering möjliggör intelligent styrning av energiflöden. Flaskhalsar kan identifieras och undvikas genom att analysera data. Detta bidrar till att optimera användningen av tillgänglig energi.
Näthantering
ODCA:s logotyp

Vi satsar på likströmsnät Phoenix Contact är en kompetent partner för användning av likströmsnät inom industrin

Som en av grundarna och styrelseledamot i ODCA är vi aktivt engagerade i den fortsatta utvecklingen av DC-nät. Fokus ligger här på en effektiv, säker och robust energiförsörjning för industrin efter energiomställningen och den ökade användningen av förnybar energi. Phoenix Contact arbetar med lösningar för industriella DC-nät inom fabriksautomation, i datacenter och i byggnader.

DC-nät i användning: projekt och lösningar

All Electric Society Factory i Blomberg sedd utifrån
DC-nät i produktionen vid BMW:s anläggning i Dingolfing
Schematisk illustration över ett DC-nät i ett datacenter
En person laddar ett fordon vid en DC-laddstation framför All Electric Society Factory
DC-kopplat batterilager framför All Electric Society Factory
All Electric Society Factory i Blomberg sedd utifrån

All Electric Society Factory i Blomberg har också ett eget industriellt DC-nät och utnyttjar potentialen för förnybara energikällor fullt ut. Byggnaden fungerar som en mall för en hållbar och effektiv energiförsörjning inom industrin.
Ett DC-nät på 650 V kopplar samman solpaneler, batterilager och laster direkt med varandra, minskar omvandlingsförlusterna och möjliggör effektiv energihantering med hög nätstabilitet.

Mer information om All Electric Society Factory
DC-nät i produktionen vid BMW:s anläggning i Dingolfing

Likströmsnät ökar energieffektiviteten i produktionen, eftersom omvandlingsförlusterna försvinner och förnybar energi kan integreras direkt. Praktiska exempel, t.ex. från bilindustrin, tydliggör potentialen. Modulära komponenter ger dessutom säker och flexibel drift. Dessutom möjliggör återvinning och minskad materialanvändning ytterligare effektivitetsvinster – ett viktigt steg mot en hållbar industri.

Mer information om likström i produktionen
Schematisk illustration över ett DC-nät i ett datacenter

Datacenter är enorma energiförbrukare och står under enorm press när det gäller det ökande energibehovet, höga koldioxidutsläpp och stigande kostnader. Med DC-nät erbjuder Phoenix Contact en innovativ lösning för att öka effektiviteten, hållbarheten och försörjningssäkerheten. Mindre omvandlingsförluster, bättre integration av förnybar energi och minskade koldioxidutsläpp är bara några av fördelarna. Upptäck hur våra DC-komponenter banar väg för gröna datacenter.

Mer om likströmsnät i datacenter
En person laddar ett fordon vid en DC-laddstation framför All Electric Society Factory

DC-nät utgör grunden för en effektiv laddinfrastruktur, eftersom de minskar omvandlingsförlusterna och möjliggör dubbelriktad laddning. Fordonsbatterier integreras därmed i energihanteringen som energilagringsmoduler. Industriella DC-nät kopplar samman energiproducenter, lager och laddinfrastruktur från början till slut och ökar därmed effektiviteten och försörjningssäkerheten.
På så sätt skapas en skalbar och framtidssäkrad laddinfrastruktur för industri och handel.

Mer information om DC-nät för laddinfrastrukturen
DC-kopplat batterilager framför All Electric Society Factory

DC-kopplade batterilager ökar effektiviteten i likströmsnät, eftersom de arbetar med betydligt mindre omvandlingsförluster. De stabiliserar elnätet, möjliggör en flexibel användning av förnybar energi och sänker energikostnaderna.
Exemplet med All Electric Society Factory visar en skalbar, hållbar lösning med återanvända batterier och intelligent energihantering.

Mer om DC-kopplade batterilagringssystem

Våra expertområden inom likströmsnät

Ta reda på mer om de optimala lösningarna för de olika installationsområdena.

Vanliga frågor om likströmsteknik

Medarbetare bredvid en solcellsanläggning
Vy från ovan i en produktionshall för bilar
Person med surfplatta som visar energidata
Transformatorstation
En medarbetare arbetar vid apparatskåp
Medarbetare bredvid en solcellsanläggning

Industrisektorn letar efter lämpliga lösningar för att uppnå klimatmålen. Stigande energikostnader, knappa resurser och ett ökande energibehov innebär nya utmaningar för industrin. En möjlig lösning är att byta från ett växelströmsnät till ett likströmsnät. Förnybar energiproduktion, energilagring och energiåtervinning är nyckelord som genomförs i ett DC-mikronät. På så sätt minskar energiförbrukningen och effekttopparna (kapning av effekttoppar). Detta avlastar och stabiliserar strömförsörjningen. Utformningen av DC-nät i industrin är ett sätt att uppnå hållbar industriell produktion.

Vy från ovan i en produktionshall för bilar

I ett likströmsbaserat mikronät genereras elkraft genom effektiv integrering av förnybar energi som produceras koldioxidneutralt. Denna energi används direkt av ellaster i ett likströmsnät utan ytterligare omvandling från likström till växelström. På så sätt kan omvandlingsförluster sparas, vilket i sin tur sänker energiförbrukningen. Dessutom kan hela bromsenergin från lyftprocesserna utnyttjas, vilken annars skulle gå förlorad i form av värme. Istället matas bromsenergin tillbaka in i DC-nätet som elektrisk energi. Energilagringsmoduler samlar upp överskott av likström för senare användning.
En kombination av hållbar energiproduktion, energiåtervinning och energilagring garanterar därmed ökad hållbarhet och en högre energieffektivitet i fabriken.

Person med surfplatta som visar energidata

Förutom besparingar i energiförbrukningen ger användningen av ett likströmsnät även möjligheter till material- och utrymmesbesparingar.
Energiförlusterna kan minskas med ca 6 till 8 % genom att man avstår från DC-AC-omvandling. Användningen av en lämplig energilagringsmodul leder dessutom till en minskning av matningskraften från det allmänna nätet. Det fullständiga utnyttjandet av bromsenergin möjliggör också 15 till 20 % större energibesparingar, beroende på tillämpningen. Dessa faktorer ökar avsevärt energieffektiviteten i likströmsnät jämfört med växelströmsnät.
Potentialen för material- och utrymmesbesparingar är också betydande. I likströmsnät kan man spara upp till 40 % koppar och isoleringsmaterial vid samma effekt. I tider av knappa resurser är detta viktigt. Likströmsenheter har dessutom avsevärt mindre utföranden än växelströmsenheter. Den minskade materialförbrukningen sparar ytterligare utrymme.

Transformatorstation

Omvandlingen från likström till växelström eller likspänning till växelspänning innebär förluster, eftersom det krävs energi för omvandlingen. Detta ökar energiförbrukningen och energieffektiviteten minskar. Dessutom behövs DC-AC-omvandlare som kräver motsvarande utrymme i applikationen, vilket sparas genom att inte omvandla.
Den direkta användningen av likström till lasterna ersätter de tidigare DC-AC-DC-omvandlingarna. Detta ökar energieffektiviteten. Ytterligare besparingar är möjliga genom användning av bromsenergi och direkt lagring av likström.

En medarbetare arbetar vid apparatskåp

I likströmstillämpningar kan en ljusbåge orsaka skador på kontakter och delar av höljet och i värsta fall även utgöra en fara för användarna. Denna omständighet kräver ett nytt tillvägagångssätt vid utveckling av komponenter. Phoenix Contact har utvecklat olika tekniker för DC-kontakter i forskningsprojekt. Med släckteknik i kontakter har man nu hittat en innovativ metod för att skydda komponenterna och operatörerna mot farorna med ljusbågar.

Kontakt

Vi hjälper dig vid alla steg från planering till implementering av ditt DC-nät.

Tobias Lüke, applikationsexpert DC-teknik på Phoenix Contact
Tobias Lüke
Applikationsexpert DC-teknik hos Phoenix Contact
Hållbarhet börjar redan med rätt användning av DC-teknik.