CONTACTRON ELR HDC på DIN-skenan

Skydd, övervakning och omkoppling av höga DC-laster

Den kompakta likströmseffektbrytaren CONTACTRON ELR HDC med hybridteknik och intuitiv parametrering från Phoenix Contact säkrar en hållbar, effektiv och säker drift av höga likströmslaster.

Fördelar

  • Effektiv drift tack vare mycket innovativ hybridteknik för skydds-, övervaknings- och kopplingsfunktioner i likströmsnät
  • Hållbar effektivitetsökning genom energiåtervinning i likströmsnät
  • Platsbesparande i apparatskåpet tack vare en byggbredd på endast 85 mm
  • Optimalt användarvänlig och flexibel tack vare intuitiv parameterinställning med clipx ENGINEER och enkel kommunikation via IO-Link-gränssnittet
  • Förhindrar strömtoppar vid koppling tack vare integrerad förladdningsfunktion

Vad är det unika med CONTACTRON ELR HDC? För att kunna driva ett industriellt likströmsnät krävs brytare vid DC-förgreningarna som klarar de speciella utmaningar som detta innebär, t.ex. ljusbågsfri omkoppling. Med CONTACTRON ELR HDC erbjuder Phoenix Contact en av de första multifunktionella DC-effektbrytarna på marknaden.

Topologi: Möjlig struktur för ett industriellt likströmsnät

Placering av ELR-HDC på likströmsförgreningar i industriella likströmsnät

DC-effektbrytare ELR HDC

Översikt över viktiga egenskaper och funktioner

Vi erbjuder dig en kompakt DC-effektbrytare med hybridteknik och intuitiv parameterinställning. Skydda, övervaka och koppla höga likströmlaster med dataloggning, nätverksfunktionalitet och en hållbar effektivitetsökning tack vare energiåtervinning.

  • Byggbredd: 85 mm
  • Driftström: 10 A ... 55 A
  • Kommunikationsgränssnitt: IO-Link, DIO
  • Driftspänning: 0 V ... 810 V
  • Skydd mot överström, överspänning och underspänning
  • Intuitiv parameterinställning med clipx ENGINEER
  • Integrerad förladdning för mellankretsar
  • Allpolig galvanisk isolation med relä

CONTACTRON ELR HDC: Skyddar, övervakar och kopplar höga likströmslaster utan ljusbågar

Fordonsindustrimiljö med underhållspersonal

Industriellt likströmsnät inom bilindustrin

Likström som nyckelteknik inom bilindustrin

Inom fordonsindustrin betraktas likström som framtidens nyckelteknik och stora tyska företag är pionjärer när det gäller att integrera den. Att skydda, övervaka och koppla likströmssektorer till en befintlig likströmsinfrastruktur är tekniska utmaningar som Phoenix Contact redan har svar på.

Likströmsbrytaren CONTACTRON ELR HDC har utvecklats för just dessa uppgifter och övervakar driftströmmen och -spänningen samt har en förladdningsfunktion som förhindrar strömtoppar vid inkoppling. Vid överström sker en frånkoppling i tre steg.

Likströmsnät i fastighetsautomation

Tillämpning inom fastighetsautomation – likströmsnät

Likströmsnät i fastighetsautomation

Integreringen av likström i fastighetsautomation kräver också innovativa brytare och skydd. Hanteringen av likströmslaster, i synnerhet förladdning och omkoppling, samt övervakning av spänning och ström är avgörande. Extremt korta frånkopplingstider förbättrar driftsäkerheten i händelse av fel. Energieffektiviteten i hela systemet ökar genom att antalet energiomvandlingar (t.ex. AC/DC) minskar. Direkt inmatning av likström (t.ex. från solcellsanläggningar) minskar också energiförlusterna.

Anställda går genom en industrianläggning som drivs med likström

Likströmsnät inom industrin

Likströmsnät i industrin blir allt viktigare på vägen mot en mer hållbar produktion. Phoenix Contact är engagerad i säker användning av likströmsteknik och forskar tillsammans med andra företag om holistiska likströmsbaserade smarta nät. Ta reda på varför likström är framtidens industriella energisystem och vad det har med hållbarhet att göra.