Laddningsteknik för hållbar E-Mobility
Din teknikpartner för E-Mobility
Med vårt breda utbud av laddningsteknik för E-Mobility ser vi oss som föregångare och partner till våra kunder och samhället. Med hjälp av elektrifiering och digitalisering vill vi påskynda omställningen till hållbar mobilitet, stoppa den globala uppvärmningen och skydda klimatet.
Upptäck CHARX Kraftfulla produkter – speciellt utvecklade för E-Mobility
Megawatt Charging System (MCS) Laddningseffekt på upp till 4,5 MW för tunga nyttofordon
Megawatt Charging System (MCS) ska bli ett internationellt standardiserat snabbladdningssystem för tunga nyttofordon och möjliggöra laddningseffekter på upp till 4,5 MW vid maximalt 3 000 A och 1 500 V.
Sedan CharIN MCS-arbetsgruppen grundades 2018 har Phoenix Contact arbetat med att definiera krav för utvecklingen av MCS-laddningsstandarden. Sedan 2020 har vi också aktivt främjat den globala standardiseringen av MCS-kontakten i IEC TS 63379 genom att leda IEC:s internationella projektgrupp och den tyska spegelkommittén i DKE.
Från och med fjärde kvartalet 2026 räknar vi med att kunna erbjuda de första MCS-laddkablarna för laddningseffekter på upp till 2,25 MW (1 500 A vid 1 500 V) i den sedvanligt höga Phoenix Contact-kvaliteten – pålitlig, kraftfull och underhållsvänlig. Du får då detaljerad produktinformation och artiklar som kan beställas på vår webbplats.
Din personliga kontakt
För alla frågor om våra produkter och lösningar
Phoenix Contact E-Mobility Din starka och tillförlitliga partner
Sedan grundandet 2013 är vi specialisten på laddningsteknik för E-Mobility inom Phoenix Contact-koncernen. Med idag cirka 800 medarbetare världen över och en produktionsyta på 33 200 m² omfattar vårt sortiment över 700 CHARX-produkter för utbyggnaden av laddinfrastrukturen samt för elektrifiering av nyttofordon och mobila maskiner.
Som pionjär och meduppfinnare av CCS-snabbladdning, marknadsledare inom vätskekylda HPC-laddkablar och expert inom internationell standardisering driver vi på den globala omställningen mot hållbar mobilitet. Vårt mål: att utveckla laddningsteknik som är kraftfull, tillförlitlig, uppkopplad och redo för morgondagens krav.
Expert inom global standardisering Tillsammans med IEC, DKE och CharIN påskyndar vi mobilitetsomställningen
Vi driver på elektrifieringen av transportsektorn – inte bara som tillverkare av laddningsteknik, utan också som en pålitlig expert och medaktör i det globala standardiseringsarbetet.
I vår roll som ledare för IEC:s internationella projektgrupper samt de tyska spegelkommittéerna inom DKE skapar vi nätverk mellan industrin, provningsorgan och infrastrukturpartner, deltar aktivt i utformningen av specifikationerna för nya laddningsstandarder och snabbar på processen mot en internationell standard.
Tillsammans med ledande tyska biltillverkare och TÜV SÜD är vi sedan 2015 en av grundarna av Charging Interface Initiative (CharIN). Idag är CharIN med över 300 medlemmar den världsledande organisationen som arbetar för enhetliga laddningsstandarder som CCS, NACS och MCS.
Via våra globala försäljningsbolag säkerställer vi acceptans hos nationella standardiseringsorgan, förankrar resultaten globalt och skapar förtroende för en säker och kompatibel laddning.